AirBooster 2

Pour un refroidissement plus efficace des racks de serveurs
Les unités AirBooster 2 de STULZ sont déployées dans les systèmes de plancher surélevé directement devant le rack de serveurs en quelques étapes simples. Pour refroidir l’armoire de serveur, ils utilisent le même système de conduction d’air des climatiseurs aux racks et sont contrôlés exactement en fonction des besoins de refroidissement. Rapide, simple et fiable.




Aperçu des produits
Avantages les plus importants
- Refroidissement par point optimisé des points chauds dans les racks de serveurs
- Contrôle en fonction des besoins de refroidissement pour une alimentation en air efficace et fiable
- Installation facile, opérationnelle en un minimum de temps
Caractéristiques les plus importantes
- Ajustement parfait pour les systèmes de plancher surélevé standard avec une taille de grille de 600 mm x 600 mm
- Faible hauteur permet une installation sous le plancher surélevé (400mm)
Données techniques les plus importantes
- Conduction aérienne jusqu’à 4 360 m3/h
- Refroidissement précis optimisé des points chauds dans les racks de serveurs
- Contrôle en fonction des besoins de refroidissement pour une alimentation en air efficace et fiable
- Installation facile, opérationnelle en un minimum de temps
- Ailettes de conduction d’air configurables pour une conduction aérienne ciblée dans 2 zones
- Ventilateur EC pour une précision extrême de l’alimentation en flux d’air
- Aucun boîtier requis pour le refroidissement de l’armoire serveur
- Grilles disponibles en deux modèles pour les besoins individuels
- Ajustement parfait pour les systèmes de plancher surélevé standard avec une taille de grille de 600 x 600 mm
- La faible hauteur permet une installation sous le plancher surélevé (400 mm)
- Mesure de température via 3 capteurs
- Contrôle de pression en option
- Faible consommation d’énergie en fonctionnement nominal
- Service disponible dans le monde entier
- Conforme UL et CE
- Peut être connecté à des systèmes BMS
Conduction aérienne (m3/h) | 2.900 – 4.360 |
Consommation électrique (W) | 75 – 474 |
Dimensions (mm) | 598 × 598 ×260 + dalle grillagée |

Vous voulez en savoir plus?
Téléchargez notre brochure!