Con más de 20 años en el mercado siendo líder mundial en tecnología para soluciones de climatización de TI, STULZ México cuenta con su propio centro de prueba técnicas en el país.
Conoce nuestro Test Center de México diseñado para medir el desempeño de las unidades de aire acondicionado de precisión.
Aquí realizamos pruebas asistidas por técnicos especializados en soluciones de aire acondicionado. Las pruebas realizadas miden distintas variables de operación de los equipos esto en función de validar las condiciones de diseño que necesitan nuestros clientes.
Pruebas de acuerdo a sus especificaciones

En nuestro Test Center podemos probar unidades de expansión directa enfriada por aire desde 3 toneladas de refrigeración hasta 30 toneladas de capacidad, comprobando variables como:
- Flujo de Aire
- Abatimiento de Carga Térmica
- Temperatura y
- Humedad
El equipo se pone a operar a la máxima capacidad de diseño con el fin de validar que podemos abatir el 100% de la capacidad para la cual fue diseñada.
Las unidades pueden probarse y optimizarse, incluso durante la fase de diseño y desarrollo, teniendo en cuenta las diferentes condiciones de temperatura, posibles fallos de seguridad y parámetros para comprobar las capacidades de rendimiento actuales y reales, y el consumo de energía y agua.


Sala 1: Diseñada para alojar la unidad Evaporadora
Aquí ponemos nuestra carga térmica 100% resistiva para simular el calor radiado por los equipos de cómputo.

Sala 2: Diseñada para alojar el Condensador
Aquí elevamos la temperatura, garantizando que el condensador va a operar en cualquier condición extrema.
Ventajas creadas para nuestros clientes
•Ofrece certeza de estar eligiendo el sistema de aire acondicionado adecuado
•Ofrece certeza en el cálculo de los costos de funcionamiento
•Simulación de diferentes estados operativos
•Simulación de condiciones de carga parcial durante la operación de aire acondicionado de precisión
Especificaciones Técnicas del Test Center
•Superficie 12m².
•Capacidad para realizar pruebas en sistemas de expansión directa enfriada por aire.
•Software de parametrización y monitorización.
•Caudal de diseño 37.000 m³/h.
•Carga termica de hasta 150 KW.
•Prueba funcional que simula fallos de seguridad.

Catalogo Test Center