WallAir

Climatizadores de precisión para instalación en exteriores
Las unidades WallAir son climatizadores de precisión, compactos y resistentes a la intemperie, que se montan en el exterior del contenedor para su refrigeración y así permitir que el espacio del contenedor se aproveche al máximo.




Descripción del producto
Beneficios más importantes
- Hasta un 84 % de ahorro en los costes operativos gracias al Free Cooling directo
- Baja cantidad de refrigerante (equivalente a menos de 10 toneladas de CO2)
- Conectividad: Monitorización y acceso remoto a la unidad de aire acondicionado disponibles a través de una interfaz web
Características más importantes
- Disponible con compresor EC
- Condiciones del aire exterior: −20 °C invierno/+50 °C verano
Datos técnicos más importantes
- Potencia frigorífica total (kW): 4–16
- Conducción de aire: desplazamiento
- Hasta un 84 % de ahorro en los costes operativos del aire acondicionado exterior gracias al Free Cooling directo
- Baja cantidad de refrigerante (equivalente a menos de 10 toneladas de CO2)
- No se requiere una prueba de fugas anual de acuerdo con la regulación de gases fluorados de la UE*
- Al ser del tipo «plug and play», las unidades se entregan preparadas para su conexión y uso inmediatos.
- Conectividad: Monitorización y acceso remoto disponibles a través de una interfaz web
- Funcionamiento de emergencia (Free Cooling y refrigeración de emergencia) en caso de fallo de la fuente de alimentación principal
- Reinicio automático de la unidad de aire acondicionado exterior después de un fallo eléctrico
- Intervalos de mantenimiento muy largos
- Construcción robusta y diseñado para un funcionamiento ininterrumpido durante todo el año
* Debido a la baja cantidad de refrigerante y al circuito refrigerante herméticamente sellado (estándar para compresor EC, opcional para compresor on/off)
- Disponible en 2 tamaños
- Probado en fábrica, rellenado con refrigerante y listo para entrar en funcionamiento desde el primer momento
- Disponible con compresor EC
- Condiciones del aire exterior: −20 °C invierno/+50 °C verano
- Monitor de filtro y alarma de caudal de aire
- Sensores de temperatura interior y exterior
- Clase de filtro Zig-Zag ISO 16890: ePM10 50 %
- Control de presión de condensación
- Condensador con tecnología microcanal
Potencia frigorífica total (kW) | 4-16 |
Tamaños | 2 |
Conducción de aire | Desplazamiento |
Refrigerantes | R410A (GWP: 2088) R407C (GWP: 1.774) R513A (GWP: 631) |

¿Necesita más información?
¡Descargue nuestro catálogo!
Todos los detalles sobre la unidad WallAir
Climate. Customized.
Desde unidades estándar hasta soluciones totalmente personalizadas
La capacidad de ofrecer una gama tan amplia a los clientes es la materialización de nuestra filosofía, «Climate.Customized.». Tamaño, diseño o control: WallAir es un modelo de adaptabilidad y las unidades para contenedores pueden adaptarse con precisión a sus necesidades específicas. Además, se dispone de diversas opciones y versiones de equipo para lograr el resultado óptimo.
Más información sobre Climate.Customized.

Fiabilidad operativa óptima para su aplicación
Free Cooling directo
En muchas estaciones de telefonía y centros de datos pequeños, todavía se utilizan, como tecnología de climatización, unidades de aire acondicionado de confort sin el modo Free Cooling, con el consiguiente elevado consumo de energía. Las unidades de la serie Shelter Cooling de STULZ aprovechan el potencial del Free Cooling, reduciendo drásticamente sus costes energéticos.
Ahorros con Free Cooling directo
La conducción del aire eficiente y el control inteligente de los modos de funcionamiento permiten ahorrar hasta un 84 %.
Modos de funcionamiento
Modo Free Cooling directo
A bajas temperaturas exteriores, el aire exterior se utiliza directamente para la refrigeración. El aire exterior entra en el interior cuando se abre la compuerta de aire. Cuando las temperaturas exteriores son bajas, no es necesaria la refrigeración por compresor, la cual conlleva un gran consumo de energía. De esta manera, el Free Cooling le ofrece un gran potencial de ahorro.

Modo mixto
Si el Free Cooling no está suficientemente disponible debido a la temperatura exterior, la unidad puede seguir utilizando el aire exterior hasta cierto punto. El resultado es una combinación de refrigeración por compresor y Free Cooling.

Modo compresor (DX)
Si las temperaturas exteriores son tan altas que el aire exterior ya no ayuda a enfriar el interior, toda la refrigeración se genera utilizando el compresor. Incluso en este modo, los componentes perfectamente armonizados que utilizamos hacen que las unidades de aire acondicionado de STULZ funcionen de forma fiable y eficiente.

Funcionamiento fiable en cualquier condición climática
Tanto si su sistema crítico para las operaciones trabaja a temperaturas de hasta 55 °C, en aire ambiente contaminado por partículas, como a temperaturas de hasta -40 °C o en un entorno permanentemente húmedo, siempre puede confiar en los sistemas de STULZ.

Plug & Play
- Todos los productos de la serie de refrigeración de contenedores se prueban en fábrica, se llenan de refrigerante y se suministran listos para su conexión y funcionamiento desde el principio
- Reducción del tiempo y los costes de instalación
- Puesta en marcha más rápida

Caudal de aire de desplazamiento
Las unidades de desplazamiento permiten que el aire de suministro frío circule cerca del suelo a baja velocidad. El "colchón" de aire frío resultante en el suelo impide que el aire frío y caliente se mezclen. Este principio aumenta el número de horas de funcionamiento con el Free Cooling, lográndose el máximo ahorro potencial.

Opciones
Las numerosas opciones y equipos posibles le permiten adaptar perfectamente las unidades exteriores HVAC WallAir a sus necesidades.
- Funcionamiento a alta temperatura hasta 55 °C con R134a
- Kit invernal hasta -40 °C
- Arranque suave del compresor para una baja corriente de arranque
- Cableado eléctrico con conector para "plug & play"
- Funcionamiento de emergencia con 48 V CC o 230 V/50 Hz/monofásica
- Terminal de operador externo
- Resistencia eléctrica
- Sensor de humedad

A su lado en todo el mundo
Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.
Con 21 filiales, 11 plantas de producción y socios de ventas y servicios en más de 140 países, nos aseguramos de estar cerca de nuestros clientes cualquiera que sea el lugar del mundo en el que estén.

Centro de pruebas
En nuestro Centro de pruebas, puede probar las unidades WallAir en sus condiciones de funcionamiento y emplazamiento particulares. Esto aporta transparencia y confirma el rendimiento y el consumo de energía de la unidad.