Humidificador Ultrasonic
Actualice a lo último en tecnología y maximice la eficiencia energética. Humedad controlada para centros de datos –
Más del 90 % de ahorro de energía.
Desde hace más de 20 años, STULZ ha estado suministrando sus sistemas de humidificación por ultrasonidos para una humidificación a medida que garantiza los mejores procesos posibles y altos estándares de calidad.
Descripción del producto
Most Important Benefits
- Maximum energy savings: 93 % less electricity than electrode/resistance steam humidifiers
- Adiabatic Cooling Effect
- Long service life (stainless steel or high-grade plastic)
Most Important Features
- The additional adiabatic cooling effect
- Approved for a hygienic operation to VDI6022
Most Important Technical Data
- Humidifying power (kg/h): 14, 28, & 42 KG/Hr
- Maximum energy savings: 93 % less electricity than electrode/resistance steam humidifiers
- The additional adiabatic cooling effect
- Long service life (stainless steel or high-grade plastic)
- No cost-intensive replacement of steam cylinders
- Excellent control characteristics: immediate humidifier capacity
- Flexible actuation
- Rapid payback
- The additional adiabatic cooling effect
- Approved for a hygienic operation to VDI6022
- Energy consumption: approx. 60 W per 1 kg/h of ultrasonic humidifier capacity
- Ultrasonic cool mist humidifier produces very fine mist (0.001 mm on average), which is immediately assimilated into the air
- Hygienic humidification thanks to a continual supply of fresh water and special purging/flushing cycles
Humidifying power (kg/h)14, 28, & 42 KG/Hr
¿Necesita más información?
¡Descargue nuestro catálogo!