Please select your country

STULZ worldwide

Explorer WSW

Máxima flexibilidad gracias a un amplio margen de funcionamiento

Diseño vanguardista del sistema de enfriadora refrigerada por agua, con una válvula electrónica de expansión, un control por microprocesador y un control de potencia infinitamente ajustable. Ha demostrado una vez más la experiencia de STULZ en dispositivos de refrigeración por líquido.

> > >

Descripción del producto

De un vistazo Ventajas Propiedades Especificaciones técnicas

Beneficios más importantes

  • Eficiencia durante todo el año: Free Cooling gracias a la combinación con CyberCool Free Cooling Booster y Dry cooler
  • Sostenibilidad: El evaporador directo y la alternativa de refrigerante ecológico y no inflamable R513A, minimizan las cantidades de refrigerante y ayudan así a conservar el medio ambiente.
  • Diseño compacto: El Explorer WSW ofrece la máxima capacidad de refrigeración con un tamaño mínimo.
  • Fiabilidad: Componentes de alta calidad con fácil acceso para el mantenimiento.

Características más importantes

  • Enfriadora de circuito simple o doble
  • 16 tamaños

Datos técnicos más importantes

  • Potencia frigorífica (kW) 230 – 1,530
  • Refrigerante R513A (GWP: 573)
  • Eficiencia durante todo el año: Free Cooling mediante la combinación con CyberCool Free Cooling Booster y dry cooler.
  • Sostenibilidad: El evaporador directo y la alternativa de refrigerante ecológico y no inflamable R513A minimizan las cantidades de refrigerante y ayudan así a conservar el medio ambiente.
  • Fiabilidad: Componentes de alta calidad con fácil acceso para el mantenimiento
  • Control innovador: El sistema de control propio de STULZ con pantalla táctil de 7" permite integrar perfectamente el STULZ Explorer WSW en los sistemas existentes.
  • Componentes estandarizados: Al utilizar componentes que se encuentran habitualmente en el mercado, se garantiza una rápida disponibilidad de piezas de repuesto para el sistema de enfriadoras refrigeradas por agua.
  • Compresores de tornillo de velocidad constante con evaporadores de expansión seca
  • Versiones de enfriadora de circuito único o doble
  • 16 tamaños
  • Disponible en variantes de diseño estándar y silencioso
  • Un armario de conexiones de generosas proporciones
  • Enchufe en el armario para facilitar el acceso al servicio
  • Fácil instalación y conexión de la máquina gracias a los conectores Victaulic
  • Válvula de expansión electrónica de serie controlada por el controlador C2020 de STULZ
  • Uso de máquinas curvadoras de tuberías para evitar un punto único de fallo (SPOF)
Potencia frigorífica total (kW) 230–1.530
Tamaños 16
Dimensiones Longitud (mm): 3.010–5.390
Profundidad (mm): 1.340–1.931
Altura (mm): 1.880–2.165
Refrigerantes R134a (GWP: 1430)
R513 (GWP: 573)

¿Necesita más información?

¡Descargue nuestro catálogo!

Por favor, seleccione Inglés Alemán Descarga

Todos los detalles sobre la unidad Explorer WSW

Soluciones para STULZ Explorer WSW

Centros de datos

  • Conmutación automática para conectar el suministro de red dual
  • Inicio rápido gracias al controlador con respaldo UPS
  • Eficiencia durante todo el año con la ayuda del Free Cooling
Explorer WSW Data Center Cooling

Refrigeración de Procesos Industriales

  • Opciones de conexión flexibles de la unidad para la integración en el sistema existente
  • Free Cooling para un funcionamiento eficiente durante todo el año
  • Tecnología de compresores fiable y robusta para una máxima disponibilidad
Explorer WSW Industrial Process Cooling

Instalaciones

  • Unidad compacta para instalación interior en entornos sensibles al ruido
  • Control variable para una rápida adaptación a las condiciones de carga
  • Para hoteles, edificios de oficinas, centros comerciales, hospitales, etc.
Explorer WSW Facility Climatization

Free Cooling con CyberCool Free Cooling Booster

El Free Cooling es una solución inteligente para minimizar el modo compresor que consume mucha energía y reducir significativamente los costes operativos. Equipado con un módulo adicional de Free Cooling, Explorer WSW utiliza la temperatura exterior, lo que ofrece el mayor potencial de ahorro, especialmente en climas fríos y templados.

Sin una planificación compleja y extensa, el módulo de Free Cooling se puede integrar y conectar fácilmente a la tubería a través de una conexión Victaulic. Gracias a su propio armario de control que incluye el controlador SEC.blue, se garantiza un control óptimo y una comunicación sin problemas con el Explorer WSW.

Información de producto CyberCool Free Cooling Booster

 

CyberCool Free Cooling Booster for Explorer WSW

Ventajas de un vistazo

  • Ahorro de energía significativo gracias al modo Free Cooling Mixto
  • Tiempos de puesta en marcha y costes de instalación reducidos gracias al principio plug-and-play
  • Alta fiabilidad gracias al concepto de redundancia y componentes de alta calidad
  • Con o sin glicol en el circuito de consumo
  • Diseño de fácil mantenimiento: menos estrés en las piezas mecánicas, por lo tanto, menores costes de mantenimiento y larga vida útil
  • Bombas de velocidad variable que ahorran energía
  • Posibilidad de instalación tanto en interiores como en exteriores

Ahorro de hasta 127.867 € al año con CyberCool Free Cooling Booster

 

Con Free CoolingSin Free Cooling

Consumo de energía 1,380,025 kWh 2,232,472 kWh
Coste de energía 207,004 € 334,871 €
Ahorros por año 127,867 €

 

Consumo de energía usando el ejemplo de un sistema con enfriador WSW360, WFM04 Free Cooling Booster y 2 dry coolers EHLD1F 1267E; temperatura de funcionamiento: 18/12 °C; basado en el perfil de temperatura de la ciudad de Hamburgo, 0,15 €/kWh

Diagrama de Temperatura Free Cooling en Hamburgo

Control y supervisión

  • Controlador STULZ SEC.blue
  • Pantalla táctil en dos tamaños diferentes
  • Adaptación a las necesidades específicas del cliente
  • Secuenciación para compensación de tiempo de marcha
  • Control integrado para hasta 6 unidades
  • Varios idiomas disponibles seleccionables
  • Navegación intuitiva
  • Interruptor de encendido/apagado y restablecimiento
  • ...20 mA para el punto de ajuste
  • Modbus TCP/IP, RTU, Webserver
SEC.blue controller Explorer WSW

Climate. Customized.

Desde unidades estándar hasta soluciones totalmente personalizadas

La capacidad de ofrecer una gama tan amplia a los clientes es la materialización de nuestra filosofía, "Climate. Customized.". Tamaño, diseño, potencia frigorífica o control: La línea Explorer WSW de STULZ puede adaptarse con precisión a sus necesidades particulares. Además, se dispone de diversas opciones y equipos para lograr el resultado óptimo del sistema de enfriadora refrigerada por agua.

Más información sobre Climate. Customized.

 

Climate. Customized. Explorer WSW

Servicio y mantenimiento

Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.

Nuestros socios de ventas y servicios están distribuidos en más de 140 países y cuentan con amplios conocimientos y una gran experiencia en el sector. La proximidad resultante con nuestros clientes facilita tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos regulares de formación y el intercambio activo de información garantizan la máxima calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta forma, puede estar seguro de que sus productos están en las mejores manos y tienen el mantenimiento adecuado en todo el mundo.

Ubicaciones en todo el mundo

 

STULZ service and maintenance
STULZ Service Explorer WSW
STULZ Service Explorer WSW

Centro de pruebas

En nuestro Centro de pruebas, puede probar las unidades Explorer WSW en sus condiciones de funcionamiento y emplazamiento particulares. Esto aporta transparencia y confirma el rendimiento y el consumo de energía de la enfriadora refrigerada por agua.

Conozca más sobre nuestro Test Center.

Test Center Explorer WSW

Productos Relacionados

Su compañía
Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Anguila Antigua y Barbuda Antártida Arabia Saudí Argelia Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bahráin Bangladesh Barbados Belice Benín Bermudas Bielorrusia Bolivia Bonaire, San Eustaquio y Saba Bosnia-Herzegovina Botsuana Brasil Brunéi Bulgaria Burkina Faso Burundi Bután Bélgica Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Chad Chile China Chipre Ciudad del Vaticano Colombia Comoras Congo Corea del Norte Corea del Sur Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Curazao Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Etiopía Filipinas Finlandia Fiyi Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Gibraltar Granada Grecia Groenlandia Guadalupe Guam Guatemala Guayana Francesa Guernesey Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Guyana Haití Honduras Hong-Kong, Región administrativa especial de Chin Hungría India Indonesia Iraq Irlanda Irán Isla Bouvet Isla de Man Isla Navidad Islandia Isla Niue Isla Norfolk Islas Caimán Islas Cocos (Keeling) Islas Cook Islas Falkland (Malvinas) Islas Feroe Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur Islas Heard y McDonald Islas Marianas del Norte Islas Marshall Islas menores alejadas de los Estados Unidos Islas Salomón Islas Tokelau Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de los Estados Unidos Israel Italia Jamaica Japón Jersey Jordania Kazajstán Kenia Kirguizistán Kiribati Kosovo Kuwait Laos Las islas de Åland Lesotho Letonia Liberia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Líbano Macao, Región administrativa especial de China Macedonia Madagascar Malasia Malawi Maldivas Malta Malí Marruecos Martinica Mauricio Mauritania Mayotte Micronesia Moldova Mongolia Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar México Mónaco Namibia Nauru Nepal Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Caledonia Nueva Zelanda Níger Omán Pakistán Palau Panamá Papúa Nueva Guinea Paraguay Países Bajos Perú Pitcairn Polinesia Francesa Polonia Portugal Puerto Rico Qatar Reino Unido República Centroafricana República Checa República Democrática del Congo República Dominicana Ruanda Rumanía Rusia Réunion Saint Lucia Samoa Samoa Americana San Bartolomé San Cristóbal y Nieves San Marino San Martín San Pedro y Miquelón Santa Elena Santo Tomé y Príncipe San Vicente y las Granadinas Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Singapur Sint Maarten Siria Somalia Sri Lanka Suazilandia Sudáfrica Sudán Sudán del Sur Suecia Suiza Suriname Svalbard y Jan Mayen Sáhara Occidental Tailandia Taiwán Tanzania Tayikistán Territorios Australes Franceses Territorios Británico del Océano Índico Territorios Palestinos Timor Oriental Togo Tonga Trinidad y Tabago Turkmenistán Turquía Tuvalu Túnez Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis y Futuna Yemen Yibuti Zambia Zimbabue
Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Anguila Antigua y Barbuda Antártida Arabia Saudí Argelia Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bahráin Bangladesh Barbados Belice Benín Bermudas Bielorrusia Bolivia Bonaire, San Eustaquio y Saba Bosnia-Herzegovina Botsuana Brasil Brunéi Bulgaria Burkina Faso Burundi Bután Bélgica Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Chad Chile China Chipre Ciudad del Vaticano Colombia Comoras Congo Corea del Norte Corea del Sur Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Curazao Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Etiopía Filipinas Finlandia Fiyi Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Gibraltar Granada Grecia Groenlandia Guadalupe Guam Guatemala Guayana Francesa Guernesey Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Guyana Haití Honduras Hong-Kong, Región administrativa especial de Chin Hungría India Indonesia Iraq Irlanda Irán Isla Bouvet Isla de Man Isla Navidad Islandia Isla Niue Isla Norfolk Islas Caimán Islas Cocos (Keeling) Islas Cook Islas Falkland (Malvinas) Islas Feroe Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur Islas Heard y McDonald Islas Marianas del Norte Islas Marshall Islas menores alejadas de los Estados Unidos Islas Salomón Islas Tokelau Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de los Estados Unidos Israel Italia Jamaica Japón Jersey Jordania Kazajstán Kenia Kirguizistán Kiribati Kosovo Kuwait Laos Las islas de Åland Lesotho Letonia Liberia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Líbano Macao, Región administrativa especial de China Macedonia Madagascar Malasia Malawi Maldivas Malta Malí Marruecos Martinica Mauricio Mauritania Mayotte Micronesia Moldova Mongolia Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar México Mónaco Namibia Nauru Nepal Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Caledonia Nueva Zelanda Níger Omán Pakistán Palau Panamá Papúa Nueva Guinea Paraguay Países Bajos Perú Pitcairn Polinesia Francesa Polonia Portugal Puerto Rico Qatar Reino Unido República Centroafricana República Checa República Democrática del Congo República Dominicana Ruanda Rumanía Rusia Réunion Saint Lucia Samoa Samoa Americana San Bartolomé San Cristóbal y Nieves San Marino San Martín San Pedro y Miquelón Santa Elena Santo Tomé y Príncipe San Vicente y las Granadinas Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Singapur Sint Maarten Siria Somalia Sri Lanka Suazilandia Sudáfrica Sudán Sudán del Sur Suecia Suiza Suriname Svalbard y Jan Mayen Sáhara Occidental Tailandia Taiwán Tanzania Tayikistán Territorios Australes Franceses Territorios Británico del Océano Índico Territorios Palestinos Timor Oriental Togo Tonga Trinidad y Tabago Turkmenistán Turquía Tuvalu Túnez Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis y Futuna Yemen Yibuti Zambia Zimbabue
Data Center TI/Telecomunicaciones/Telekommunikation Consultoría/Ingeniería Sanidad Almacén/Fabricación/Fertigung Construcción Otros
Sus datos personales
Sra. Sr. Diverso
Quiero hablar con ventas. Necesito soporte/servicio técnico. Quiero pedir recambios / necesito un presupuesto. Busco trabajo/me interesa la contratación. Necesito información general/otros.
Sí, en los próximos 6 meses. Sí, en el próximo año. No.
Acepto que mis datos se envíen a un partner autorizado de STULZ responsable en mi país para responder a mi solicitud.
He leído y acepto la política de protección de datos . *

*Obligatorio

Volver a Selección