SplitAir

Unidades de aire acondicionado para una instalación flexible
El SplitAir es la versión que ahorra espacio y energía para la refrigeración fiable de los contenedores. El climatizador de precisión consta de una unidad interior y otra exterior y, como la unidad interior puede montarse en la pared o en el techo, es ideal incluso cuando el espacio es limitado.




Descripción del producto
Beneficios más importantes
- Hasta un 83 % de ahorro en los costes operativos del aire acondicionado exterior gracias al Free Cooling directo
- Conectividad: Monitorización y acceso remoto disponibles a través de una interfaz web
- Funcionamiento de emergencia (Free Cooling y refrigeración de emergencia) en caso de fallo de la fuente de alimentación principal
Características más importantes
- Condiciones del aire exterior: -25 °C invierno/+50 °C verano
- Control de presión de condensación
Datos técnicos más importantes
- Potencia frigorífica total (kW): 5–16
- Hasta un 83 % de ahorro en los costes operativos del aire acondicionado exterior gracias al Free Cooling directo
- Gran flexibilidad gracias a las diversas opciones de instalación y suministro de aire
- Conectividad: Monitorización y acceso remoto disponibles a través de una interfaz web
- Funcionamiento de emergencia (Free Cooling y refrigeración de emergencia) en caso de fallo de la fuente de alimentación principal
- El aire acondicionado tipo split es adecuado para zonas residenciales debido a su bajo nivel sonoro
- De tipo «Plug and play», por lo que las unidades se entregan preparadas para su conexión y uso inmediatos
- Intervalos de mantenimiento muy largos
- Construcción robusta y diseñado para un funcionamiento ininterrumpido durante todo el año
- Probado en fábrica, rellenado con refrigerante y listo para entrar en funcionamiento desde el primer momento
- Sistema split disponible con compresor EC
- Aire acondicionado con módulo Free Cooling opcional
- Control de presión de condensación
- Condiciones del aire exterior: -25 °C invierno/+50 °C verano
- Arranque automático después de un fallo eléctrico
- Monitor del filtro
- Fácil instalación y mantenimiento
- Filtro de aire G3
Potencia frigorífica total (kW) | 5-16 |
Caudal de aire (m³/h) | 1.110–3.300 |
Tamaños | 2 |
Refrigerantes | R410A (GWP: 2088) R407C (GWP: 1.774) R513A (GWP: 631) |

¿Necesita más información?
¡Descargue nuestro catálogo!
Todos los detalles sobre la unidad SplitAir
Climate. Customized.
Desde unidades estándar hasta soluciones totalmente personalizadas
La capacidad de ofrecer una gama tan amplia a los clientes es la materialización de nuestra filosofía, «Climate. Customized.». Tamaño, diseño o control: SplitAir es un modelo de adaptabilidad y las unidades de refrigeración para contenedores pueden adaptarse con precisión a sus necesidades específicas. Además, se dispone de diversas opciones y versiones de equipo para lograr el resultado óptimo.
Más información sobre Climate. Customized.

Fiabilidad operativa óptima para su aplicación
Free Cooling directo
En muchas estaciones de telefonía y centros de datos pequeños, todavía se utilizan, como tecnología de climatización, unidades de aire acondicionado de confort sin el modo Free Cooling, con el consiguiente elevado consumo de energía. Las unidades de la serie Shelter Cooling de STULZ aprovechan el potencial del Free Cooling, reduciendo drásticamente sus costes energéticos.
Ahorros con Free Cooling directo
La conducción del aire eficiente y el control inteligente de los modos de funcionamiento permiten ahorrar hasta un 83 %.
Modos de funcionamiento
Modo Free Cooling
En muchas estaciones de telefonía todavía se utilizan unidades de aire acondicionado de confort sin modo Free Cooling, con el consiguiente elevado consumo de energía. Las unidades SplitAir de STULZ explotan el potencial del Free Cooling y reducen drásticamente los costes de funcionamiento.

Mixed mode
Las unidades SplitAir de STULZ tienen un modo mixto. Si la temperatura exterior supera un umbral determinado, ya no basta únicamente con el Free Cooling. Así, en el modo mixto, los tiempos de marcha del compresor se mantienen al mínimo gracias a la utilización simultánea del Free Cooling y de la refrigeración por compresor. De este modo, según el perfil de la temperatura local, se pueden reducir los costes de energía anuales un 10% más. Otros posibles ahorros se logran con el aire acondicionado dividido que funciona en modo de carga parcial.

Modo compresor (DX)
Si las temperaturas exteriores son tan altas que el aire exterior ya no ayuda a enfriar el interior, toda la refrigeración se genera utilizando el compresor. Incluso en este modo, los componentes perfectamente armonizados que utilizamos hacen que las unidades de aire acondicionado de STULZ funcionen de forma fiable y eficiente.

Funcionamiento fiable en cualquier condición climática
Tanto si su sistema crítico para las operaciones trabaja a temperaturas de hasta 55 °C, en aire ambiente contaminado por partículas, como a temperaturas de hasta -40 °C o en un entorno permanentemente húmedo, siempre puede confiar en los sistemas de STULZ.

"Plug & Play"
- Todos los productos de la serie de refrigeración de contenedores se prueban en fábrica, se llenan de refrigerante y se suministran listos para su conexión y funcionamiento desde el principio
- Reducción del tiempo y los costes de instalación
- Puesta en marcha más rápida

Flexibilidad gracias a la conducción de aire variable
Gracias al suministro de aire ajustable a través de la parte frontal o inferior de las unidades interiores SplitAir, estas son adecuadas para su montaje tanto en la pared como en el techo.
Compresor EC
Ventajas del compresor EC de velocidad controlada
- Eficiencia energética máxima en modo de carga parcial
- Temperatura constante del aire de suministro
- Refrigerante R410A
- Arranque suave del compresor integrado para una baja corriente de arranque
- Larga vida de servicio gracias al funcionamiento continuo sin ciclos de conexión/desconexión del compresor

Control y supervisión
El SEC.blue consiste en un controlador y un terminal de usuario opcional. El controlador controla todas las funciones de la unidad HVAC dividida. El terminal de usuario, constituido por un teclado y una pantalla LCD, muestra los estados operativos y las alertas más importantes.

Opciones
Opciones de la unidad SplitAir
Gracias a las numerosas opciones disponibles, puede adaptar perfectamente todas las unidades STULZ, incluidos los aires acondicionados divididos, a sus necesidades particulares.
- Funcionamiento a alta temperatura hasta 55 °C con R134a
- Arranque suave del compresor para una baja corriente de arranque
- Resistencia eléctrica
- Rejillas para la entrada y salida de aire
- Intercambiadores de calor con recubrimiento anticorrosivo
- Kit de instalación para la unidad exterior
- Conducto de aire para la unidad interior
- Kit invernal hasta -40 °C

A su lado en todo el mundo
Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.
Con 21 filiales, 11 plantas de producción y socios de ventas y servicios en más de 140 países, nos aseguramos de estar cerca de nuestros clientes cualquiera que sea el lugar del mundo en el que estén.

Servicio y mantenimiento
Nuestros socios de ventas y servicios están distribuidos en más de 140 países y cuentan con amplios conocimientos y una gran experiencia en el sector. La proximidad resultante con nuestros clientes facilita tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos regulares de formación y el intercambio activo de información garantizan la máxima calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta forma, puede estar seguro de que sus productos están en las mejores manos y tienen el mantenimiento adecuado en todo el mundo.

Centro de pruebas
En nuestro Centro de pruebas, puede probar las unidades SplitAir en sus condiciones de funcionamiento y emplazamiento particulares. Esto crea transparencia y confirma el rendimiento y el consumo de energía de la unidad.