CyberRow

Para una refrigeración de racks más eficiente
El climatizador de aire en línea CyberRow ofrece una conducción de aire horizontal innovadora y mejorada gracias a una tecnología de vanguardia que funciona con un alto rendimiento, flexibilidad y eficiencia directamente en el rack. Variaciones en la carga de los racks, restricciones de espacio, falta de un suelo técnico o existencia de una tecnología de servidores de alta densidad: estos son precisamente los casos prácticos de refrigeración de racks para los que se ha desarrollado CyberRow.




Descripción del producto
Beneficios más importantes
- Adecuado para la refrigeración de racks en centros de datos con o sin suelo técnico
- Máximo ahorro potencial con Free Cooling dinámico e indirecto
- Refrigeración dirigida a racks de gran densidad
Características más importantes
- Se puede utilizar con racks de cualquier fabricante
- Impulsión de aire de suministro individual en tres zonas horizontales
Datos técnicos más importantes
- Potencia frigorífica (kW): 11–58
- Conducción de aire: izquierda y derecha, izquierda, derecha, adelante
- Adecuado para centros de datos con o sin suelo técnico
- Máximo ahorro potencial con Free Cooling dinámico e indirecto
- Refrigeración dirigida a racks de gran densidad
- Cada unidad puede refrigerar hasta seis armarios de servidores
- La tecnología innovadora y los componentes de alta calidad mantienen al mínimo el consumo de energía de los sistemas de refrigeración de los racks
- Dos puntos de ajuste independientes entre sí aseguran un control preciso
- Hasta cinco ventiladores EC independientes de velocidad variable para la refrigeración en tres zonas horizontales en función de las necesidades
- Compresor EC de velocidad variable para una potencia frigorífica precisa y un arranque suave integrado
- Mantenimiento fácil gracias al acceso desde la parte delantera y trasera de la unidad
- Se puede utilizar con racks de cualquier fabricante
- Refrigeración de racks, incluido el impulso de aire de suministro individual en tres zonas horizontales
- Disponible en tres anchos y dos profundidades distintas
- Disponible con 5 sistemas de refrigeración diferentes
- El patrón optimizado de aire de refrigeración crea una contención virtual
- Fácil integración en contención de pasillo frío y caliente
- Conectividad RS485 para sistemas estándar BMS
- Filtro G4 en zig zag con bastidor metálico
- Carcasa con recubrimiento de polvo y puertas en las partes delantera y trasera
- Aberturas precortadas de serie para las conexiones de agua superior e inferior
- No se requieren cables o conexion frigorífica entre el rack y el climatizador, lo que aporta mayor flexibilidad de instalación en el centro de datos
- Caja eléctrica basculante (para servicio y mantenimiento)
Potencia frigorífica total (kW) | 11–58 |
Conducción de aire | Izquierda y derecha, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante |
Caudal de aire (m³/h) | 3.200–11.200 |
Tamaños | 6 |
Dimensiones | Altura (mm): 1.950 Ancho (mm): 300–600 Profundidad (mm): 1.200–1.375 |
Sistemas de refrigeración | Refrigerado por aire (A/AS), Refrigerado por agua (GS), Sistema de Free Cooling híbrido (GES), Sistema de agua enfriada (CW/CW2) |
Refrigerantes | R410A (GWP: 2088) R134a (GWP: 1.430) |

¿Necesita más información?
¡Descargue nuestro catálogo!
Todos los detalles sobre la unidad CyberRow
Climate. Customized.
Desde unidades estándar hasta soluciones totalmente personalizadas
La capacidad de ofrecer una gama tan amplia a los clientes es la materialización de nuestra filosofía, "Climate. Customized.". Tamaño, diseño, conducción de aire, sistema o control: CyberRow es un modelo de adaptabilidad y las unidades pueden adaptarse con precisión a sus necesidades específicas con respecto a la refrigeración de bastidores de servidores. Además, se dispone de diversas opciones y versiones de equipo para lograr el resultado óptimo.
Más información sobre Climate. Customized.

Contención Virtual
Tamaños
Huella mínima para mayor espacio en el centro de datos
Máxima eficiencia, potencia frigorífica precisa y huella pequeña: la unidad CyberRow está disponible en tres anchuras y dos profundidades, y asegura un funcionamiento con eficiencia de costes y fiabilidad en todas las situaciones. Las unidades individuales se colocan directamente entre los racks, y su diseño compacto deja aún más espacio para el equipo de TI. Las unidades son adecuadas para racks de cualquier fabricante, y están disponibles en diferentes profundidades, lo que permite un fácil acceso para mantenimiento desde la parte delantera y trasera a cualquier profundidad del rack.
Sistemas de refrigeración
Eficiencia energética, inversión de capital, costes operativos, tamaño de la sala, aislamiento acústico, redundancia, clima... Cada proyecto tiene sus propios requisitos en cuanto a la tecnología de climatización precisa. Por eso, STULZ le ofrece la oportunidad de adaptar las unidades con precisión a los requisitos individuales de su proyecto. El sistema de aire acondicionado adecuado es un factor crucial. El CyberRow está disponible en cinco sistemas de refrigeración de centros de datos diferentes para ayudarle a conseguir el equilibrio ideal entre inversión, costes operativos y eficiencia energética.

Sistema refrigerado por aire (A/AS)
Sistema refrigerado por aire basado en el principió de evaporación directa (A/AS)
El calor de la sala se extrae a medida que fluye a través del evaporador y se transfiere al refrigerante. El climatizador interior y el condensador están conectados entre sí por medio de un circuito refrigerante cerrado. El refrigerante emite el calor al aire exterior a través de un condensador refrigerado por aire.

Sistema refrigerado por agua (GS)
Sistema refrigerado por agua basado en el principio de evaporación directa (GS)
Nuestro sistema refrigerado por agua funciona como el sistema refrigerado por aire, con una diferencia: el calor del circuito refrigerante se transfiere a un circuito de agua de refrigeración a través de un condensador de placas cobresoldadas integrado en el climatizador. De este modo, la cantidad de refrigerante que se requiere es baja. El calor del circuito de agua refrigerante se descarga al aire exterior a través de un dry cooler externo.

Sistema Free Cooling híbrido (GES)
Sistema híbrido Free Cooling con operación y control de conmutación dinámica (GES)
Este sistema de refrigeración de racks funciona como el sistema GS, pero además dispone de una batería de Free Cooling integrada. De esta manera, se puede prescindir total o parcialmente de la refrigeración por compresor de gran consumo energético a temperaturas exteriores bajas o templadas. El calor se transfiere directamente al circuito de agua de refrigeración mediante la batería de Free Cooling integrada y se libera al aire exterior a través de un dry cooler externo.

Sistema de agua enfriada (CW/CW2)
Sistemas de agua enfriada (CW/CW2)
El climatizador de aire con sistema CW funciona sin circuito refrigerante propio, pero requiere una enfriadora aparte. El climatizador de aire y la enfriadora están conectados entre sí por medio de un circuito de agua/glicol cerrado. Para los sistemas de alta disponibilidad, el sistema CW2 ofrece un suministro redundante de agua enfriada conectando un climatizador de aire a dos circuitos de agua enfriada.
Refrigeración eficiente de racks: Sistemas completos sincronizados
Usted también puede beneficiarse de nuestras soluciones de aire acondicionado perfectamente armonizadas con enfriadores para instalación en interiores y exteriores. Nos complacerá asesorarlo y trabajar con usted para encontrar la mejor solución para su rack de servidores con aire acondicionado.

Tecnología EC
Tecnología EC
Los sistemas AS, GS y GES están equipados con compresores EC de velocidad variable gradual, lo que hace que nuestros sistemas sean más eficientes que nunca. Los compresores tienen integrada la función de arranque suave y supervisión de fases.

Ventiladores EC
Hasta 5 ventiladores EC de velocidad controlada, control que puede realizarse de forma independiente entre sí para una adaptación óptima a las diferentes temperaturas del aire de retorno y del aire de suministro.

Control y supervisión
- Controlador STULZ de desarrollo propio para regular y monitorizar el sistema de aire acondicionado
- Seis sensores de temperatura para un control preciso de Delta T y el aire de suministro
- Controla los modos de funcionamiento del sistema Free Cooling híbrido
- Si falla un ventilador, los restantes aumentan su velocidad
- Monitorización e informes de todos los fallos relacionados con la refrigeración de racks
- Puerto RS-485 de serie estándar para la conexión a BMS utilizando protocolos Modbus y STULZ
- Sensor de humedad opcional
- Calentador opcional
- Humidificador opcional

Historia de proyecto: Ambiente ideal en la sala para procesos de impresión óptimos
STULZ optimiza las condiciones críticas de producción de impresión en Paragon Customer Communications
Cuando se trata de garantizar la rápida respuesta de las comunicaciones regulatorias críticas, utilizando las prensas de impresión más rápidas del mundo, capaces de producir hasta dos millones de páginas al día, Paragon Customer Communications (Paragon CC) sabe que la prestación de un servicio efectivo depende cada vez más de la temperatura y la humedad ambientes.
Paragon buscaba una solución de climatización a medida para sus exigentes instalaciones tanto en una sala de impresión como en un centro de datos. La fiabilidad de los equipos, la ausencia de tiempos de inactividad y la eficiencia energética fueron los principales impulsores, y aquí es exactamente donde STULZ pudo ofrecer una solución a medida, proporcionando el equipo y la tecnología necesarios para obtener unas condiciones ambientales perfectas y rentables.
Vea la historia del proyecto aquí

Centro de pruebas
En nuestro Centro de pruebas de última generación de 700 metros cuadrados y con varias cámaras climáticas, podemos llevar a cabo una variedad de pruebas en los climatizadores de precisión y en enfriadoras. Durante el desarrollo del CyberRow, pudimos probarlo y optimizarlo en todas las condiciones climáticas que se dan en el mundo.
Además, le ofrecemos la oportunidad de reservar una prueba testigo en nuestro Centro de pruebas. Esto le permite probar su sistema de aire acondicionado deseado de acuerdo con sus especificaciones exactas, generando transparencia y obteniendo información relativa al rendimiento de su unidad y a su consumo de energía.