Please select your country

STULZ worldwide

CyberHandler 2

Máximo potencial de ahorro con el sistema de refrigeración evaporativa indirecta (IEC)

La unidad CyberHandler 2 es mucho más que un producto: es una completa solución de refrigeración adiabática que le ofrece no solo una amplia gama de potencias frigoríficas de 30 kW a 520 kW, sino también una completa gama de servicios como el cálculo de los costes operativos anuales, la puesta en marcha y el mantenimiento. Con un diseño de Free Cooling evaporativo indirecto de alta eficiencia y componentes de última generación, la unidad CyberHandler 2 minimiza los costes de funcionamiento y alcanza valores de pPUE de hasta 1,02 dependiendo de la aplicación y la ubicación. 

> > >

Descripción del producto

De un vistazo Ventajas Propiedades Especificaciones técnicas

Beneficios más importantes

  • Listo para instalación mural y en techo
  • Fácil acceso para mantenimiento
  • 3 sistemas de refrigeración en 1: Free Cooling indirecto, refrigeración evaporativa adiabática, refrigeración mecánica (como recarga o redundancia)

Características más importantes

  • 11 tamaños estandarizados
  • Enfriadora evaporativa diseñada para una mínima pérdida de presión

Datos técnicos más importantes

  • Potencia frigorífica (kW): 32–531
  • Adaptación flexible a cada proyecto
  • Listo para instalación mural y en techo
  • La mejor clasificación de carcasa contra fugas según la norma EN1886 (L1 / L1)
  • Fácil acceso para mantenimiento
  • Diseñado para adaptarse al transporte estándar
  • Instalación modular flexible
  • 3 sistemas de refrigeración en 1: Free Cooling indirecto, refrigeración evaporativa adiabática, refrigeración mecánica (como recarga o redundancia)
  • 11 tamaños estandarizados
  • Enfriadora evaporativa diseñada para una mínima pérdida de presión
  • Controlador STULZ C7000 diseñado específicamente para un control preciso de aplicaciones indispensables
  • Varias clases de filtros disponibles: G4, M5, F7 y F9
Potencia frigorífica total (kW) 32–531
Instalación Pared, techo
Caudal de aire (m³/h) 5.350–113.050
Tamaños 11
Dimensiones Altura (mm): 2.400–5.450

Ancho (mm): 1.400–3.860

Profundidad (mm): 3.750–5.210
Refrigerantes

R410A opcional (GWP: 2088)

¿Necesita más información?

¡Descargue nuestro catálogo!

Por favor, seleccione Inglés Español Alemán Holandés Descarga

Todos los detalles sobre la unidad CyberHandler 2

La solución completa

El CyberHandler 2 es más que un producto. Contamos con una gama completa de servicios y características disponibles en relación con la unidad de refrigeración evaporativa para ofrecerle una solución integral para la refrigeración del centro de datos.

 

  • Para centros de datos pequeños y grandes
  • Free Cooling indirecto
  • Refrigeración evaporativa adiabática
  • Sector de TI
  • Adaptación flexible a cada proyecto
CyberHandler 2 complete solution

Tecnología e infraestructura

  • Free Cooling indirecto: no permite la contaminación del aire exterior
  • Niveles de eficiencia insuperables con valores de pPUE de hasta 1,02 según la aplicación y la ubicación
  • Funcionamiento durante todo el año con refrigeración adiabática por evaporación
  • Instalación en exteriores: ahorra espacio en el centro de datos

 

CyberHandler 2 technology and infrastructure

Modos de funcionamiento

La construcción especial con su combinación extremadamente eficiente de Free Cooling y refrigeración evaporativa adiabática reduce los costes de energía. El sistema se ha optimizado hasta tal punto que en la mayoría de las regiones ya no es necesaria la refrigeración mecánica al 100 %. Se pueden alcanzar valores de pPUE tan bajos como 1,02.

CyberHandler 2 operating modes

Dry Mode

Uso del Free Cooling: Con temperaturas exteriores bajas, el aire caliente del centro de datos se refrigera mediante el aire frío del exterior a través del intercambiador de calor de placas.

  • Refrigeración adiabática OFF
  • Refrigeración mecánica OFF

Wet Mode

Cuando la temperatura exterior es moderada, el aire exterior se preenfría mediante el sistema adiabático antes de pasar a través del intercambiador de calor, donde refrigera el aire del centro de datos.

  • Refrigeración adiabática ON
  • Refrigeración mecánica OFF

Top-Up Mode

Con temperaturas exteriores muy altas, se utiliza un sistema de refrigeración de compresor además del sistema de refrigeración adiabática para proporcionar refrigeración de recarga.

  • Refrigeración adiabática ON
  • Refrigeración mecánica ON

Configuraciones de instalación

Nuestras unidades de tratamiento de aire de alto rendimiento están situadas directamente en el edificio o cerca del mismo. Todos los componentes de refrigeración necesarios están integrados en la carcasa de las unidades, lo que ahorra espacio en el centro de datos y facilita el mantenimiento, pues los técnicos de servicio no necesitan ya entrar en el centro de datos.

 

Montaje en la pared

  • El aire de suministro y el aire de escape se dirigen a través de la unidad de tratamiento de aire en horizontal
  • El conducto de aire de suministro puede conectarse a un suelo técnico existente o guiarse directamente al centro de datos
  • El aire de retorno se alimenta del centro de datos directamente al CyberHandler 2
  • Este tipo de instalación es particularmente adecuada para centros de datos donde no hay limitaciones de espacio.
CyberHandler 2 wall mounting

Montaje en el techo

  • El aire se conduce a través del techo de las salas al interior del CyberHandler 2
  • No son necesarios conductos de aire adicionales en el exterior para la conexión
  • Menos puntos de contacto con el medioambiente
  • Las emisiones de ruido se reducen
  • Se impide el acceso no autorizado
CyberHandler 2 roof mounting

Servicio técnico

  • Instalación simplificada:
    Enrutamiento sencillo de cables de alimentación, tuberías de agua y otras tuberías fuera del centro de datos
  • Condiciones de mantenimiento optimizadas
    - Los técnicos de servicio no tienen que entrar en las salas de servidores
    - Mantenimiento rápido y de bajo coste
  • Coste total de propiedad (TCO) bajo
    - Gastos de capital simplificados (CAPEX), gastos de funcionamiento (OPEX) y gastos de reparación e infraestructura
    - La reducción de la infraestructura eléctrica permite un ahorro de CAPEX del 6-8 %
STULZ CyberHandler 2 Service

Climate. Customized.

Desde unidades estándar hasta soluciones totalmente personalizadas

La capacidad de ofrecer una gama tan amplia a los clientes es la materialización de nuestra filosofía, «Climate. Customized.». Tamaño, diseño, conducción de aire, sistema o control: La unidad CyberHandler 2 de STULZ puede adaptarse con precisión a sus necesidades particulares. Además, se dispone de diversas opciones y equipos para lograr el resultado óptimo.

Más información sobre Climate. Customized.

 

Climate. Customized. CyberHandler 2

Centro de pruebas

En nuestro Centro de pruebas, situado cerca de Madrid en España, podemos realizar una serie de pruebas en las unidades en una cámara de pruebas de última tecnología. Esto permite a nuestros clientes probar el funcionamiento de las unidades de tratamiento de aire con refrigeración adiabática bajo condiciones extremas simuladas, lo que proporciona información crucial como datos de rendimiento, consumo de energía y consumo de agua.

Parámetros de prueba

  • Pruebas de funcionamiento para simular las características de seguridad
  • Dimensiones físicas de las unidades
  • Carga de TI hasta 520 kW
  • Caudal de aire de 120.000 m3/h
  • Condiciones ambientales exteriores:
  • Intervalo de temperatura de +10 °C a +50 °C
  • Intervalo de humedad de 30 % HR a 90 % HR

Más información sobre nuestro Test Center

 

Test Center Spain

Productos Relacionados

Su compañía
Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Anguila Antigua y Barbuda Antártida Arabia Saudí Argelia Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bahráin Bangladesh Barbados Belice Benín Bermudas Bielorrusia Bolivia Bonaire, San Eustaquio y Saba Bosnia-Herzegovina Botsuana Brasil Brunéi Bulgaria Burkina Faso Burundi Bután Bélgica Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Chad Chile China Chipre Ciudad del Vaticano Colombia Comoras Congo Corea del Norte Corea del Sur Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Curazao Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Etiopía Filipinas Finlandia Fiyi Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Gibraltar Granada Grecia Groenlandia Guadalupe Guam Guatemala Guayana Francesa Guernesey Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Guyana Haití Honduras Hong-Kong, Región administrativa especial de Chin Hungría India Indonesia Iraq Irlanda Irán Isla Bouvet Isla de Man Isla Navidad Islandia Isla Niue Isla Norfolk Islas Caimán Islas Cocos (Keeling) Islas Cook Islas Falkland (Malvinas) Islas Feroe Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur Islas Heard y McDonald Islas Marianas del Norte Islas Marshall Islas menores alejadas de los Estados Unidos Islas Salomón Islas Tokelau Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de los Estados Unidos Israel Italia Jamaica Japón Jersey Jordania Kazajstán Kenia Kirguizistán Kiribati Kosovo Kuwait Laos Las islas de Åland Lesotho Letonia Liberia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Líbano Macao, Región administrativa especial de China Macedonia Madagascar Malasia Malawi Maldivas Malta Malí Marruecos Martinica Mauricio Mauritania Mayotte Micronesia Moldova Mongolia Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar México Mónaco Namibia Nauru Nepal Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Caledonia Nueva Zelanda Níger Omán Pakistán Palau Panamá Papúa Nueva Guinea Paraguay Países Bajos Perú Pitcairn Polinesia Francesa Polonia Portugal Puerto Rico Qatar Reino Unido República Centroafricana República Checa República Democrática del Congo República Dominicana Ruanda Rumanía Rusia Réunion Saint Lucia Samoa Samoa Americana San Bartolomé San Cristóbal y Nieves San Marino San Martín San Pedro y Miquelón Santa Elena Santo Tomé y Príncipe San Vicente y las Granadinas Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Singapur Sint Maarten Siria Somalia Sri Lanka Suazilandia Sudáfrica Sudán Sudán del Sur Suecia Suiza Suriname Svalbard y Jan Mayen Sáhara Occidental Tailandia Taiwán Tanzania Tayikistán Territorios Australes Franceses Territorios Británico del Océano Índico Territorios Palestinos Timor Oriental Togo Tonga Trinidad y Tabago Turkmenistán Turquía Tuvalu Túnez Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis y Futuna Yemen Yibuti Zambia Zimbabue
Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Anguila Antigua y Barbuda Antártida Arabia Saudí Argelia Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bahráin Bangladesh Barbados Belice Benín Bermudas Bielorrusia Bolivia Bonaire, San Eustaquio y Saba Bosnia-Herzegovina Botsuana Brasil Brunéi Bulgaria Burkina Faso Burundi Bután Bélgica Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Chad Chile China Chipre Ciudad del Vaticano Colombia Comoras Congo Corea del Norte Corea del Sur Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Curazao Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Etiopía Filipinas Finlandia Fiyi Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Gibraltar Granada Grecia Groenlandia Guadalupe Guam Guatemala Guayana Francesa Guernesey Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Guyana Haití Honduras Hong-Kong, Región administrativa especial de Chin Hungría India Indonesia Iraq Irlanda Irán Isla Bouvet Isla de Man Isla Navidad Islandia Isla Niue Isla Norfolk Islas Caimán Islas Cocos (Keeling) Islas Cook Islas Falkland (Malvinas) Islas Feroe Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur Islas Heard y McDonald Islas Marianas del Norte Islas Marshall Islas menores alejadas de los Estados Unidos Islas Salomón Islas Tokelau Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de los Estados Unidos Israel Italia Jamaica Japón Jersey Jordania Kazajstán Kenia Kirguizistán Kiribati Kosovo Kuwait Laos Las islas de Åland Lesotho Letonia Liberia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Líbano Macao, Región administrativa especial de China Macedonia Madagascar Malasia Malawi Maldivas Malta Malí Marruecos Martinica Mauricio Mauritania Mayotte Micronesia Moldova Mongolia Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar México Mónaco Namibia Nauru Nepal Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Caledonia Nueva Zelanda Níger Omán Pakistán Palau Panamá Papúa Nueva Guinea Paraguay Países Bajos Perú Pitcairn Polinesia Francesa Polonia Portugal Puerto Rico Qatar Reino Unido República Centroafricana República Checa República Democrática del Congo República Dominicana Ruanda Rumanía Rusia Réunion Saint Lucia Samoa Samoa Americana San Bartolomé San Cristóbal y Nieves San Marino San Martín San Pedro y Miquelón Santa Elena Santo Tomé y Príncipe San Vicente y las Granadinas Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Singapur Sint Maarten Siria Somalia Sri Lanka Suazilandia Sudáfrica Sudán Sudán del Sur Suecia Suiza Suriname Svalbard y Jan Mayen Sáhara Occidental Tailandia Taiwán Tanzania Tayikistán Territorios Australes Franceses Territorios Británico del Océano Índico Territorios Palestinos Timor Oriental Togo Tonga Trinidad y Tabago Turkmenistán Turquía Tuvalu Túnez Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis y Futuna Yemen Yibuti Zambia Zimbabue
Data Center TI/Telecomunicaciones/Telekommunikation Consultoría/Ingeniería Sanidad Almacén/Fabricación/Fertigung Construcción Otros
Sus datos personales
Sra. Sr. Diverso
Quiero hablar con ventas. Necesito soporte/servicio técnico. Quiero pedir recambios / necesito un presupuesto. Busco trabajo/me interesa la contratación. Necesito información general/otros.
Sí, en los próximos 6 meses. Sí, en el próximo año. No.
Acepto que mis datos se envíen a un partner autorizado de STULZ responsable en mi país para responder a mi solicitud.
He leído y acepto la política de protección de datos . *

*Obligatorio

Volver a Selección