CyberCool CMU
Unidad de Distribución de Refrigerante para una transferencia de calor sin interrupciones
A medida que la densidad de calor en los racks de servidores sigue aumentando a un ritmo acelerado, los sistemas de refrigeración líquida han ganado una aceptación generalizada como un método eficaz de disipación de calor. La Unidad de Distribución de Refrigerante STULZ CyberCool CMU es un componente central tanto en refrigeración líquida directa al chip como en las soluciones de refrigeración por inmersión para maximizar el intercambio de calor dentro de un espacio limitado. Esta unidad aísla completamente el sistema de agua de la instalación (FWS) y los lados del sistema técnico de enfriamiento (TCS) del sistema de refrigeración líquida y controla con precisión la temperatura de suministro y la tasa de flujo del refrigerante mientras consume una cantidad mínima de energía.
Descripción del producto
Principales beneficios:
- Garantiza el Free Cooling durante todo el año (ASHRAE W32 - W+ enfriamiento con agua tibia)
- Para mejorar la compatibilidad del sistema, la unidad ofrece una gama de opciones estructurales, eléctricas y de control, incluyendo la flexibilidad para acomodar diferentes líquidos, potencias y un filtro TDHi opcional.
Características más importantes:
- Diámetro de tubería ligeramente sobredimensionado para aumentar el volumen de agua y reducir el consumo de energía de la bomba.
- Las bombas de velocidad variable aseguran una mayor eficiencia energética, especialmente en cargas bajas, eliminando la necesidad de un bypass de líquido.
- Intercambiadores de calor optimizados para la baja diferencia de temperatura entre los circuitos FWS y TCS.
Datos técnicos más importantes
Intercambio de calor: (kW): 345 – 1.380
- Garantiza el Free Cooling durante todo el año (ASHRAE W32 - W+ enfriamiento con agua tibia).
- Para mejorar la compatibilidad del sistema, la unidad ofrece una gama de opciones estructurales, eléctricas y de control, incluyendo la flexibilidad para acomodar diferentes líquidos, potencias y un filtro TDHi opcional.
- Diseño compacto con diferentes tamaños para una fácil integración en las estructuras de racks de servidores existentes.
- Función anti-condensación integrada.
- Detección de fugas opcional.
- Diámetro de tubería ligeramente sobredimensionado para aumentar el volumen de agua y reducir el consumo de energía de la bomba.
- Las bombas de velocidad variable aseguran una mayor eficiencia energética, especialmente en cargas bajas, eliminando la necesidad de un bypass de líquido.
- Intercambiadores de calor optimizados para la baja diferencia de temperatura entre los circuitos FWS y TCS.
- Se garantiza una alta calidad del líquido mediante el uso de tuberías de acero inoxidable de calidad higiénico sanitaria, mientras que el filtro incorporado en el lado del TCS mantiene un grado de limpieza del agua de 50 μm.
- Configuración redundante opcional de componentes clave como controlador, la fuente de alimentación y las bombas.
Intercambio de calor: (kW) | 345 – 1.380 | ||||
Medidas | 2 | ||||
Temperatura del suministro de agua (Sistema de agua de la instalación) | 32 °C | ||||
Temperatura de suministro de líquido (Sistema de refrigeración de tecnología) | 36 °C | ||||
Dimensiones | Altura (mm): 2.000 Ancho (mm): 600/900 Profundidad (mm): 1.200 |
Necesita más información?
Descargue nuestro catálogo!
Todos los detalles sobre el CyberCool Explorer WS
Diseñado con precisión
Esta unidad alberga componentes esenciales, incluyendo bombas de agua, intercambiadores de calor de placas, válvulas de agua, tuberías de acero inoxidable y controladores, proporcionando un suministro de líquido fiable y eficiente para sus sistemas de refrigeración líquida.
Transferencia de calor optimizada
Al aislar los circuitos FWS y TCS, se reduce significativamente el riesgo de contaminación cruzada y fugas, mejorando así la fiabilidad general del sistema de refrigeración. Además, permite un control más preciso sobre cada lado del sistema de refrigeración, lo que facilita una mejor gestión de las tasas de flujo de refrigerante, las temperaturas y la presión, lo que a su vez mejora la eficiencia general del sistema.
Refrigeración Líquida
El uso cada vez mayor de ordenadores de alto rendimiento está presentando nuevos desafíos a la infraestructura de refrigeración. La gestión eficiente y fiable de cargas de calor extremadamente altas es de gran importancia. En consecuencia, la demanda de soluciones de refrigeración innovadoras está aumentando, y la refrigeración líquida (LC) emerge como una opción particularmente prometedora. STULZ es su socio global y ofrece soluciones de vanguardia para abordar estos desafíos y garantizar una infraestructura de refrigeración preparada para el futuro.
Control preciso para una mayor fiabilidad
Gracias a su control flexible y preciso, CyberCool CMU garantiza máxima fiabilidad durante toda la operación. Además, para alcanzar los más altos estándares de fiabilidad y uso, STULZ desarrolla el controlador internamente, asegurando que el software, hardware y unidades de refrigeración líquida estén perfectamente armonizados. La pantalla táctil proporciona una navegación clara del menú y una operación intuitiva del controlador.
Otras ventajas:
- Regulación de la diferencia de presión, caudal y diferencia de temperatura.
- Funcionamiento de las bombas de refrigerante en modos de standby frío y caliente.
- Diversas opciones de control que incluyen el control de una única máquina, de grupo, así como métodos de control local y remoto.
- Puerto de serie RS485 o conexiones RJ45
- Soporte para varios protocolos como Modbus RTU, Modbus TCP/IP,
- BACnet IP, SNMP, HTTP, y otros.
Servicio y mantenimiento
- Accesibilidad a todos los componentes desde el frente o la parte trasera para facilitar el mantenimiento.
- La bomba de refrigerante, válvula de agua y otros componentes cuentan con válvulas de cierre en la parte delantera y trasera para un sencillo mantenimiento.
- Mantenimiento remoto de los filtros de las secciones FWS y TCS.
- Rehidratación automática remota en el lado TCS.
- Los componentes principales están conectados con acoplamientos de liberación rápida con acabado sanitario para un desmontaje sin esfuerzo.