Please select your country

STULZ worldwide

CyberAir 3PRO DX

Sistemas HVAC para centros de datos con tecnología de climatización de máxima precisión, fiabilidad y eficiencia energética

El aire acondicionado para salas CyberAir 3PRO DX es el resultado de más de tres décadas de experiencia en proyectos por todo el mundo y es el siguiente paso lógico en el desarrollo de la exitosa serie CyberAir 3. Para conseguir la máxima potencia frigorífica en un espacio mínimo y mantener la promesa del máximo ahorro energético, estas unidades de sistema HVAC son más adaptables que cualquier otro climatizador de precisión del mercado.

> > > >

Descripción del producto

De un vistazo Ventajas Propiedades Especificaciones técnicas

Ventajas más importantes

  • Máxima potencia frigorífica con una huella mínima
  • Conducción de aire con máxima eficiencia (ratio de eficiencia de caudal de aire)
  • Máximo potencial de ahorro con Free Cooling directo o dinámico indirecto

Características más importantes

  • Disponible con unidad de ventilador externa e integrada
  • 5 sistemas de refrigeración, 6 tamaños, varios métodos de conducción de aire

Datos técnicos más importantes

  • Potencia frigorífica (kW): 22–150
  • Conducción de aire: flujo ascendente, flujo descendente, flujo descendente con salida frontal/trasera/inferior
  • Líder tecnológico en cuestión de potencia frigorífica con la máxima eficiencia
  • Máxima potencia frigorífica con una huella mínima
  • Máximo potencial de ahorro gracias al Free Cooling dinámico indirecto de la conducción de aire de STULZ con la máxima eficiencia (ratio de eficiencia de caudal de aire)
  • Reduce aún más los costes operativos, ya que las condiciones del aire de suministro cumplen la recomendación de ASHRAE
  • Refrigera con fiabilidad, precisión, discreción y proporciona un ahorro excepcional
  • Diseñado para una larga vida útil
  • Uso de tecnología EC para lograr la máxima eficiencia
  • Diseño compacto que facilita el transporte y la instalación
  • Opción de probar su unidad de circulación de aire HVAC en nuestro Centro de pruebas
  • Control basado en aire de suministro, aire de retorno o aire ambiente
  • Pruebas de unidad individuales en el Centro de pruebas de STULZ
  • Sistema HVAC disponible con unidad de ventilador externa e integrada
  • 5 sistemas de refrigeración, 6 tamaños, varios métodos de conducción de aire
  • Control basado en el aire de suministro, el aire de retorno, el aire ambiental o la temperatura de entrada al servidor
  • Disponible con refrigerantes R407C, R410A, R134a y R513A
  • Todas las piezas del aire acondicionado que requieren mantenimiento son accesibles desde la parte frontal
  • Gestor de control de filtros
  • Clase de filtro ISO 16890: ISO Grueso 80 % hasta ePM10 70 %
Potencia frigorífica (kW) 22-150
Conducción de aire Flujo ascendente, flujo descendente, flujo descendente con salida frontal/trasera/inferior
Caudal de aire (m³/h) 4.000–32.000
Dimensiones

Altura (mm): 1.980–2.495

Ancho (mm): 950–3.110

Profundidad (mm): 890–980

Sistemas de refrigeración

Refrigerado por aire (A/AS), Refrigerado por agua (G/GS),
Sistema Free Cooling híbrido (GE/GES),
Sistema de agua enfriada con redundancia
Sistema refrigerado por aire (ACW/ASCW),
Sistema de agua enfriada con redundancia
Sistema refrigerado por agua (GCW)

Refrigerantes R407C (GWP: 1,774)
R410A (GWP: 2,088)
R134a (GWP: 1,430)
R513A (GWP: 631)

¿Necesita más información?

¡Descargue nuestro catálogo!

Por favor, seleccione Inglés Alemán Español Descarga

Todos los detalles sobre el CyberAir 3PRO

Eficiencia energética y fiabilidad

Free Cooling

Se utilizan dos métodos diferentes de Free Cooling para el enfriamiento del centro de datos, según cómo se use el aire exterior. Si el aire exterior se transporta directamente al interior del edificio, esto es Direct Free Cooling. Si el aire exterior no penetra en el interior sensible del edificio, esto es Free Cooling Indirecto. Ambos métodos ofrecen ventajas pero conllevan ciertos desafíos. Verificamos individualmente qué versión se adapta mejor a sus necesidades, requisitos y uso previsto, y qué solución le brindará el mejor valor durante la vida útil del sistema.

 

Direct Free Cooling

El sistema de aire acondicionado de precisión CyberAir 3PRO DX con Free Cooling Directo acondiciona los centros de datos hasta un 90 % más económicamente que los sistemas de refrigeración de compresores convencionales. El Free Cooling Directo aprovecha el potencial de las temperaturas exteriores para acondicionar el centro de datos utilizando el aire fresco del exterior. A través del CyberAir 3PRO DX, el aire exterior, que ha sido tratado por sistemas de filtrado, llega directamente a la sala de servidores.

Las unidades CyberAir 3PRO DX con conducción de aire descendente pueden equiparse con la caja FreeCool Plenum Free Cooling. El diseño FCP con los amortiguadores en la parte superior es una construcción flexible que no ocupa espacio adicional. Con esta opción, el Free Cooling se combina automáticamente con el enfriamiento del compresor del sistema enfriador en tres etapas variables, para adaptarse a la temperatura exterior y las necesidades de enfriamiento, asegurando que siempre se aproveche el ahorro al máximo.

Conozca más sobre el Direct Free Cooling

CyberAir 3 Free Cooling

Free Cooling Indirecto Dinámico

El enfriamiento gratuito dinámico indirecto de STULZ es el único sistema en todo el mundo con optimización automática de la eficiencia. La operación y el control de conmutación dinámica reducen el tiempo de funcionamiento del compresor al mínimo y reducen el consumo total de energía hasta en un 60 %, teniendo en cuenta todos los componentes activos.

El sistema enfría de forma precisa y dinámica según la carga térmica actual. Esto significa que solo se genera la capacidad de refrigeración requerida y no hay un exceso de suministro intensivo de energía. Teniendo en cuenta la temperatura exterior y la carga de calor actual, la operación de conmutación dinámica y el control seleccionan el modo de funcionamiento óptimo sin un valor fijo de inicio de Free Cooling.

Conozca más sobre el Free Cooling Indirecto Dinámico

Indirect Dynamic Free Cooling

Ventiladores en el suelo técnico

Diseño de unidad optimizado para el máximo ahorro potencial

 

El diseño de nuestras unidades significa que las unidades de aire acondicionado de precisión de STULZ cuentan con los valores EER máximos y los valores AER (Airflow Efficiency Ratio o índice de eficiencia del flujo de aire) más bajos y, por lo tanto, logran la conducción del aire con la máxima eficiencia. El AER describe la relación entre el consumo de energía del ventilador y el flujo de aire. La conducción de aire ASR (ventiladores integrados en el piso elevado), en particular, reduce enormemente el consumo de energía del ventilador al garantizar una turbulencia mínima y cambios en la dirección del flujo de aire, para un ahorro de energía que notará de inmediato.

CyberAir 3PRO ASR
Energy Efficiency Ratio

Simulación CFD

El control integral de todos los factores relevantes es vital para lograr un rendimiento y una eficiencia óptimos en un centro de datos. STULZ contribuye a este objetivo proporcionando el servicio CFD (Dinámica de fluidos computacional) para centros de datos, utilizando su experiencia única en dinámica de fluidos a nivel de producto para hacer que la simulación de CFD sea más precisa a nivel de aplicación.

Más informacion sobre nuestras simulaciones CFD

CFD simulation with CyberAir 3PRO DX

Regulación precisa de la temperatura

Delta T

La diferencia de temperatura del lado del aire entre la entrada y la salida de aire de los armarios del servidor y los sistemas de aire acondicionado se conoce como ΔT. Para garantizar un funcionamiento óptimo y el mayor ahorro posible en los costes de funcionamiento, es vital que el ΔT de las unidades de aire acondicionado se adapte de manera precisa y eficiente al ΔT de sus armarios de servidores.

Nuestro control dinámico permite que ΔT se adapte a los cambiantes requisitos de TI, asegurando la máxima eficiencia energética durante la operación.

Lea el artículo del blog sobre "Delta T: la diferencia de temperatura del lado del aire"

Perfil de temperatura

Óptimas condiciones de aire de suministro para confiabilidad y máxima eficiencia

 

Para enfriar su centro de datos de la manera más eficiente posible sin comprometer la confiabilidad, ASHRAE ha publicado una recomendación para la temperatura del aire en la entrada del servidor. Llevamos décadas desarrollando unidades de aire acondicionado para aplicaciones de misión crítica, en las que incluso los pequeños fallos de funcionamiento pueden tener graves consecuencias. No solo eso, siempre nos hemos centrado en la eficiencia energética y, debido a esto, las temperaturas del aire de suministro de nuestras unidades, incluidos nuestros sistemas HVAC, se encuentran dentro del rango recomendado por ASHRAE.

Tecnología EC

Ventiladores RadiCal EC de última generación

  • Tecnología EC GreenTech
  • Salida de aire significativamente mayor
  • Consumo de energía de más de 10 % menos
  • Ruido reducido
  • Flujo de aire optimizado
  • Mejora el AER de las unidades CyberAir 3PRO DX
  • Última generación de motores
  • Impulsores hechos de material compuesto de alta tecnología para aumentar la densidad de potencia del ventilador
  • Larga vida útil
EC Fan RadiCal 2

Compresores EC

  • Control infinito del compresor para máxima eficiencia y regulación precisa de la temperatura
  • Máxima eficiencia especialmente en carga parcial y modo mixto
  • Temperatura del aire de suministro constante
  • Arranque suave integrado
  • Reacción rápida y precisa a las variaciones reales en la carga de calor
  • Larga vida útil gracias al funcionamiento continuo sin ciclos de encendido/apagado del compresor
EC Compressor

Control y monitorización

  • Controlador desarrollado internamente para regular y monitorear el sistema de aire acondicionado
  • Controladores autónomos en cada unidad de aire acondicionado para alta redundancia y disponibilidad
  • La secuenciación opcional con funciones de espera permite utilizar los módulos de aire acondicionado individuales de un grupo en mayor o menor medida con la máxima flexibilidad
  • Control de hasta 20 unidades de aire acondicionado
  • Sistema de bus de datos
  • Funcionamiento del SAI con componentes configurables para un bajo consumo de energía de la unidad
  • Registro del clima de la habitación
  • Interfaz de servicio
  • Protocolo Modbus preinstalado
CyberAir 3PRO Controller

Servicio y mantenimiento

Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.

Nuestros socios de ventas y servicios están distribuidos en más de 140 países y cuentan con amplios conocimientos y una gran experiencia en el sector. La proximidad resultante con nuestros clientes facilita tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos regulares de formación y el intercambio activo de información garantizan la máxima calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta forma, puede estar seguro de que sus productos están en las mejores manos y tienen el mantenimiento adecuado en todo el mundo.

Ubicaciones en todo el mundo

 

CyberAir 3PRO Service technician

Proyectos

Free Cooling para el negocio de impresión de Paragon CC

En Paragon Customer Communications, STULZ mantiene el entorno de impresión en condiciones óptimas al tiempo que garantiza una productividad de alta calidad para 500 personas que trabajan en un espacio de trabajo de impresión crítico.


Historia del proyecto Paragon CC

Climatización de salas de control para best wood SCHNEIDER

La empresa del sur de Alemania best wood SCHNEIDER necesitaba una solución climática para sus salas de control en su planta de Eberhardzell. Un desafío particular del proyecto fue salvar las distancias entre las salas de control individuales e integrar el sistema en la infraestructura existente. Junto con el cliente, STULZ desarrolló e implementó una solución personalizada para la climatización de las salas de control.

Historia del proyecto best wood SCHNEIDER

Green IT ofrece una ventaja competitiva

Planta de cogeneración, enfriador de absorción y el sistema STULZ GE: un concepto energético completo para myLoc Managed IT AG y el medio ambiente.

Historia del proyecto myLoc

 

Free Cooling Directo para la TI de Londres

Reducir la Huella de Carbono y lograr un PUE de <1.4:
La tecnología de Free Cooling directo de STULZ mejora la eficiencia del centro de datos de Interoute (Vtesse).

Historia del proyecto Interoute (Vtesse)

Centro de pruebas

En nuestro Centro de pruebas de última generación de 700 metros cuadrados y con varias cámaras climáticas, podemos llevar a cabo una variedad de pruebas en los climatizadores de precisión y en enfriadoras. Durante el desarrollo de la unidad CyberAir 3PRO CW, pudimos probarla y optimizarla en todas las condiciones climáticas que se dan en el mundo.

Además, le ofrecemos la oportunidad de reservar una prueba testigo en nuestro Centro de pruebas. Esto le permite probar su sistema de aire acondicionado deseado de acuerdo con sus especificaciones exactas, generando transparencia y obteniendo información relativa al rendimiento de su unidad y a su consumo de energía.

Nuestro Test Center

Flexibilidad

Climate. Customized.

Desde unidades estándar hasta soluciones totalmente personalizadas

La capacidad de ofrecer una gama tan amplia a los clientes es la materialización de nuestra filosofía, "Climate. Customized.". Tamaño, diseño, conducción de aire, sistema o control: el sistema CyberAir 3PRO DX es un modelo de adaptabilidad y las unidades pueden adaptarse con precisión a sus necesidades específicas. Además, se dispone de diversas opciones y versiones de equipo para lograr el resultado óptimo del sistema HVAC.

Más información sobre Climate. Customized.

 

Flujo ascendente, flujo descendente, suelo técnico

Versiones de flujo descendente y flujo ascendente

El diseño con ventiladores integrados está disponible con conducción de aire estándar de flujo descendente (ASD) y de flujo ascendente (ASU). Gracias a un mayor desarrollo y a la optimización del diseño, las unidades son ahora más eficientes que la versión anterior de unidad de aire acondicionado con agua enfriada.

Esto se puede observar en el ratio de eficiencia energética (EER) notablemente más alto y en el ratio de eficiencia de caudal de aire (AER) más bajo.

Versión de suelo técnico

La serie de suelo técnico (ASR) promete un ahorro energético incluso mayor que las unidades con ventiladores en el suelo técnico. Este modelo está equipado con una caja de ventiladores externa y la conducción de aire es específica para la unidad. La caja de ventiladores está instalada bajo la unidad, en el suelo técnico.

El espacio adicional resultante en el climatizador puede utilizarse para intercambiadores de calor mayores, lo que resulta en una potencia frigorífica mayor por espacio ocupado. Además, la colocación de los ventiladores en el suelo técnico implica una menor turbulencia y menos cambios en la dirección del caudal de aire. El resultado es una conducción de aire ideal y un consumo de energía del ventilador (AER) reducido.

Diversos sistemas de conducción de aire

Conducción de aire, suelo técnico: Front

Conducción de aire, suelo técnico: Front/Back/Down

Flujo descendente

Flujo ascendente

Opciones

Las numerosas opciones y equipos posibles le permiten adaptar perfectamente las unidades de CyberAir 3PRO DX a sus necesidades.

 

  • Doble alimentación eléctrica con conmutación automática o manual, más UPS opcional del controlador
  • Adecuado para conexiones con todos los sistemas de gestión de servicios de edificios habituales, interfaces RS485 y RS232 para una conexión directa a un BMS
  • Control de presión para suelos técnicos y carcasas
  • Resistencias eléctricas continuas de varias etapas
  • Recalentamiento de refrigerante
  • Recalentamiento de agua caliente a baja presión (LPHW)
  • Humidificación continua por vapor
  • Actuación de los humidificadores ultrasónicos
  • Base del suelo técnico en varias alturas
  • FreeCool Plenum para Free Cooling directo
  • Salida de aire y plénum de extracción
  • Ensamblaje de filtro F7, F9
  • Interfaz de usuario
  • Alarmas de humo e incendios
  • Y mucho más

Sistemas de refrigeración

STULZ ofrece soluciones específicas de sistemas adaptadas con precisión a las necesidades de su proyecto, así como a nuestros sistemas HVAC.

 

Sistema refrigerado por aire (A/AS)

Refrigeración por compresor con sistema de refrigeración por compresor basado en el principio de evaporación directa (DX/expansión directa)

El circuito refrigerante del módulo de aire acondicionado consta de un evaporador, una válvula de expansión, un compresor scroll y un condensador externo refrigerado por aire. Transportado por un ventilador, el aire de la sala fluye a través del evaporador, donde se extrae el calor y se transfiere al refrigerante. El climatizador interior y el condensador exterior están conectados entre sí por medio de un circuito refrigerante cerrado.


Sistema AS

Al igual que el sistema A, el sistema AS utiliza según el principio de evaporación directa. Para que resulte incluso más eficiente, el sistema AS está equipado con un compresor EC de regulación infinita.

Sistema refrigerado por agua (G)

Disipación sencilla del calor mediante la mezcla de agua y glicol

Similar al sistema A. Diferencia: En el sistema G, el calor del circuito DX se transmite a una mezcla de agua y glicol a través de un condensador de placas integrado en la unidad de aire acondicionado. La mezcla circula por un circuito cerrado y emite el calor al aire exterior mediante un dry cooler externo.

Sistema Free Cooling híbrido (GES)

Sistema G híbrido con Free Cooling indirecto

Es un sistema de refrigeración híbrido que combina un sistema G con FreeCooling indirecto. El sistema GE funciona en modo de ahorro de energía cuando la temperatura exterior lo permite. El aire exterior se utiliza entonces para el Free Cooling indirecto. Los sistemas GE constituyen la base del Free Cooling dinámico indirecto.
 
Sistema GES

Sistema G híbrido con Free Cooling indirecto y compresor EC
Al igual que el sistema GE, el sistema GES opera según el principio de Free Cooling indirecto. Para que resulte incluso más eficiente, el sistema GES está disponible exclusivamente con un compresor EC de regulación infinita.

Sistema de agua enfriada con sistema redundante refrigerado por aire (ACW))

Sistema CW con sistema A redundante (doble fluido)

Dos sistemas de refrigeración independientes (CW y A) en un módulo de climatización para garantizar el funcionamiento en caso de avería. Si falla el sistema principal de refrigeración por líquido (CW), el sistema A de refrigeración por aire garantiza que el aire acondicionado siga funcionando sin interrupción.

Sistema de agua enfriada con sistema redundante refrigerado por agua (GCW)

Sistema CW con sistema G redundante (doble fluido)

Un diseño similar al del sistema de refrigeración ACW pero combinando el sistema CW con un sistema G de refrigeración por líquido y no con un sistema A.

Productos Relacionados

Su compañía
Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Anguila Antigua y Barbuda Antártida Arabia Saudí Argelia Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bahráin Bangladesh Barbados Belice Benín Bermudas Bielorrusia Bolivia Bonaire, San Eustaquio y Saba Bosnia-Herzegovina Botsuana Brasil Brunéi Bulgaria Burkina Faso Burundi Bután Bélgica Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Chad Chile China Chipre Ciudad del Vaticano Colombia Comoras Congo Corea del Norte Corea del Sur Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Curazao Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Etiopía Filipinas Finlandia Fiyi Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Gibraltar Granada Grecia Groenlandia Guadalupe Guam Guatemala Guayana Francesa Guernesey Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Guyana Haití Honduras Hong-Kong, Región administrativa especial de Chin Hungría India Indonesia Iraq Irlanda Irán Isla Bouvet Isla de Man Isla Navidad Islandia Isla Niue Isla Norfolk Islas Caimán Islas Cocos (Keeling) Islas Cook Islas Falkland (Malvinas) Islas Feroe Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur Islas Heard y McDonald Islas Marianas del Norte Islas Marshall Islas menores alejadas de los Estados Unidos Islas Salomón Islas Tokelau Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de los Estados Unidos Israel Italia Jamaica Japón Jersey Jordania Kazajstán Kenia Kirguizistán Kiribati Kosovo Kuwait Laos Las islas de Åland Lesotho Letonia Liberia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Líbano Macao, Región administrativa especial de China Macedonia Madagascar Malasia Malawi Maldivas Malta Malí Marruecos Martinica Mauricio Mauritania Mayotte Micronesia Moldova Mongolia Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar México Mónaco Namibia Nauru Nepal Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Caledonia Nueva Zelanda Níger Omán Pakistán Palau Panamá Papúa Nueva Guinea Paraguay Países Bajos Perú Pitcairn Polinesia Francesa Polonia Portugal Puerto Rico Qatar Reino Unido República Centroafricana República Checa República Democrática del Congo República Dominicana Ruanda Rumanía Rusia Réunion Saint Lucia Samoa Samoa Americana San Bartolomé San Cristóbal y Nieves San Marino San Martín San Pedro y Miquelón Santa Elena Santo Tomé y Príncipe San Vicente y las Granadinas Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Singapur Sint Maarten Siria Somalia Sri Lanka Suazilandia Sudáfrica Sudán Sudán del Sur Suecia Suiza Suriname Svalbard y Jan Mayen Sáhara Occidental Tailandia Taiwán Tanzania Tayikistán Territorios Australes Franceses Territorios Británico del Océano Índico Territorios Palestinos Timor Oriental Togo Tonga Trinidad y Tabago Turkmenistán Turquía Tuvalu Túnez Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis y Futuna Yemen Yibuti Zambia Zimbabue
Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Anguila Antigua y Barbuda Antártida Arabia Saudí Argelia Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bahráin Bangladesh Barbados Belice Benín Bermudas Bielorrusia Bolivia Bonaire, San Eustaquio y Saba Bosnia-Herzegovina Botsuana Brasil Brunéi Bulgaria Burkina Faso Burundi Bután Bélgica Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Chad Chile China Chipre Ciudad del Vaticano Colombia Comoras Congo Corea del Norte Corea del Sur Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Curazao Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Etiopía Filipinas Finlandia Fiyi Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Gibraltar Granada Grecia Groenlandia Guadalupe Guam Guatemala Guayana Francesa Guernesey Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Guyana Haití Honduras Hong-Kong, Región administrativa especial de Chin Hungría India Indonesia Iraq Irlanda Irán Isla Bouvet Isla de Man Isla Navidad Islandia Isla Niue Isla Norfolk Islas Caimán Islas Cocos (Keeling) Islas Cook Islas Falkland (Malvinas) Islas Feroe Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur Islas Heard y McDonald Islas Marianas del Norte Islas Marshall Islas menores alejadas de los Estados Unidos Islas Salomón Islas Tokelau Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de los Estados Unidos Israel Italia Jamaica Japón Jersey Jordania Kazajstán Kenia Kirguizistán Kiribati Kosovo Kuwait Laos Las islas de Åland Lesotho Letonia Liberia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Líbano Macao, Región administrativa especial de China Macedonia Madagascar Malasia Malawi Maldivas Malta Malí Marruecos Martinica Mauricio Mauritania Mayotte Micronesia Moldova Mongolia Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar México Mónaco Namibia Nauru Nepal Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Caledonia Nueva Zelanda Níger Omán Pakistán Palau Panamá Papúa Nueva Guinea Paraguay Países Bajos Perú Pitcairn Polinesia Francesa Polonia Portugal Puerto Rico Qatar Reino Unido República Centroafricana República Checa República Democrática del Congo República Dominicana Ruanda Rumanía Rusia Réunion Saint Lucia Samoa Samoa Americana San Bartolomé San Cristóbal y Nieves San Marino San Martín San Pedro y Miquelón Santa Elena Santo Tomé y Príncipe San Vicente y las Granadinas Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Singapur Sint Maarten Siria Somalia Sri Lanka Suazilandia Sudáfrica Sudán Sudán del Sur Suecia Suiza Suriname Svalbard y Jan Mayen Sáhara Occidental Tailandia Taiwán Tanzania Tayikistán Territorios Australes Franceses Territorios Británico del Océano Índico Territorios Palestinos Timor Oriental Togo Tonga Trinidad y Tabago Turkmenistán Turquía Tuvalu Túnez Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis y Futuna Yemen Yibuti Zambia Zimbabue
Data Center TI/Telecomunicaciones/Telekommunikation Consultoría/Ingeniería Sanidad Almacén/Fabricación/Fertigung Construcción Otros
Sus datos personales
Sra. Sr. Diverso
Quiero hablar con ventas. Necesito soporte/servicio técnico. Quiero pedir recambios / necesito un presupuesto. Busco trabajo/me interesa la contratación. Necesito información general/otros.
Sí, en los próximos 6 meses. Sí, en el próximo año. No.
Acepto que mis datos se envíen a un partner autorizado de STULZ responsable en mi país para responder a mi solicitud.
He leído y acepto la política de protección de datos . *

*Obligatorio

Volver a Selección