AirBooster 2
![](/fileadmin/_processed_/f/5/csm_Stagebild_2400x1120_Air_Booster_a460e598ff.jpg)
Para una refrigeración más eficiente de los bastidores de servidores
Las unidades AirBooster 2 de STULZ se despliegan en los sistemas de suelo técnico directamente frente al bastidor de servidores en solo unos cuantos pasos. Para la refrigeración de los armarios de servidores, las unidades emplean el mismo sistema de conducción de aire, desde el aire acondicionado a los racks, y se controlan exactamente en línea con las necesidades de refrigeración. Rápido, sencillo y fiable.
![](/fileadmin/user_upload/products/Catch_Phrases/catchphrase_Rechenzentrum_740x740px.jpg)
![](/fileadmin/user_upload/products/Catch_Phrases/catchphrase_Regulierung_des_Luftvolumenstroms740x740px.jpg)
![](/fileadmin/user_upload/products/Catch_Phrases/catchphrase_Hot_Spot_Kuehlung_740x740px.jpg)
![](/fileadmin/user_upload/products/Catch_Phrases/catchphrase_Nachruestung_740x740px.jpg)
Descripción del producto
Beneficios más importantes
- Refrigeración precisa de puntos calientes en racks
- Control basado en las necesidades de refrigeración para un suministro de aire eficiente y fiable
- Instalación sencilla, operativo en poco tiempo
Características más importantes
- Ajuste perfecto para sistemas de suelo técnico estándar con tamaño de rejilla de 600 mm × 600 mm
- Las alturas bajas permiten la instalación debajo del suelo técnico (400 mm)
Datos técnicos más importantes
- Conducción de aire de hasta 4360 m³/h
- Refrigeración precisa de puntos calientes en racks
- Control basado en las necesidades de refrigeración para un suministro de aire eficiente y fiable
- Instalación sencilla, operativo en poco tiempo
- Aletas de conducción de aire configurables para dirigir el aire a 2 zonas
- Ventilador EC para lograr la máxima precisión en el suministro de difusión de aire
- No se requiere un armario para la refrigeración del armario de servidores
- Rejillas disponibles en dos diseños para requisitos individuales
- Ajuste perfecto para sistemas de suelo técnico estándar con tamaño de rejilla de 600 mm × 600 mm
- Las alturas bajas permiten la instalación debajo del suelo técnico (400 mm)
- Medición de temperatura con 3 sensores
- Control de presión opcional
- Bajo consumo de energía en funcionamiento nominal
- Servicio disponible en todo el mundo
- Conforme con UL y CE
- Puede conectarse a sistemas BMS
Conducción de aire (m3/h) | 2900-4360 |
Consumo de energía (W) | 75–474 |
Dimensiones (mm) | 598 × 598 × 260 + rejilla |
![](/fileadmin/_processed_/0/6/csm_STULZ_AirBooster2_Brochure_2310_EN_089ae1d8b0.png)
¿Necesita más información?
¡Descargue nuestro catálogo!
Todos los detalles sobre la unidad AirBooster 2
Soluciones de gestión del caudal de aire de STULZ
Los racks instalados en un centro de datos presentan diferentes cargas térmicas dependiendo de la aplicación. En esta era de virtualización del servidor y de tecnologías en la nube, el cambio de utilización es un requisito que debe abordarse.
Esto da como resultado un exceso o falta de suministro de aire a sus servidores, lo que puede provocar un aumento de los costes operativos o incluso un sobrecalentamiento con el subsiguiente fallo del servidor.
Las soluciones de caudal de aire de STULZ se instalan en los sistemas de suelo técnico entre los racks y los sistemas de aire acondicionado y, por tanto, pueden utilizar la conducción de aire de los sistemas de aire acondicionado. Asumiendo que el caudal de aire en el suelo técnico es suficiente, las unidades suministran a los equipos de TI exactamente la cantidad de refrigeración necesaria. Unos sensores integrados aseguran la determinación automática de los requisitos de aire frío y que se proporcione el caudal de aire necesario. Rápido, sencillo y fiable.
![Airflow Heatmap](/fileadmin/_processed_/8/f/csm_Airflow-Heatmap_10cfac19f6.png)
AirBooster 2: para refrigeración de determinados puntos calientes
Refrigeración precisa dirigida a sus racks
Las unidades cuentan con un ventilador EC de velocidad controlada, un controlador y varios sensores de temperatura. Estos sensores, que están fijados al servidor a diferentes alturas, miden la temperatura del aire a la entrada del servidor. El controlador controla la velocidad del ventilador en función de los valores medidos de temperatura y un punto de ajuste configurable.
Si sube la temperatura a la entrada del servidor, la velocidad del ventilador aumenta para garantizar una refrigeración suficiente de los servidores.
![Pinpoint cooling by STULZ](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_Airflow-Ausschnitt-Booster_b032799e9c.png)
Óptimas condiciones de funcionamiento gracias al control inteligente
Para unidades con control integrado
- Interfaz y pantalla fáciles de utilizar
- Interfaz RS485 para la gestión de edificios
- Protocolo Modbus RTU
- Terminales de conexión para encendido/apagado remoto
- Contacto auxiliar para señales de alarma generales
- 3 sensores de temperatura
- Unidad de medición en pantalla de temperatura: °C o °F
- Interruptor de encendido/apagado iluminado
- Luz de estado LED
![AirBooster 2 with smart control](/fileadmin/_processed_/6/c/csm_FDD-TeamIT-746228473_7860022b78.png)
Sistemas de suelo técnico: Rejillas en dos diseños
Servicio y mantenimiento
Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.
Nuestros socios de ventas y servicios están distribuidos en más de 140 países y cuentan con amplios conocimientos y una gran experiencia en el sector. La proximidad resultante con nuestros clientes facilita tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos regulares de formación y el intercambio activo de información garantizan la máxima calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta forma, puede estar seguro de que sus productos están en las mejores manos y tienen el mantenimiento adecuado en todo el mundo.
![AirBooster 2 service](/fileadmin/_processed_/b/4/csm_STULZ_Auto-184-S_41a3f567ad.jpg)