Solución eficiente de refrigeración líquida para cargas de hasta 100 kW por rack
Nuestra solución, equipada con refrigeración líquida directa al chip integrada (DCLC – Direct Chip Liquid Cooling), es un centro de datos modular estandarizado y en fila diseñado para aplicaciones de alta densidad. Combina la refrigeración por aire y líquido de una sola fuente, lo que garantiza un rendimiento óptimo para cargas IT de hasta 100 kW por rack.
Fabricado, totalmente probado y listo para su implantación, este centro de datos modular ofrece tranquilidad a los clientes.




Visión general del sistema de refrigeración líquida
Climate. Customized.
Nuestro principal objetivo es ofrecer una solución flexible y adaptada a sus necesidades específicas. Mediante un sistema altamente adaptable de componentes estandarizados, posibilitamos una amplia gama de configuraciones que pueden ser personalizadas para adaptarse a distintos requisitos operativos.

Eficiencia energética y fiabilidad
Alta eficiencia
- Verificado por informes de rendimiento de terceros (ruido, EMC y pPUE) que garantizan transparencia y fiabilidad
- Configuración redundante opcional de componentes críticos (fuente de alimentación, bombas, ventiladores EC)
- Sensores redundantes para funciones clave
- Líquido de alta calidad mantenido con tuberías de acero inoxidable de calidad sanitaria y un filtro integrado en el lado TCS que preserva la limpieza del agua de 50 μm
Alta fiabilidad
- Verificado por informes de rendimiento de terceros (ruido, EMC y pPUE) que garantizan transparencia y fiabilidad
- Configuración redundante opcional de componentes críticos (fuente de alimentación, bombas, ventiladores EC)
- Sensores redundantes para funciones clave
- Líquido de alta calidad mantenido con tuberías de acero inoxidable de calidad sanitaria y un filtro integrado en el lado TCS que preserva la limpieza del agua de 50 μm
- Filtro opcional de 25 μm en el lado del TCS
- Función anti-condensación integrada
- Refrigeración neutra en la sala: los racks no liberan calor en la sala de TI
- Detección de fugas

Instalación rápida y sencilla
El sistema integrado de refrigeración líquida está diseñado para una integración rápida, con una instalación completada en un día. Incluye tuberías preinstaladas para el sistema de refrigeración técnica (TCS) y el sistema de agua de la instalación (FWS), que sólo requieren una conexión rápida a la bomba y al dry cooler. No son necesarios componentes adicionales ni enfriadoras, lo que la convierte en una solución completa y eficiente para sus necesidades de refrigeración.
Componentes
- Sistema de control con sistema de monitorización integrado
- CyberCool CMU Unidad de distribución de refrigerante (CDU)
- Sistema de refrigeración técnica (TCS)
- Tuberías preinstaladas para el sistema de refrigeración técnica (TCS) y el sistema de agua de la instalación (FWS)
- Bastidores DCLC con colectores para refrigeración líquida al 80%
- Unidad de distribución de energía (PDU)
- Puertas frías traseras CyberRack (refrigeradas por aire) para el 20% restante de las necesidades de refrigeración
Componentes: Este sistema todo en uno se ha diseñado con todos los componentes esenciales para ofrecer una solución completa y fiable para las necesidades específicas de su aplicación.

Control preciso para una mayor fiabilidad
Gracias a su control flexible y preciso, los sistemas de refrigeración líquida integrados garantizan la máxima fiabilidad durante el funcionamiento continuo. Además, para alcanzar los más altos niveles de fiabilidad y sencillo funcionamiento, STULZ desarrolla el controlador internamente, garantizando que el software, el hardware y las unidades de refrigeración líquida estén perfectamente armonizados.
Otras ventajas
- Control preciso de la temperatura del refrigerante con una exactitud de ±0,5 °C
- Admite los modos de standby en frío y en caliente
- Supervisa, calcula y muestra el caudal de agua y la capacidad de refrigeración para las puertas traseras activas CyberRack
- Proporciona supervisión, cálculo y visualización en tiempo real de la fuente de alimentación y los datos pPUE
- Compatible con puertos RS485, RJ45 y múltiples protocolos, incluidos Modbus RTU, Modbus TCP/IP, BACnet IP, SNMP, HTTP, etc.
- Incluye alarmas y monitorización avanzada del valor de PH, la conductividad del agua y la detección de fugas de agua

Escalabilidad
El diseño modular de esta solución permite la integración perfecta de varias unidades, al tiempo que ofrece la opción de incluir una CDU redundante para mejorar la fiabilidad y el rendimiento. Con esta configuración flexible, puede adaptarse fácilmente a sus requisitos específicos de capacidad y fiabilidad, todo ello manteniendo la escalabilidad y la eficiencia operativa.
Los parámetros técnicos se pueden seleccionar y verificar en función de las condiciones de funcionamiento reales del cliente. Si necesita datos técnicos, póngase en contacto con STULZ.

Rápido servicio y mantenimiento
Nuestros partners de ventas y servicio, formados y experimentados, están disponibles en más de 150 países. La proximidad a nuestros clientes permite tiempos de reacción rápidos.
- Acceso frontal y posterior para facilitar el mantenimiento de todos los componentes
- Componentes operativos reducidos con refrigeración por aire y líquido integrada de un solo proveedor
- Permite el mantenimiento en línea de todos los filtros incorporados
- Conexiones rápidas para una rápida instalación de las tuberías
- Válvulas de corte antes y después de bombas y filtros
- Control automático del nivel de llenado para el bucle TCS


¿Necesita más información?
¡Descargue nuestro dossier!
-
Download

Cerca de usted, alrededor del mundo
23 filiales por todo el mundo.
Partners con conocimiento y experiencia en más de 150 países.
Consejo profesional en el momento y lugar exacto.
Mantenimiento preventivo.
Rápida respuesta.
Los cursos de formación periódicos garantizan la alta calidad de todos nuestros productos.