Estrictas pruebas de rendimiento
Centro de pruebas de gran capacidad, el de mayor potencia y precisión de Europa, que permite poner a prueba las especificaciones técnicas más exigentes, con la posibilidad de probar caudales de aire de hasta 240.000 m3/h y una carga IT de 1 MW, asistido por un sofisticado software de parametrización y monitorización.
Las unidades pueden probarse y optimizarse, incluso durante la fase de diseño y desarrollo, teniendo en cuenta las diferentes condiciones de temperatura, posibles fallos de seguridad y parámetros para comprobar las capacidades de rendimiento actuales y reales, y el consumo de energía y agua.

Ingeniería de alto rendimiento
Descubra la amplia gama que STULZ Tecnivel adapta a sus proyectos aportando el valor añadido de la experiencia y calidad, así como la alta tecnología inherente a todos sus equipos.
Nuestro principal objetivo es el desarrollo de soluciones innovadoras y especializadas conforme a las necesidades de nuestros clientes y a las tendencias del mercado, para ello contamos con un departamento de ingeniería I+D respaldado por un equipo de profesionales de diferentes áreas que conocen las necesidades específicas del sector HVAC.

Garantizamos la calidad y el rendimiento de los equipos suministrados
STULZ ha desarrollado la retransmisión en directo de las FAT (Factory Acceptance Test) para que los clientes puedan presenciar las pruebas de sus equipos, sin necesidad de desplazarse a nuestra planta de producción.
Esta herramienta eficaz y segura ha proporcionado una solución a las dificultades actuales de seguridad y desplazamiento, aportando un importante ahorro de costes y plazos de entrega y ofreciendo una flexibilidad total.
Datos Técnicos
- Superficie 1.100m².
- Capacidad de prueba de 2 unidades en paralelo.
- Sofisticado software de parametrización y monitorización.
- Caudal de diseño 140.000 m³/h.
- Caudal de aire máximo 240.000 m³/h.
- Carga de la sala de datos hasta 1 MW.
- Prueba funcional que simula fallos de seguridad.
- Simulación ambiental de Tª: + 10º a + 50º DB, caudal de diseño.
Distribución del aire
Algunas cifras
Simulación
Simulación ambiental y climática
El Test Center de STULZ es capaz de simular una amplia variedad de factores ambientales y diferentes condiciones climáticas para recrear las que se encuentran en las unidades de prueba, piezas o componentes en su funcionamiento sobre el terreno.
Esta simulación climática del aire exterior se recrea en un edificio con componentes e instrumentación de última generación para lograr la exactitud y precisión requeridas.
- A - Amortiguadores, filtros de aire exterior y baterías de agua.
- B - Intercambiadores de calor, ventilador de pared para la disipación del calor y compuertas.
- C - Baterías de agua caliente en 4 unidades CyberAir de STULZ.
- D - Pared de ventilador para simulación de suministro de aire exterior.
- E - Simulación de aire exterior a las unidades de tratamiento de aire.
- F - Expulsión de aire de las unidades de tratamiento de aire y compuertas de mezcla.

Ventajas
- La certeza de que está eligiendo el sistema de aire acondicionado correcto.
- Centro de pruebas certificado y calibrado de forma independiente.
- Certeza en el cálculo de los gastos de funcionamiento.
- Escenarios de prueba específicos de cada país.
- Ajuste infinito de voltajes y frecuencias comunes.
- Documentación de certificados de calibración y resultados de ensayos.
Simulación de diferentes estados de funciomaniento. - Uso de equipos ultramodernos y ajustables según diferentes medidas del equipo.

Catálogo Test Center