Ahorro de costes sin comprometer la disponibilidad de los servidores
El control exhaustivo de todos los factores relevantes es vital para lograr un rendimiento y una eficiencia óptimos en un centro de datos. STULZ contribuye a este objetivo proporcionando el servicio CFD (dinámica de fluidos computacional) para centros de datos, utilizando su experiencia única en dinámica de fluidos a nivel de producto para que la simulación CFD sea más precisa a nivel de aplicación.
Las simulaciones CFD ayudan en el análisis, diseño y optimización de los centros de datos, lo que se traduce en una reducción de los valores PUE (Power Usage Effectiveness), una disminución de los costes energéticos anuales, una minimización de la huella de carbono y un menor gasto anual en inversión.




El mayor ahorro posible con la máxima fiabilidad
-
Análisis de fallos
Asegure el mantenimiento de la capacidad de recuperación de la instalación comprobando el impacto de la desconexión de ventiladores, bombas y enfriadoras. -
Métricas de datos
isualice el rendimiento con el indicador de rendimiento integrado de The Green Grid y vea gráficos del sector como ASHRAE, PUE y cumplimiento de SLA. -
Simulación de transitorios
Desde la utilización de variaciones de carga de TI hasta fallos en partes de su infraestructura de energía y refrigeración, las simulaciones de transitorios ofrecen una visión clara de cómo el rendimiento de su centro de datos fluctúa con el tiempo. -
Pruebe tecnologías energéticamente eficientes
Utilice más aire fresco y sea más eficiente con los últimos sistemas de refrigeración libre indirecta y directa, incluida la refrigeración adiabática. -
Simulación de factores externos
Análisis del impacto de factores ambientales externos como los perfiles del viento, la rugosidad del terreno, la humedad, la radiación solar e incluso la contaminación procedente de los gases de escape de los generadores. -
Generación de informes
Exporte imágenes y vídeos en gif, wmv y otros formatos. Cree un informe personalizado y automatizado para demostrar el último diseño.
Áreas de aplicación
CFD puede utilizarse en cualquier fase del ciclo de vida de un centro de datos, desde el diseño hasta las operaciones. Obtenga predicciones fiables del impacto en la resistencia, la capacidad física y la eficiencia de refrigeración de un centro de datos.

Fiabilidad de la planificación
El uso de simulaciones CFD permite diseñar los centros de datos de forma más eficiente y crear una zona de seguridad para probar las medidas previstas antes de aplicarlas en la instalación real.
- Ahorre recursos y costes simulando la disposición y los parámetros físicos del centro de datos antes de su implantación.
- Desarrollar estrategias de refrigeración y fallos de alimentación resistentes para lograr una alta fiabilidad.
- Explore conceptos y técnicas de refrigeración innovadores o simplifique sistemas de control complejos mediante el modelado.
- Evalúe los equipos de los proveedores para elegir el que mejor se adapte a sus instalaciones.
- Ejecute escenarios hipotéticos para probar diferentes posibilidades y resultados.
- Conozca a fondo la distribución de la temperatura y evite de forma proactiva los puntos calientes.
- Modele y analice diversos aspectos de todo el sistema de refrigeración, incluida la refrigeración adiabática, el Free Cooling, el entorno externo y la red eléctrica.
Optimizando el funcionamiento.
Las tecnologías cambian a lo largo de su ciclo de vida. A medida que su empresa crece, es importante aprovechar las nuevas tecnologías en el centro de datos. Las simulaciones CFD ayudan a comprender en detalle su infraestructura de refrigeración, lo que le permite mejorar la eficiencia para reducir costes y aumentar la fiabilidad.
- Pruebe la disponibilidad, capacidad y eficiencia de su infraestructura.
- Investigue los factores externos sobre el espacio en blanco y determine su impacto.
- Determine la disposición óptima de sus nuevos despliegues informáticos antes de la instalación.
- Ejecute escenarios de fallo para probar la resistencia de su sistema.
- Identifique y evite los puntos calientes mediante el modelado
- Se modelan y analizan los distintos aspectos del sistema de refrigeración, incluida la refrigeración adiabática, el Free Cooling, los factores externos y la red eléctrica.