Please select your country

STULZ worldwide

Instalación, puesta en marcha y entrega

No importa si se trata de un edificio nuevo, una ampliación o una reforma: sólo una ejecución experta garantizará el éxito duradero de cualquier inversión en climatización.

Experiencia

STULZ cuenta con muchos años de experiencia en la implantación de sistemas de aire acondicionado llave en mano en centros de datos. Como socio de implantación de clientes, planificadores, proveedores de servicios de TI y contratistas de edificios, STULZ asume la responsabilidad integral del proyecto para la instalación, la puesta en marcha y la entrega puntual del sistema.

 

Project managers en todas las fases de un proyecto

A cada proyecto se le asigna un project manager de STULZ, que coordina todos los equipos y pasos del proyecto. Estos equipos no sólo incluyen a nuestros especialistas de STULZ en tecnología de refrigeración y aire acondicionado, sino también a socios de larga trayectoria de los campos de la calefacción, la ventilación, la ingeniería eléctrica, la seguridad, la protección contra incendios y la ingeniería sanitaria. El Project manager de STULZ dirige la fase de construcción, supervisa a los subcontratistas y garantiza una puesta en marcha optima y puntual.

Certificaciones y llave en mano

Con la entrega llave en mano del sistema, el cliente recibe  la documentación completa sobre el sistema de gestión de servicios del edificio. Certificada según la norma ISO 9001:2015, constituye una base fiable para la gestión del servicio de estos sistemas.