Climatización para soluciones personalizadas
STULZ desarrolla soluciones personalizadas para optimizar y ampliar los sistemas de aire acondicionado existentes y construir otros nuevos. En primer lugar, los asesores de STULZ llevan a cabo un examen exhaustivo de las cargas térmicas, el diseño de la sala y la conducción del aire.
Los ingenieros de STULZ tienen muchos recursos a su disposición: sistemas de aire acondicionado con recirculación de aire o refrigeración líquida, o sistemas híbridos con procesador electrónico inteligente para una máxima eficiencia energética. También se integran otras marcas en el concepto.
El Test Center de STULZ simula las condiciones de carga incluso durante la fase de planificación. Los sistemas de aire acondicionado ya montados se someten a una exhaustiva prueba en la cámara climática.
Tanto si está renovando, reconvirtiendo o construyendo, nuestros ingenieros especialistas de STULZ trabajan junto con los planificadores y constructores de sistemas para desarrollar conceptos inteligentes para los sistemas, la implementación y el servicio. Además, el programa de diseño StulzSelect es una potente herramienta de apoyo que ofrece soluciones detalladas a partir de unos pocos parámetros.
Primeros auxilios para el centro de datos
Para una distribución óptima del aire, los centros de datos se dividen en pasillos fríos y calientes. El pasillo frío transporta aire frío de suministro a través del suelo elevado hasta los racks de servidores, y en el pasillo caliente, el aire caliente de retorno se devuelve al sistema de aire acondicionado. Si el flujo de aire se bloquea o se desvía, el efecto de refrigeración disminuye y aumenta el consumo de energía. Esto se debe a:
- Suelos elevados atascados con cables.
- Bolsas de aire en racks de servidores desocupados.
- Una temperatura ambiente mal ajustada.
Como cualquier sistema técnico, los sistemas de aire acondicionado de los centros de datos requieren un mantenimiento regular. Cuando se añaden, reconvierten o sustituyen ordenadores o racks individuales por unidades de mayor potencia, esto puede ser crítico. Esto se debe a que cada nueva fuente de calor cambia la distribución de la carga térmica y cada nueva pieza de hardware puede desequilibrar los flujos de aire caliente y frío. El rendimiento disminuye y el consumo de energía aumenta.
El servicio de optimización de salas de servidores de STULZ elimina las barreras de flujo y los puntos calientes. Las unidades de altura desocupadas en los racks de servidores se sellan con paneles de cubierta. Se ofrecen sugerencias sobre cómo distribuir mejor la carga térmica, se limpian los suelos elevados de cables y se calibran los valores operativos al nivel óptimo. Su centro de datos vuelve a respirar libremente y el consumo de energía disminuye.
Eficacia duradera
Con la ayuda de análisis termográficos, la Auditoría Energética de STULZ garantiza el funcionamiento energéticamente eficiente de los sistemas de aire acondicionado de precisión. Si los valores medidos se desvían de los valores de consigna, se recalibra el sistema de aire acondicionado. Si la capacidad de refrigeración ya no es suficiente, STULZ identifica las causas y propone una actualización del sistema.
Tranquilidad por el cumplimiento de normativas
Las normativas establecen requisitos exigentes sobre la seguridad operativa de los sistemas de aire acondicionado. Los operadores de las plantas son plenamente responsables del cumplimiento de dicha legislación. Nuestros profesionales están formados sobre la legislación vigente sobre refrigerantes, las condiciones de las pruebas de fugas, la seguridad contra incendios y la protección del medio ambiente.

Catálogo de Servicio Técnico
-
Download