TelAir

Unidades de aire acondicionado para una instalación en interiores
Las unidades TelAir están diseñadas para su instalación en contenedores de telecomunicaciones y en salas de equipos. Como los climatizadores de precisión se instalan en interiores, el ruido se mantiene al mínimo y las unidades quedan protegidas frente a las influencias ambientales y el vandalismo.




Descripción del producto
Beneficios más importantes
- Hasta un 83 % de ahorro en costes energéticos gracias a los modos Free Cooling y mixto
- Baja cantidad de refrigerante (equivalente a menos de 10 toneladas de CO2)
- Conectividad: Monitorización y acceso remoto disponibles a través de una interfaz web
Características más importantes
- Control de presión de condensación
- Condiciones del aire exterior: −20 °C/+50 °C invierno/verano
Datos técnicos más importantes
- Potencia frigorífica (kW): 4–16
- Conducción de aire: Flujo descendente, flujo ascendente, desplazamiento
- Hasta un 83 % de ahorro en costes energéticos gracias a los modos Free Cooling y mixto
- Baja cantidad de refrigerante (equivalente a menos de 10 toneladas de CO2)
- No se requiere una prueba de fugas anual de acuerdo con la regulación de gases fluorados de la UE*
- Adecuado para zonas residenciales debido a las bajas emisiones de ruido
- De tipo «Plug and play», por lo que las unidades se entregan preparadas para su conexión y uso inmediatos
- La instalación en interiores mantiene las unidades de aire acondicionado de la sala de equipos protegidas contra las influencias ambientales y el vandalismo
- Conectividad: Monitorización y acceso remoto disponibles a través de una interfaz web
- Funcionamiento de emergencia (Free Cooling y refrigeración de emergencia) en caso de fallo de la fuente de alimentación principal
- Intervalos de mantenimiento más largos
- Construcción robusta y diseñado para un funcionamiento ininterrumpido durante todo el año
* Debido a la baja cantidad de refrigerante y al circuito refrigerante herméticamente sellado (estándar para compresor EC)
- Principio de flujo descendente, flujo ascendente y desplazamiento
- Disponible en 3 tamaños
- Probado en fábrica, rellenado con refrigerante y listo para entrar en funcionamiento desde el primer momento
- Disponible con compresor EC
- Condiciones del aire exterior: −20 °C/+50 °C invierno/verano
- Arranque automático después de un fallo eléctrico
- Monitor de filtro y alarma de caudal de aire
- Refrigeración de salas de equipos incluyendo sensores de temperatura interior y exterior
- Filtro G4 en zigzag
- Control de presión de condensación
- Condensador con tecnología microcanal
Potencia frigorífica total (kW) | 4–16 |
Tamaños | 2 |
Conducción de aire | Flujo ascendente, flujo descendente, desplazamiento |
Refrigerante | R410A (GWP: 2088) R407C (GWP: 1.774) R513A (GWP: 631) |

¿Necesita más información?
¡Descargue nuestro catálogo!
Todos los detalles sobre la unidad TelAir
Climate. Customized.
Desde unidades estándar hasta soluciones totalmente personalizadas
La capacidad de ofrecer una gama tan amplia a los clientes es la materialización de nuestra filosofía, "Climate. Customized.". Tamaño, diseño, conducción de aire, sistema o control: TelAir es un modelo de adaptabilidad y las unidades para contenedores pueden adaptarse con precisión a sus necesidades específicas. Además, se dispone de diversas opciones y versiones de equipo para lograr el resultado óptimo.
Más información sobre Climate. Customized.

Fiabilidad operativa óptima para su aplicación
Free Cooling directo
Las unidades de refrigeración para salas de equipos y contenedores TelAir son especialmente eficientes en el modo Free Cooling. Con su alto flujo de aire en los modos Free Cooling y mixto, las unidades alcanzan los máximos valores de EER.
Modos de Operación
Modo Free Cooling
A bajas temperaturas exteriores, el aire exterior se utiliza directamente para la refrigeración. El aire exterior entra en el interior cuando se abre la compuerta de aire. Cuando las temperaturas exteriores son bajas, no es necesaria la refrigeración por compresor, la cual conlleva un gran consumo de energía. De esta manera, el Free Cooling le ofrece un gran potencial de ahorro.

Modo mixto
Si el Free Cooling no está suficientemente disponible debido a la temperatura exterior, la unidad puede seguir utilizando el aire exterior hasta cierto punto. El resultado es una combinación de refrigeración por compresor y Free Cooling.

Modo compresor (DX)
Si las temperaturas exteriores son tan altas que el aire exterior ya no ayuda a enfriar el interior, toda la refrigeración se genera utilizando el compresor. Incluso en este modo, los componentes perfectamente armonizados que utilizamos hacen que las unidades de aire acondicionado de STULZ funcionen de forma fiable y eficiente.

Ahorros con Free Cooling
La conducción del aire eficiente y el control inteligente de los modos de funcionamiento permiten ahorrar hasta un 83 %.

Funcionamiento fiable en cualquier condición climática
Tanto si su sistema de refrigeración de sala crítico para las operaciones trabaja a temperaturas de hasta 55 °C, en aire ambiente contaminado por partículas como a temperaturas de hasta -40 °C o en un entorno permanentemente húmedo, siempre puede confiar en los sistemas de STULZ.

Plug & Play
- Todos los productos de la serie de refrigeración de contenedores se prueban en fábrica, se llenan de refrigerante y se suministran listos para su conexión y funcionamiento desde el principio
- Reducción del tiempo y los costes de instalación
- Puesta en marcha más rápida

Flexibilidad
Flexibilidad gracias a la conducción de aire variable
Los modelos individuales de la serie TelAir se encuentran disponibles en versiones tanto de flujo ascendente como de flujo descendente, así como en la versión por desplazamiento. En el modelo de desplazamiento, el flujo de aire puede dirigirse en horizontal o vertical de forma totalmente individual, según se requiera, a través de las lamas ajustables, para asegurar el funcionamiento óptimo de sus servidores.
Compresor EC
Ventajas del compresor EC de velocidad controlada
- Máxima eficiencia energética para las unidades exteriores de climatización en modo de carga parcial
- Temperatura constante del aire de suministro
- Refrigerante R410a
- Arranque suave de compresor integrado
- Larga vida de servicio gracias al funcionamiento continuo sin ciclos de conexión/desconexión del compresor

Control y supervisión
El SEC.blue/C2020 consiste en un controlador y un terminal de usuario opcional. El controlador gestiona todas las funciones de la unidad TelAir. El terminal de usuario, constituido por un teclado y una pantalla LCD, muestra los estados operativos y las alertas más importantes.

Opciones
Gracias a las numerosas opciones disponibles, puede adaptar perfectamente las unidades STULZ a sus necesidades particulares.
- Funcionamiento a alta temperatura hasta 55 °C con R134a
- Kit invernal hasta -40 °C
- Arranque suave del compresor para una baja corriente de arranque
- Cableado eléctrico con conector para "plug & play"
- Funcionamiento de emergencia con 48 V CC o 230 V/50 Hz/monofásica
- Terminal de operador externo
- Resistencia eléctrica
- Sensor de humedad
- Puerto Ethernet

A su lado en todo el mundo
Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.
Con 21 filiales, 11 plantas de producción y socios de ventas y servicios en más de 140 países, nos aseguramos de estar cerca de nuestros clientes cualquiera que sea el lugar del mundo en el que estén.

Servicio y mantenimiento
Nuestros socios de ventas y servicios están distribuidos en más de 140 países y cuentan con amplios conocimientos y una gran experiencia en el sector. La proximidad resultante con nuestros clientes facilita tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos regulares de formación y el intercambio activo de información garantizan la máxima calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta forma, puede estar seguro de que sus productos están en las mejores manos y tienen el mantenimiento adecuado en todo el mundo.

Centro de pruebas
En nuestro Centro de pruebas, puede probar las unidades TelAir en sus condiciones de funcionamiento y emplazamiento particulares. Esto aporta transparencia y confirma el rendimiento y el consumo de energía de la unidad.