SupraSteam

Humidificación isotérmica para una mejor calidad del aire
La serie SupraSteam de STULZ es el humidificador industrial técnicamente flexible para todas las aplicaciones industriales y privadas, así como para museos, salas de exposición y complejos de edificios con requisitos higiénicos especiales. El humidificador de salas de alta capacidad está probado en todo el mundo, es rápido de instalar y fácil de usar.




Descripción del producto
Beneficios más importantes
- Conexión sencilla a la red de agua potable
- Varias opciones de control y conexión
Características más importantes
- Gestión automática de la concentración de agua
- Adaptación de la salida de vapor del humidificador de sala mediante la medición permanente del consumo de corriente
Datos técnicos más importantes
- Capacidad del humidificador (kg/h) 1,5-65
- Para aplicaciones directas en salas y conductos de aire
- Conexión sencilla a la red de agua potable
- Separación integrada de la red de agua potable
- Varias opciones de control y conexión
- Gestión automática de la concentración de agua
- Gestión de la espuma
- Enjuague automático después de largos períodos de inactividad
- Adaptación de la salida de vapor mediante la medición permanente del consumo de corriente
- Sensor de humedad o señal integral proporcional externa
- Interfaz Modbus serial integrada RS485
Condiciones de funcionamiento
Presión de agua permitida | 1 ... 8 bar |
Conductividad del agua | 125 ... 1250 µS/cm |
Dureza °dH | 8–22 |
Temperatura ambiente máx. | 1 ... 40 °C |
Humedad ambiental máx. | 10 ... 60 % H.R. |
Clasificación de protección | IP20 |

¿Necesita más información?
¡Descargue nuestro catálogo!
Todos los detalles sobre el SupraSteam
Soluciones para unidades SupraSteam
Humidificadores por vapor de electrodos para
- Industria
- Hogares
- Museos
- Salas de exposición
- Complejos de edificios que deben mantenerse estériles

Humidificador industrial: Principio de funcionamiento
Datos técnicos de la unidad SupraSteam
Modelo | Producción de vapor | Tensión nominal | Entrada de alimentación | Dimensiones | Peso* |
(in kg/h) | (in V) | (in kW) | (HxWxD in mm) | (in kg) | |
SEH01HD | 1.5 | 230 | 1.12 | 712x365x275 | 13.5 |
SEH03HD | 3.0 | 230 | 2.25 | 712x365x275 | 13.5 |
SEH03HL | 3.0 | 400 | 2.25 | 712x365x275 | 13.5 |
SEH05HD | 5.0 | 230 | 3.75 | 712x365x275 | 13.5 |
SEH05HL | 5.0 | 400 | 3.75 | 712x365x275 | 13.5 |
SEH08HL | 8.0 | 400 | 6.00 | 712x365x275 | 13.5 |
SEH10HL | 10.0 | 400 | 7.50 | 712x365x275 | 17.0 |
SEH15HL | 15.0 | 400 | 11.25 | 712x365x275 | 17.0 |
SEH18HL | 18.0 | 400 | 13.5 | 712x365x275 | 34.0 |
SEH25HL | 25.0 | 400 | 18.75 | 815x545x375 | 34.0 |
SEH35HL | 35.0 | 400 | 26.25 | 815x545x375 | 34.0 |
SEH45HL | 45.0 | 400 | 33.75 | 815x545x375 | 34.0 |
SEH65HL | 65.0 | 400 | 48.75 | 890x635x465 | 44.0 |
* Peso vacío sin agua y sin embalaje: el peso operativo difiere considerablemente
Servicio y mantenimiento
Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.
Nuestros socios de ventas y servicios están distribuidos en más de 140 países y cuentan con amplios conocimientos y una gran experiencia en el sector. La proximidad resultante con nuestros clientes facilita tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos regulares de formación y el intercambio activo de información garantizan la máxima calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta forma, puede estar seguro de que sus productos están en las mejores manos y tienen el mantenimiento adecuado en todo el mundo.