Explorer WSW

Máxima flexibilidad gracias a un amplio margen de funcionamiento
Diseño vanguardista del sistema de enfriadora refrigerada por agua, con una válvula electrónica de expansión, un control por microprocesador y un control de potencia infinitamente ajustable. Ha demostrado una vez más la experiencia de STULZ en dispositivos de refrigeración por líquido.



Descripción del producto
Beneficios más importantes
- Eficiencia durante todo el año: Free Cooling gracias a la combinación con CyberCool Free Cooling Booster y Dry cooler
- Sostenibilidad: El evaporador directo y la alternativa de refrigerante ecológico y no inflamable R513A, minimizan las cantidades de refrigerante y ayudan así a conservar el medio ambiente.
- Diseño compacto: El Explorer WSW ofrece la máxima capacidad de refrigeración con un tamaño mínimo.
- Fiabilidad: Componentes de alta calidad con fácil acceso para el mantenimiento.
Características más importantes
- Enfriadora de circuito simple o doble
- 16 tamaños
Datos técnicos más importantes
- Potencia frigorífica (kW) 230 – 1,530
- Refrigerante R513A (GWP: 573)
- Eficiencia durante todo el año: Free Cooling mediante la combinación con CyberCool Free Cooling Booster y dry cooler.
- Sostenibilidad: El evaporador directo y la alternativa de refrigerante ecológico y no inflamable R513A minimizan las cantidades de refrigerante y ayudan así a conservar el medio ambiente.
- Fiabilidad: Componentes de alta calidad con fácil acceso para el mantenimiento
- Control innovador: El sistema de control propio de STULZ con pantalla táctil de 7" permite integrar perfectamente el STULZ Explorer WSW en los sistemas existentes.
- Componentes estandarizados: Al utilizar componentes que se encuentran habitualmente en el mercado, se garantiza una rápida disponibilidad de piezas de repuesto para el sistema de enfriadoras refrigeradas por agua.
- Compresores de tornillo de velocidad constante con evaporadores de expansión seca
- Versiones de enfriadora de circuito único o doble
- 16 tamaños
- Disponible en variantes de diseño estándar y silencioso
- Un armario de conexiones de generosas proporciones
- Enchufe en el armario para facilitar el acceso al servicio
- Fácil instalación y conexión de la máquina gracias a los conectores Victaulic
- Válvula de expansión electrónica de serie controlada por el controlador C2020 de STULZ
- Uso de máquinas curvadoras de tuberías para evitar un punto único de fallo (SPOF)
Potencia frigorífica total (kW) | 230–1.530 |
Tamaños | 16 |
Dimensiones | Longitud (mm): 3.010–5.390 Profundidad (mm): 1.340–1.931 Altura (mm): 1.880–2.165 |
Refrigerantes | R134a (GWP: 1430) R513 (GWP: 573) |

¿Necesita más información?
¡Descargue nuestro catálogo!
Todos los detalles sobre la unidad Explorer WSW
Soluciones para STULZ Explorer WSW
Free Cooling con CyberCool Free Cooling Booster
El Free Cooling es una solución inteligente para minimizar el modo compresor que consume mucha energía y reducir significativamente los costes operativos. Equipado con un módulo adicional de Free Cooling, Explorer WSW utiliza la temperatura exterior, lo que ofrece el mayor potencial de ahorro, especialmente en climas fríos y templados.
Sin una planificación compleja y extensa, el módulo de Free Cooling se puede integrar y conectar fácilmente a la tubería a través de una conexión Victaulic. Gracias a su propio armario de control que incluye el controlador SEC.blue, se garantiza un control óptimo y una comunicación sin problemas con el Explorer WSW.
Información de producto CyberCool Free Cooling Booster

Control y supervisión
- Controlador STULZ SEC.blue
- Pantalla táctil en dos tamaños diferentes
- Adaptación a las necesidades específicas del cliente
- Secuenciación para compensación de tiempo de marcha
- Control integrado para hasta 6 unidades
- Varios idiomas disponibles seleccionables
- Navegación intuitiva
- Interruptor de encendido/apagado y restablecimiento
- ...20 mA para el punto de ajuste
- Modbus TCP/IP, RTU, Webserver

Climate. Customized.
Desde unidades estándar hasta soluciones totalmente personalizadas
La capacidad de ofrecer una gama tan amplia a los clientes es la materialización de nuestra filosofía, "Climate. Customized.". Tamaño, diseño, potencia frigorífica o control: La línea Explorer WSW de STULZ puede adaptarse con precisión a sus necesidades particulares. Además, se dispone de diversas opciones y equipos para lograr el resultado óptimo del sistema de enfriadora refrigerada por agua.
Más información sobre Climate. Customized.

Servicio y mantenimiento
Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.
Nuestros socios de ventas y servicios están distribuidos en más de 140 países y cuentan con amplios conocimientos y una gran experiencia en el sector. La proximidad resultante con nuestros clientes facilita tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos regulares de formación y el intercambio activo de información garantizan la máxima calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta forma, puede estar seguro de que sus productos están en las mejores manos y tienen el mantenimiento adecuado en todo el mundo.
Ubicaciones en todo el mundo

Centro de pruebas
En nuestro Centro de pruebas, puede probar las unidades Explorer WSW en sus condiciones de funcionamiento y emplazamiento particulares. Esto aporta transparencia y confirma el rendimiento y el consumo de energía de la enfriadora refrigerada por agua.