Drycooler de Panel Solar

Especialmente indicados para disipar calor en aplicaciones de energía solar térmica
Estas unidades son capaces de disipar el calor absorbido por instalaciones solares térmicas, preservando la integridad de la instalación al disipar el calor no empleado.


Descripción del producto
Estas unidades son capaces de disipar el calor absorbido por instalaciones solares térmicas, preservando la integridad de la instalación al disipar el calor no empleado.
La recirculación del fluido de trabajo a altas temperaturas en un circuito cerrado puede producir daños en la instalación. El fluido de trabajo empleado será agua o una disolución de glicol y agua.
De diseño robusto y compacto, suponen un elemento de protección para este tipo de instalaciones. Construidos con motores IP-65 son aptos para instalación en intemperie.
Contando con la serie AB de hasta 60 KW y serie EAS de hasta 410 KW, para aplicaciones con agua por debajo de 120ºC y la serie ABA con la que alcanzamos hasta 110 KW, para temperaturas superiores a 120ºC.
- Unidades Modulares.
- Motor con protección intemperie IP65.
- Intercambiadores, de tubo y aleta corrugada para optimizar la transferencia de calor.
- Configuraciones según sentido de flujo de aire: horizontal, vertical.
- Opcional: Cuadro eléctrico y elementos de regulación.
- Potencia (kW): 6 – 410
- Caudal de Aire (m3/h): 660 – 25500
- Tamaños: 40
- Dimensiones (H × W):
- Mín. 400 × 360 mm
- Máx. 1000 × 3000 mm
Horizontal / Vertical
EAS | |
---|---|
Descripción / Materiales | Aerotermos Axiales construidos en sistema modular con carcasa en chapa galvanizada con exterior plastificado en PVC o pintado. Batería construída con tubos Cu y aletas AI / AI lacado / Cu. Ventiladores de diámetro 500 / 630mm |
Batería | Tubos Cu 1/2* o 5/8* y aletas AI |
Dimensión | Ancho de 760 y 1000mm. Largo de 740 a 3000 mm. |
Tamaños / Modelos | 11 |
Potencias | 56 a 295 Kw Aire 35°C Glicol 30%95/85°C |
Tipo de Fluido | Glicol caliente |
Ventiladores | 1 a 3 |
Baterías por equipo | 1 |
Flujo de Aire | Horizontal o Vertical |
Motor | AC |
Caudal aire | 6200 a 125500m3/h |

¿Necesita más información?
¡Descargue nuestro catálogo!