ShelterAir FC

Unidades de Free Cooling para la readaptación
Para reducir considerablemente los costes de funcionamiento de las estaciones base, pueden readaptarse con la unidad ShelterAir FC con Free Cooling de STULZ.




Descripción del producto
Beneficios más importantes
- Solución de sistema energéticamente eficiente con Free Cooling que pueden readaptarse a los sistemas existentes
- Conectividad: Monitorización y acceso remoto disponibles a través de una interfaz web
- Funcionamiento de emergencia (Free Cooling y refrigeración de emergencia) en caso de fallo de la fuente de alimentación principal
Características más importantes
- Integración sencilla de las unidades de aire acondicionado de confort existentes
- El valor de temperatura exterior para el Free Cooling puede definirse según se desee
Datos técnicos más importantes
- Potencia frigorífica (kW): 4–15
- Solución de sistema energéticamente eficiente con Free Cooling que pueden readaptarse a los sistemas existentes
- El rendimiento de la inversión de mejora se logra de forma especialmente rápida en estaciones base en las que las unidades de aire acondicionado de confort funcionan 24 horas al día
- Conectividad: Monitorización y acceso remoto disponibles a través de una interfaz web
- Funcionamiento de emergencia (Free Cooling y refrigeración de emergencia) en caso de fallo de la fuente de alimentación principal
- Las unidades de refrigeración de contenedores ShelterAir FC son de tipo «enchufar y usar», es decir, se entregan preparadas para su conexión y uso inmediatos
- Listas para su funcionamiento desde el primer momento; de fácil instalación mecánica y eléctrica
- Integración sencilla de las unidades de aire acondicionado de confort existentes
- El valor de temperatura exterior para el Free Cooling puede definirse según se desee
- Ventilador EC con velocidad controlada
- Accesibilidad total para el servicio por la parte frontal
- Mide el consumo de energía para CC
- Clase de filtro de aire ISO 16890 ePM10 50 %
- Cubierta aislada con recubrimiento de polvo de acero galvanizado
- La alarma del filtro puede activarse bien mediante presión diferencial o ajustando manualmente el tiempo de funcionamiento del ventilador
Potencia frigorífica (kW) | 4–15 |
Volumen de flujo de aire (m3/h) | 5.400 |
Tamaños | 3 |

¿Necesita más información?
¡Descargue nuestro catálogo!
Todos los detalles sobre la unidad ShelterAir FC
Climate. Customized.
Desde unidades estándar hasta soluciones totalmente personalizadas
La capacidad de ofrecer una gama tan amplia a los clientes es la materialización de nuestra filosofía, «Climate. Customized.». Tamaño, diseño o control: ShelterAir FC es un modelo de adaptabilidad y las unidades para contenedores pueden adaptarse con precisión a sus necesidades específicas. Además, se dispone de diversas opciones y versiones de equipo para lograr el resultado óptimo.
Más información sobre Climate. Customized.

Fiabilidad operativa óptima para su aplicación
Free Cooling
Instalación flexible
"Plug & Play"
- Todos los productos de la serie de refrigeración de contenedores se prueban en fábrica, se llenan de refrigerante y se suministran listos para su conexión y funcionamiento desde el principio
- Reducción del tiempo y los costes de instalación
- Puesta en marcha más rápida

Refrigeración de contenedores: Control y supervisión
Las unidades ShelterAir FC se monitorizan y controlan mediante el microprocesador C102. Las unidades de aire acondicionado de confort pueden integrarse en el sistema de aire acondicionado ya existente. Además, se pueden accionar mediante el controlador C102.
- Los relés integrados permiten al C102 controlar y monitorizar hasta dos unidades de aire acondicionado de confort
- Mide directamente el consumo de energía de las unidades ShelterAir FC y registra las horas de funcionamiento de las unidades de aire acondicionado de confort.
- Proporciona una ventilación de emergencia en caso de fallo de la fuente de alimentación principal o de fallo en las unidades de aire acondicionado de confort
- La fuente de alimentación de 48 V CC permite su uso como ventilación auxiliar de emergencia
- Monitorización: ModBus incorporado, otros protocolos mediante WIB 1000

WIB 1000
WIB 1000 es fácil de usar, y ofrece un intercambio de datos sencillo, monitorización y adaptabilidad para su uso en todo el mundo.
- Recuperación continua de datos desde el controlador
- Interfaz Ethernet
- Conexión sencilla al sistema de gestión del edificio existente
- HTTP y SNMP simultáneos
- Configuración fácil y rápida desde ordenador portátil
- Compatible con todos los sistemas BMS habituales
- Comunicación por protocolos IP SNMP y HTTP
Opciones
Opciones de la unidad ShelterAir FC
Gracias a las numerosas opciones disponibles, puede adaptar perfectamente las unidades de refrigeración de contenedores de STULZ a sus necesidades particulares.
- Cubierta de acero inoxidable o de aluminio
- Sensor de humedad
- Compuerta de alivio de presión resistente a la intemperie
- Terminal de usuario con LCD fácil de usar para operación, instalación y servicio
- Terminal de usuario externa con pantalla de 3 × 7 segmentos
- Protección de papel y hoja para ajustar a la entrada de aire
- Bastidor de soporte para un montaje seguro en paredes delgadas (solo FCL)
- Rejilla de aire de suministro con lamas ajustables (solo FCL)
- Cámara/rejilla para apertura de suministro de aire fresco con prefiltro de metal (solo FCL-IN)
- Interfaz WIB 1000

A su lado en todo el mundo
Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.
Con 21 filiales, 11 plantas de producción y socios de ventas y servicios en más de 140 países, nos aseguramos de estar cerca de nuestros clientes cualquiera que sea el lugar del mundo en el que estén.

Servicio y mantenimiento
Nuestros socios de ventas y servicios están distribuidos en más de 140 países y cuentan con amplios conocimientos y una gran experiencia en el sector. La proximidad resultante con nuestros clientes facilita tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos regulares de formación y el intercambio activo de información garantizan la máxima calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta forma, puede estar seguro de que sus productos están en las mejores manos y tienen el mantenimiento adecuado en todo el mundo.

Centro de pruebas
En nuestro Centro de pruebas, puede probar las unidades ShelterAir FC en sus condiciones de funcionamiento y emplazamiento particulares. Esto aporta transparencia y confirma el rendimiento y el consumo de energía de la unidad.