UTA de Precisión Customizada
UTA de Precisión Customizada
El grupo STULZ es sinónimo de alta flexibilidad y adaptabilidad a los requerimientos específicos de cada proyecto.
La Customized AHU conserva las prestaciones de estanqueidad, baja transmisión térmica y resistencia mecánica de nuestra construcción, pero se especializa en aplicaciones que requieran una alta demanda de potencia frigorífica y grandes caudales de aire sin menoscabar la eficiencia energética tan importante en los sistemas de entornos de precisión.
Estas unidades se adaptan a la perfección a aplicaciones de misión crítica como data centers e infraestructuras IT, incluso industriales, donde el control de la temperatura y humedad es más preciso, abarcando rangos de caudal de aire hasta 180.000 m3/h y 600 kW de potencia frigorífica, pudiendo desarrollar rendimientos superiores bajo estudio.
Como fabricante líder en climatización de precisión aplicamos nuestro expertise en este tipo de soluciones, con una gestión del control de la unidad de desarrollo propio, adaptable a los requerimientos específicos de la instalación.
Descripción del producto
La Customized AHU conserva las prestaciones de estanqueidad, baja transmisión térmica y resistencia mecánica de nuestra construcción, pero se especializa en aplicaciones que requieran una alta demanda de potencia frigorífica y grandes caudales de aire sin menoscabar la eficiencia energética tan importante en los sistemas de entornos de precisión.
- Equipos de alta eficiencia energética, reducción de costes de la propiedad en los centros de datos.
- Adaptabilidad ante necesidades de grandes caudales y tamaños.
- Dimensiones flexibles y módulos fraccionables, máxima adaptación ante limitaciones de espacio o transporte.
- Numerosas posibilidades de configuraciones de aire
- Componentes de altas prestaciones
- Fácil manejo (Easy Handling)
- Soluciones de control a medida, adaptado específicamente a la aplicación.
- Equipos de alta eficiencia energética, reducción de costes de la propiedad en los centros de datos.
- Adaptabilidad ante necesidades de grandes caudales y tamaños.
- Dimensiones flexibles y módulos fraccionables, máxima adaptación ante limitaciones de espacio o transporte.
- Numerosas posibilidades de configuraciones de aire
- Componentes de altas prestaciones
- Compuertas:
- De aire hasta clase de estanqueidad IV según la norma EN 1751
- De separación de ventiladores en disposición fan array
- Backdraft damper
- Antirretorno
- Ventiladores con filtro armónico integrado
- Doble fuente de alimentación con interruptor automático de transferencia (ATS, UPS)
- Integración de sistema hidráulico (válvulas de agua) en el interior de la unidad
- Batería de Agua
- Enfriamiento adiabático
- Compuertas:
- Fácil manejo (Easy Handling)
- Opcionales de mantenimiento en equipos de grandes dimensiones:
- Escaleras integradas para el acceso a los componentes en altura
- Carriles polipasto para manipulación de ventiladores
- Soluciones de control a medida, adaptado específicamente a la aplicación.
- Programación y desarrollo propio.
- Comunicación BMS
- Gestión de emergencias
- Funcionamiento Redundante
- Registro
- Históricos
- Altas Potencias Frigoríficas:
+/- 600KW potencia neta frigorífica
- Grandes Caudales de Aire:
+/- 180000m3/h
- Dimensiones adaptables
- Configuraciones:
Enfriamiento Directo
Enfriamiento Indirecto
Todos los detalles sobre UTA de Precisión Customizada
Control Integrado
Integrated Control
- Solución Plug & Play
- Control Configurado de Fábrica
- Material de campo incluido: sondas de presión y temperatura, válvulas, actuadores y Presostato.
- Protocolos de Comunicación:
- BACnet (IP; MS/TP
- LON
- Modbus(RTU; TCP)
- Web
- Multilingüe
Test center
Sus especificaciones a prueba
STULZ Tecnivel cuenta con unas nuevas instalaciones con Test Center de gran capacidad para poner a prueba el rendimiento de la Customized AHU o cualquier otra unidad de tratamiento de aire.
Condiciones de prueba:
- Caudales de hasta 240.000 m3/h.
- Potencia hasta 1MW de potencia.
- Test de Funcionamiento simulando fallos de seguridad.
- Simulación ambiental de Tª: +10º hasta +50º DB, caudal de diseño.