Micro DC

La solución modular para cargas de trabajo IT redimensionables
STULZ Micro DC es una sala de servidores en un rack y comprende toda la infraestructura necesaria, como alimentación, refrigeración, seguridad, supresión de incendios, supervisión y gestión. La unidad se integrará y probará antes de salir de la fábrica de STULZ y le permitirá simplemente conectarla y usarla. Como resultado, no hay necesidad de construir salas de servidores pequeñas o armarios de cableado que pueden ser costosos y disruptivos para su negocio crítico.




Descripción del producto
Beneficios más importantes
- Diseño estándar global probado e integrado en fábrica
- Máxima eficiencia a través de componentes de alta calidad y un concepto de diseño holístico
- Facilidad de instalación "Plug & Play"
Características más importantes
- Opciones estándar configurables: pantalla digital, UPS, PDU, seguridad, monitorización ambiental, administración remota, opciones de enfriamiento como CW, DX, economizador de glicol, enfriamiento líquido de chip.
- Rack estándar 42U 19” disponible en anchos de 600 mm y 800 mm
Datos técnicos más importantes
- Capacidad frigorífica serie P (kW): 4 – 11
- Capacidad frigorífica serie C (kW): 4 – 20
- Diseño estándar global probado e integrado en fábrica
- Máxima eficiencia a través de componentes de alta calidad y un concepto de diseño holístico
- Facilidad de instalación "Plug & Play"
- Escalable y expandible a medida que aumenta la carga de TI
- Supervisión y gestión remotas
- Red mundial de ventas y servicio
- Opciones estándar configurables: pantalla digital, UPS, PDU, seguridad, monitoreo ambiental, administración remota, opciones de enfriamiento como CW, DX, economizador de glicol, enfriamiento de chip mediante líquido
- Rack estándar 42U 19” disponible en anchos de 600 mm y 800 mm
- Construcción de rack: Construcción de acero resistente con acabado de pintura en polvo y grado de protección opcional IP54 e IP55.
P-series | |
Capacidad del sistema (kW) | 4 – 11 |
Dimensiones | Alto (mm): 2100 Ancho (mm): 1000 - 1200 Fondo (mm): 1200 |
C-series | |
Capacidad del sistema (kW) | 4 – 20 |
Dimensiones | Alto (mm): 2100 Ancho (mm): 900/1100 Fondo (mm): 1200 |
¿Necesita más información?
¡Descargue nuestro catálogo!
Todos los detalles sobre STULZ Micro DC
Todos los detalles sobre Micro DC
Tu centro de datos en un rack
La digitalización significa que se necesitan capacidades informáticas y de almacenamiento en casi todas las áreas comerciales. Las áreas de aplicación y los requisitos son casi ilimitados, por lo que las soluciones deben ser flexibles, escalables y ofrecer opciones individuales. Con especialistas en la planificación y construcción de centros de datos modulares y más de 40 años de experiencia en el campo del aire acondicionado para aplicaciones de misión crítica, podemos ofrecerle una gama de microcentros de datos que utilizan múltiples tecnologías de enfriamiento, incluida la refrigeración líquida a nivel de chip.

Aplicaciones de producto
STULZ Micro DC: la solución perfecta para su aplicación

Gama de productos STULZ Micro DC
STULZ Micro DC tiene dos gamas de productos estándar. La serie P con la unidad de refrigeración Prodigy y la serie C con la unidad CyberRow.

Opciones para una mayor fiabilidad y requisitos individuales
El STULZ Micro DC se puede configurar con todos los aspectos de diseño clave de un centro de datos, incluida la distribución de energía crítica, la supresión de incendios, la seguridad física y la refrigeración de precisión. Todas las configuraciones de STULZ Micro DC incluyen un rack y refrigeración estándar de 19” que se pueden equipar fácilmente con accesorios como un SAI, una PDU, una pantalla LED local de 7 pulgadas para supervisión y control, etc.
Construcción de racks: Construcción de acero resistente con acabado de pintura en polvo y tipo de protección opcional IP54 e IP55.
- Refrigeración: proporciona refrigeración directamente a los equipos de TI mientras captura eficientemente su calor
- SAI y baterías: Garantice un suministro de energía limpio y la continuidad de la infraestructura de TI crítica
- Distribución de energía: PDU inteligentes con sonda ambiental y sensor de temperatura y humedad
- Monitorización y seguridad: pantalla táctil de 7" pulgadas que brinda fácil acceso a la información de energía, administración térmica y seguridad. Monitoreo remoto.
- Sistema de detección y supresión de incendios: Monitoreo y supresión de incendios
- Control de acceso y seguridad: Acceso de seguridad con lector de tarjetas integrado

Configuración de rack escalable
STULZ Micro DC puede crecer desde un solo rack a una configuración de varios racks, escalando para adaptarse al crecimiento futuro del negocio, reduciendo su gasto de capital inicial.

Servicio y mantenimiento
Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.
Nuestros socios de ventas y servicios están distribuidos en más de 140 países y cuentan con amplios conocimientos y una gran experiencia en el sector. La proximidad resultante con nuestros clientes facilita tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos regulares de formación y el intercambio activo de información garantizan la máxima calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta forma, puede estar seguro de que sus productos están en las mejores manos y tienen el mantenimiento adecuado en todo el mundo.