Industrial Customized AHU

Industrial Customized AHU
Completa la gama de Unidades de Tratamiento de Aire industriales con gran variedad de caudales, numerosas opciones de diseño y funcionalidades.
STULZ se caracteriza por la alta flexibilidad y adaptabilidad a los requerimientos específicos de cada proyecto.
La Customized AHU conserva las prestaciones de estanqueidad, baja transmisión térmica y resistencia mecánica habituales en nuestra construcción, pero se especializa en aplicaciones que requieran una alta demanda de potencia frigorífica, grandes caudales de aire y mayor robustez para satisfacer las necesidades especiales de los procesos propios de cualquier actividad, siempre sin menoscabar la eficiencia energética de los sistemas en la instalación.





Descripción del producto
STULZ se caracteriza por la alta flexibilidad y adaptabilidad a los requerimientos específicos de cada proyecto.
La Customized AHU conserva las prestaciones de estanqueidad, baja transmisión térmica y resistencia mecánica habituales en nuestra construcción, pero se especializa en aplicaciones que requieran una alta demanda de potencia frigorífica, grandes caudales de aire y mayor robustez para satisfacer las necesidades especiales de los procesos propios de cualquier actividad, siempre sin menoscabar la eficiencia energética de los sistemas en la instalación.
- Adaptabilidad ante necesidades de grandes caudales y tamaños.
- Dimensiones flexibles y módulos fraccionables, máxima adaptación ante limitaciones de espacio o transporte.
- Sistemas constructivos especiales.
Paneles autoportantes que constituyen la estructura favoreciendo la estanqueidad y robustez del equipo.
- Opcionales para aplicaciones higiénicas.
- Lámparas UV germicidas
- Acabado Higiénico en Inox. (paneles y bastidores)
- Componentes de altas prestaciones
- Sistemas de filtración especial (rodillo, paint- stop, malla metálica, carbón activo, alta temperatura, compactos, robustos, con baja pérdida de carga, elevada capacidad de colmatación, etc.)
- Componentes con certificación ATEX para ambientes potencialmente explosivos
- Calefacción por gas (directo o indirecto)
- Banco de pulverización media/alta presión
- Fácil manejo (Easy Handling)
- Carriles polipasto
- Sistemas de extración baterías por rodillos
- Soluciones de control a medida
Programación y desarrollo propio. Cuadro de regulación y control con soporte multilingüe.Adaptable a los diferentes modos de comunicación BACNET, LON, MODBUS, WEB
Grandes Caudales de Aire
Dimensiones adaptables
- Adaptabilidad ante necesidades de grandes caudales y tamaños.
- Dimensiones flexibles y módulos fraccionables, máxima adaptación ante limitaciones de espacio o transporte.
- Sistemas constructivos especiales.
Paneles autoportantes que constituyen la estructura favoreciendo la estanqueidad y robustez del equipo.
- Opcionales para aplicaciones higiénicas.
- Lámparas UV germicidas
- Acabado Higiénico en Inox. (paneles y bastidores)
- Componentes de altas prestaciones
- Sistemas de filtración especial (rodillo, paint- stop, malla metálica, carbón activo, alta temperatura, compactos, robustos, con baja pérdida de carga, elevada capacidad de colmatación, etc.)
- Componentes con certificación ATEX para ambientes potencialmente explosivos
- Calefacción por gas (directo o indirecto)
- Banco de pulverización media/alta presión
- Fácil manejo (Easy Handling)
- Carriles polipasto
- Sistemas de extración baterías por rodillos
- Soluciones de control a medida
Programación y desarrollo propio. Cuadro de regulación y control con soporte multilingüe.Adaptable a los diferentes modos de comunicación BACNET, LON, MODBUS, WEB
Grandes Caudales de Aire
Dimensiones adaptables
- Altas Potencias Frigoríficas
- Grandes Caudales de Aire
- Dimensiones adaptables
Todos los detalles sobre Industrial Customized AHU
Control Integrado
Control Integrado
- Solución Plug & Play
- Control Configurado de Fábrica
- Material de campo incluido: sondas de presión y temperatura, válvulas, actuadores y Presostato.
- Protocolos de Comunicación:
- BACnet (IP; MS/TP
- LON
- Modbus(RTU; TCP)
- Web
- Multilingüe

Test center
Test center
STULZ Tecnivel cuenta con unas nuevas instalaciones con Test Center de gran capacidad para poner a prueba el rendimiento de la Customized AHU o cualquier otra unidad de tratamiento de aire.
Condiciones de prueba:
- Caudales de hasta 240.000 m3/h.
- Potencia hasta 1MW de potencia.
- Test de Funcionamiento simulando fallos de seguridad.
- Simulación ambiental de Tª: +10º hasta +50º DB, caudal de diseño.