Explorer WPA

Refrigeración fiable para requisitos específicos del proyecto
La serie Explorer WPA de STULZ es una serie de enfriadoras refrigeradas por aire que son adecuadas para muchos usos diferentes. Las unidades de esta serie de productos combinan componentes de alta calidad con la capacidad de satisfacer los requisitos específicos del proyecto. Ofrecemos una cartera de enfriadoras industriales de última generación que se adaptan a su presupuesto y son lo suficientemente flexibles como para adaptarse a las necesidades de todos los clientes.




Descripción del producto
Beneficios más importantes
- Condensadores de microcanal para una mejor transferencia del calor, menos refrigerante, peso más ligero y menor cantidad de caídas de presión en el lado del aire
- Dos circuitos refrigerantes independientes garantizan la redundancia
Características más importantes
- Transporte fácil mediante un contenedor ISO
- Las enfriadoras de agua están disponibles con Free Cooling, refrigeración adiabática, con la opción sin glicol y como una versión de bajo nivel sonoro
Datos técnicos más importantes
- Potencia frigorífica (kW): 80–1.200
- Condensadores de microcanal para una mejor transferencia del calor, menos refrigerante, peso más ligero y menor cantidad de caídas de presión en el lado del aire
- Dos circuitos refrigerantes independientes garantizan la redundancia
- Amplio armario de conexiones con espacio para numerosos accesorios eléctricos opcionales y para las necesidades específicas del cliente
- Válvula de expansión electrónica de serie controlada por el controlador electrónico SEC.blue
- Transporte fácil mediante un contenedor ISO
- La enfriadora refrigerada por aire disponible con Free Cooling y en versión de bajo nivel sonoro
WPAmini | WPA | |
Potencia frigorífica | 80-160 | 160-565 |
Refrigerante | R410a | R410a |
(GWP: 2088) | (GWP: 2088) | |
Compresor | Scroll | Scroll |
Circuitos de refrigeración | 2 | 2 |
Nivel (%) | 25–100 | 17/25-100 |
Dimensiones | Longitud (mm): 3.650 Profundidad (mm): 1.370 Altura (mm): 2.316 | Longitud (mm): 3.140–7.130 Profundidad (mm): 2.208–2.208 Altura (mm): 2.406–2,406 |

¿Necesita más información?
¡Descargue nuestro catálogo!
Todos los detalles sobre la serie Explorer WPA
Climate. Customized.
Desde unidades estándar hasta soluciones totalmente personalizadas
La capacidad de ofrecer una gama tan amplia a los clientes es la materialización de nuestra filosofía, "Climate. Customized.". Tamaño, diseño, potencia frigorífica o control: La serie Explorer WPA de STULZ puede adaptarse con precisión a sus necesidades particulares. Además, se dispone de diversas opciones y equipos para lograr el resultado óptimo.

Descripción general del modelo para sus aplicaciones de misión crítica
Centro de datos y telecomunicaciones
Temperatura del aire ambiente: de -20°C a +45°C
Agua enfriada: entrada de +12°C a >+22°C
Agua enfriada: salida de +7°C a >+18°C

Refrigeración de procesos e industrial
Temperatura del aire ambiente: de -20°C a +45°C
Agua enfriada: entrada de +0°C a >+30°C
Agua enfriada: salida de -5°C a >+25°C

Climatización de confort
Temperatura del aire ambiente: de -20°C a +45°C
Agua enfriada: entrada de +12°C a >+20°C
Agua enfriada: salida de +6°C a >+15°C

Gama de refrigeración por aire Explorer WPA de STULZ
WPAmini: 80 – 160 kW
STULZ Explorer WPAmini
Enfriadoras refrigeradas por aire para una potencia frigorífica de 80 kW a 160 kW

WPA: 160 – 565 kW
STULZ Explorer WPA
Enfriadoras refrigeradas por aire para una potencia frigorífica de 160 kW a 565 kW

Free Cooling indirecto en la gama Explorer WPA
La gama STULZ Explorer WPA está disponible en versión Free Cooling, la cual permite ahorros de energía significativos, principalmente en climas fríos y moderados. El Free Cooling utiliza el aire externo para enfriar el fluido y puede sustituir el circuito de enfriamiento, permitiendo apagar los compresores.
Calculadora de Free Cooling
Calcule el potencial del Free Cooling en su localización (en inglés)
Bajo nivel sonoro
Los compresores, ventiladores y bombas son las únicas fuentes de ruido en las unidades Explorer WPA. Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, el nivel sonoro de la enfriadora puede reducirse hasta 10 dB. Para ello, se restringe la velocidad máxima del ventilador durante el funcionamiento. Además, la misma potencia frigorífica de la versión estándar puede conseguirse con la versión de bajo nivel sonoro debido a la coincidencia de condensadores y ventiladores.
Figure right: Limitación de la velocidad del ventilador: para reducir la emisión de ruido, la velocidad del ventilador se reduce en aprox. 30% mediante el uso de un circuito estrella-triángulo

Enfriadoras refrigeradas por aire: Control y supervisión
- Programable según los requisitos específicos del proyecto
- Moderna pantalla táctil de alta resolución
- Navegación intuitiva
- Actualización y protocolo de eventos a través de micro-SD
- Ethernet, ModBus, RTU, HTTP, SNMP
- Monitorización a través de Internet
- Diseño de hardware y software orientado al futuro

Servicio y mantenimiento
Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.
Nuestros socios de ventas y servicios están distribuidos en más de 140 países y cuentan con amplios conocimientos y una gran experiencia en el sector. La proximidad resultante con nuestros clientes facilita tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos regulares de formación y el intercambio activo de información garantizan la máxima calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta forma, puede estar seguro de que sus productos están en las mejores manos y tienen el mantenimiento adecuado en todo el mundo.

Referencia: Stadium Galgenwaard
Enfriadoras para refrigeración de un estadio de fútbol: un proyecto en colaboración de STULZ GROEP B.V., Jadikoel B.V. y Stadium Galgenwaard.
Más información
Centro de pruebas
En nuestro moderno centro de pruebas, se prueba cada una de las unidades de STULZ Explorer WPA antes de salir de nuestra planta.
Si lo desea, también puede solicitar y presenciar una prueba de rendimiento en las condiciones de su emplazamiento con sus condiciones de funcionamiento particulares. Esto aporta transparencia y confirma el rendimiento y el consumo de energía de la unidad.