Puerta Trasera Activa CyberRack

Refrigeración del rack eficiente y específico
La puerta trasera activa CyberRack es una puerta intercambiadora de calor con ventiladores EC para su instalación en la puerta trasera de los racks. La puerta del rack se cambia por la puerta trasera activa CyberRack, que transforma el rack en un rack AC ya que no descarga ninguna carga térmica en el centro de datos.




Descripción del producto
Beneficios más importantes
- Unidad apta para cualquier tipo de bastidor
- Las puertas intercambiadoras de calor activas pueden utilizarse independientemente de las unidades de precisión existentes, o pueden complementarlos.
- Máxima eficiencia energética gracias a las altas temperaturas de entrada en el rack
Características más importantes
- Menos carga en el aire acondicionado de sala, porque el calor se descarga directamente del rack
- Diseño de fácil mantenimiento
Datos técnicos más importantes
- Potencia frigorífica (kW): 19,1–32,7
- Unidad apta para cualquier tipo de bastidor
- Las puertas intercambiadoras de calor activas pueden utilizarse independientemente de las unidades de precisión existentes, o pueden complementarlos.
- Para racks con aire acondicionado en centros de datos con y sin suelo técnico
- Máxima eficiencia energética gracias a las altas temperaturas de entrada en el rack
- A través de la unidad de aire acondicionado, el rack se vuelve indiferente al calor, ya que no se emite aire de retorno caliente
- Los sensores de aire de retorno y de suministro aseguran una distribución uniforme de la temperatura bajo una carga variable de los servidores
- Ventiladores EC para un bajo consumo de electricidad.
- Refrigeración dirigida a racks de gran densidad
- Menos carga en el aire acondicionado de sala, porque el calor se descarga directamente del rack
- Para centros de datos con y sin suelo técnico
- Diseño de fácil mantenimiento
Potencia frigorífica (kW) | 19,1–32,7 |
Flujo de aire (m3/h) | 4.800–6.000 |
Número de ventiladores | 4–5 |
Dimensiones Al. × An. × Prof. (mm) | 2000 × 600 × 330 |
Sistemas de refrigeración | Agua enfriada (CW/CW2) |

¿Necesita más información?
¡Descargue nuestro catálogo!
Todos los detalles sobre el controlador CyberRack
Climate. Customized.
Desde unidades estándar hasta soluciones totalmente personalizadas
La capacidad de ofrecer una gama tan amplia a los clientes es la materialización de nuestra filosofía, "Climate. Customized.". Tamaño, diseño o control: la Puerta Trasera Activa CyberRack es un modelo de adaptabilidad y puede adaptarse con precisión a sus necesidades específicas. Además, se dispone de diversas opciones y versiones de equipo para lograr el resultado óptimo.
Más información sobre Climate. Customized.

Aplicaciones para racks con servidores de AC
Racks con aire acondicionado: Ventajas
Diseño y tamaños
Diseño compacto
- Menos de 300 mm de profundidad de rack adicional
- Sin necesidad de reubicar los racks
- Los servidores pueden mantener todas las unidades de altura en el rack
Los marcos adaptadores individuales los hacen adecuados para cualquier rack. Están disponibles en 2 alturas y 2 anchos diferentes (42U y 48U, y 600 mm y 800 mm). Una vez que la puerta del rack se haya sustituido con el marco adaptador, la unidad CyberRack puede colgarse en el marco adaptador y conectarse al entrada de agua enfriada.

Sin mezcla de aire caliente y frío
Las unidades de puerta trasera activa CyberRack se instalan en la parte trasera del bastidor. Las puertas activas de los intercambiadores de calor enfrían el servidor justo en la fuente e impiden que el aire caliente entre en la habitación (véanse las ilustraciones más abajo).

Control y supervisión
- Controlador C2020 para el control y monitorización del sistema de aire acondicionado
- Control activo de la temperatura: El controlador regula la velocidad del ventilador de acuerdo con los valores medidos de aire de suministro y retorno.
- Conexión directa a sistemas BMS a través del protocolo ModBus RTU o de Ethernet.

Opciones
Gracias a las diversas opciones y equipos disponibles, puede adaptar perfectamente la puerta trasera activa CyberRack a sus necesidades particulares en materia de racks con aire acondicionado.
- Marcos adaptadores para bastidores 42U y 48U con un ancho de 600 mm u 800 mm
- Control de presión diferencial para proteger los ventiladores de los racks contra la sobrepresión
- Válvulas CW de 2 o 3 vías, también disponibles como una PICV 2 vías de presión independiente
- Visualización de la potencia frigorífica
- Sensor de temperatura y humedad
- Sensor de temperatura del agua de suministro
- Sistema de alerta de agua con sensor incluido
- Mangueras de conexión flexible

Válvula de control independiente de la presión
La válvula de control independiente de la presión (PICV) combina las funciones de control, la compensación hidráulica y la medición del caudal. El caudal de agua requerido para el enfriamiento se determina directamente a través del sistema de control de la CyberRack.
- Las caídas de presión bajas del agua reducen los costes de energía de la bomba
- Menores costes de inversión e instalación y una puesta en marcha más rápida gracias a la compensación hidráulica automática
- El caudal de agua definido asegura un control estable y preciso en todos los estados de la carga
- Se registra la potencia frigorífica de cada bastidor de servidor individual

Servicio y mantenimiento
Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.
Nuestros socios de ventas y servicios están distribuidos en más de 140 países y cuentan con amplios conocimientos y una gran experiencia en el sector. La proximidad resultante con nuestros clientes facilita tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos regulares de formación y el intercambio activo de información garantizan la máxima calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta forma, puede estar seguro de que sus productos están en las mejores manos y tienen el mantenimiento adecuado en todo el mundo.

Centro de pruebas
Racks de servidores de AC: Centro de pruebas
En nuestro Centro de pruebas de última generación de 700 metros cuadrados y con varias cámaras climáticas, podemos llevar a cabo una variedad de pruebas en los climatizadores de precisión y en enfriadoras. Durante el desarrollo de la puerta trasera activa CyberRack, pudimos probarla y optimizarla en todas las condiciones climáticas que se dan en el mundo.
Además, le ofrecemos la oportunidad de reservar una prueba testigo de unidades de AC para racks de servidores en nuestro Centro de pruebas. Esto le permite probar su sistema de aire acondicionado deseado de acuerdo con sus especificaciones exactas, generando transparencia y obteniendo información relativa al rendimiento de su unidad y a su consumo de energía.
Más información sobre nuestro Test Center