CyberLab
Climatizadores de precisión para un clima constante
Con la unidad CyberLab, STULZ introduce un nuevo climatizador de precisión que fue desarrollado especialmente para aplicaciones con una carga térmica baja o nula, aunque la temperatura y la humedad deben ser precisas y mantenerse constantes. El producto ofrece una solución HVAC fiable y eficiente para laboratorios, archivos y museos.
Descripción del producto
Beneficios más importantes
- La primera unidad estandarizada del mercado para aplicaciones especiales de este tipo
- Satisface los requisitos de higiene de la norma VDI 6022
- Sistema de control preciso
Características más importantes
- Versión refrigerada por aire
- Precisión de control: Temperatura +/-0,5 K – humedad +/-3 %
Datos técnicos más importantes
- Potencia frigorífica total (kW): 20
- Conducción de aire: flujo ascendente
- La primera unidad estandarizada del mercado para aplicaciones especiales de este tipo
- Diseño compacto que facilita el transporte y la instalación
- Satisface los requisitos de higiene de la norma VDI 6022
- Diseñada para un funcionamiento continuo durante muchos años sin tiempos de inactividad
- Componentes de alta calidad y en perfecta armonía
- Sistema de control preciso
- Uso de tecnología EC para lograr la máxima eficiencia
- Oportunidad de probar su HVAC para laboratorios y aplicaciones similares en nuestro Centro de pruebas
- Servicio disponible en todo el mundo
- Clase de filtro M5
- Calefactor de refrigerante y calefactor eléctrico proporcional integrado en el equipo de refrigeración de museos o laboratorios
- Activación de un humidificador «BNB» (humidificador ultrasónico) que tiene que instalarse externamente
- Precisión de control: Temperatura +/-0,5 K – humedad +/-3 %
- Compresor EC
Datos de potencia frigorífica (kW) | 20 |
Tamaños | 1 |
Conducción de aire | Flujo ascendente |
Refrigerante | R410A (GWP: 2088) |
Sistema de refrigeración | Refrigerado por aire (A/AS) |
¿Necesita más información?
¡Descargue nuestro catálogo!
Todos los detalles sobre el controlador CyberLab
Requisitos de higiene de acuerdo con la norma VDI 6022
El CyberLab se ha diseñado para cumplir con los requisitos de la norma alemana de higiene VDI 6022. La ventana integrada en la unidad permite inspeccionar la condición de la bandeja de condensados y el intercambiador de calor en cualquier momento y prevenir la proliferación de bacterias en los aires acondicionados de laboratorios o museos.
Humidificación para refrigeradores de laboratorio
Para la humidificación, el controlador CyberLab controla y conecta de forma externa nuestro STULZ UltraSonic BNB. Estas unidades STULZ están perfectamente coordinadas para garantizar un funcionamiento óptimo.
Más información sobre nuestro humidificador ultrasónico
Compresor EC
- Ajuste infinito del compresor para lograr una máxima eficiencia y una regulación de temperatura precisa
- Eficiencia máxima, especialmente en modo de carga parcial
- Temperatura constante del aire de suministro
- Arranque suave de compresor integrado
- Larga vida de servicio gracias al funcionamiento continuo sin ciclos de conexión/desconexión del compresor
Control y supervisión
- Controlador C7000 para el control y monitorización del sistema de aire acondicionado
- Control preciso de la temperatura y de la humedad
- Modbus preinstalado
Opciones
Gracias a las numerosas opciones y modelos de equipo disponibles, puede adaptar a la perfección las unidades CyberLab a sus necesidades particulares.
- Humidificador ultrasónico externo "UltraSonic BNB"
- Filtro F7
- Conexión a conducto de aire
- Conexión al sistema de gestión del edificio
Sistema de refrigeración
Sistema AS: Sistema refrigerado por aire
El circuito refrigerante del módulo de aire acondicionado consta de un evaporador, una válvula de expansión, un compresor EC y un condensador externo refrigerado por aire. Transportado por un ventilador, el aire de la sala fluye a través del evaporador, donde se extrae el calor y se transfiere al refrigerante. El climatizador interior y el condensador exterior están conectados entre sí por medio de un circuito refrigerante cerrado.
Servicio y mantenimiento
Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.
Nuestros socios de ventas y servicios están distribuidos en más de 140 países y cuentan con amplios conocimientos y una gran experiencia en el sector. La proximidad resultante con nuestros clientes facilita tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos regulares de formación y el intercambio activo de información garantizan la máxima calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta forma, puede estar seguro de que sus productos están en las mejores manos y tienen el mantenimiento adecuado en todo el mundo.
Centro de pruebas
En nuestro Centro de pruebas de última generación de 700 metros cuadrados y con varias cámaras climáticas, podemos llevar a cabo una variedad de pruebas en los climatizadores de precisión y en enfriadoras. Durante el desarrollo del CyberLab, pudimos probarlo y optimizarlo en todas las condiciones climáticas que se dan en el mundo.
Además, le ofrecemos la oportunidad de reservar una prueba testigo en nuestro Centro de pruebas. Esto le permite probar su sistema de aire acondicionado deseado de acuerdo con sus especificaciones exactas, generando transparencia y obteniendo información relativa al rendimiento de su unidad y a su consumo de energía.
Más información sobre nuestro Test Center