CyberCool WaterTec
Diseño optimizado para una fácil integración en la readaptación y la sustitución
La CyberCool WaterTec es una enfriadora refrigerada por agua que combina todos los factores importantes: el diseño es compacto y de fácil mantenimiento, la tecnología Turbocor está optimizada para las cargas parciales y, de manera previsora, las cantidades de refrigerante se reducen con el uso simultáneo de un refrigerante con bajo potencial de calentamiento global.
Descripción del producto
Beneficios más importantes
- Las cantidades de refrigerante se reducen significativamente gracias a la innovadora tecnología de evaporador por aspersión
- Utiliza el refrigerante R1234ze, que tiene un potencial de calentamiento global muy bajo
- Sistema de refrigerado de agua enfriada fácil de integrar y mantener
Características más importantes
- Disponible en 5 tamaños diferentes
- Tecnología Turbocor optimizada para cargas parciales
Datos técnicos más importantes
- Potencia frigorífica (kW): 350–1.510
- Opción de Free Cooling gracias al módulo CyberCool Free Cooling Booster adicional
- Cantidades de refrigerante significativamente reducidas y refrigerante ecológico R1234ze
- Fácil de integrar y mantener
- Funciona con un mínimo de ruido y vibración.
- Enfriadora refrigerada por agua
- Disponible en 5 tamaños diferentes
- Tecnología Turbocor optimizada para cargas parciales
- Evaporador de pulverización
- Válvula de expansión electrónica
Potencia frigorífica (kW) | 350–1.510 |
Tamaños | 4 |
Dimensiones | Longitud (mm): 2.089–3.832 Profundidad (mm): 1.185–1.630 Altura (mm): 1.955–2.390 |
Refrigerantes | R1234ze (GWP: 7) |
¿Necesita más información?
¡Descargue nuestro catálogo!
Todos los detalles sobre la unidad CyberCool WaterTec
Entrevista con el gerente de producto
Refrigeración óptima para aplicaciones especiales
Tanto si se trata de informática de alto rendimiento, centros de datos, instalaciones industriales o edificios enteros, CyberCool WaterTec es ideal para todas sus aplicaciones cruciales. El proceso de instalación es sencillo gracias a su diseño compacto, incluso cuando la instalación se lleva a cabo cerca de los consumidores. STULZ suele elaborar soluciones a medida e incorporar funciones adicionales, lo que garantiza que podamos satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes y reducir todos los riesgos de seguridad, por pequeños que sean.
Ventajas para la refrigeración de centros de datos
- Refrigeración de alto rendimiento y fiable para centros de datos de cualquier tamaño
- Optimización para las cargas parciales y módulo de Free Cooling (opcional) que garantiza la eficiencia energética durante todo el año
- El interruptor de transferencia automática (opcional) y la función de arranque rápido garantizan la máxima seguridad contra fallos
- Integración y mantenimiento sin problemas gracias a su diseño compacto y su fácil desmontaje
Ventajas para la refrigeración industrial y de procesos
- Refrigeración fiable y de alto rendimiento para pequeñas y grandes instalaciones industriales
- Fácil integración de los sistemas de refrigeración por líquido existentes y nuevos
- Ideal para aplicaciones especiales que requieren un alto nivel de eficiencia
- Amplio intervalo de funcionamiento con temperaturas del agua de salida fría entre 1 °C y 19 °C
Ventajas para la refrigeración de edificios
- Refrigeración fiable y de alto rendimiento en edificios enteros (incluidos grandes edificios como hospitales)
- Funciona con un mínimo de ruido y vibraciones (bajas emisiones tanto hacia adentro como hacia afuera)
- El impacto ambiental es muy positivo gracias al refrigerante de alta eficiencia y respetuoso con el medioambiente
- Se adapta especialmente rápido a las cargas variables
Free Cooling con CyberCool Free Cooling Booster
Free Cooling es una solución inteligente para minimizar el modo compresor que consume mucha energía y reducir significativamente los costos operativos. Equipado con un módulo adicional de Free Cooling, CyberCool WaterTec utiliza la temperatura exterior, lo que ofrece el mayor potencial de ahorro, especialmente en climas fríos y templados.
Sin una planificación compleja y extensa, el módulo de enfriamiento gratuito se puede integrar y conectar fácilmente a la tubería a través de una conexión Victaulic. Gracias a su propio armario de control que incluye el controlador SEC.blue, se garantiza un control óptimo y una comunicación sin problemas con CyberCool WaterTec.
Integración y mantenimiento
Evaporador pulverizador con refrigerante respetuoso con el medioambiente
El modo de carga parcial mejora la eficiencia
Dependiendo del tamaño de la unidad, la unidad CyberCool WaterTec está equipada con entre 1 y 4 compresores Turbocor para un funcionamiento con carga parcial optimizada. Los compresores funcionan con cojinetes magnéticos, lo que permite que el sistema funcione sin aceite. Esta eficiente tecnología evita las pérdidas por fricción y reduce los costes operativos.
Control y supervisión
- Hardware actualizado y software de última generación
- Alto nivel de conectividad con Modbus estándar RTU (RS485), Modbus TCP/IP e interfaces atraves de servidor web
- El software se adapta a cada proyecto y garantiza un alto nivel de conectividad y flexibilidad
- Funcionamiento y control inteligente de los interruptores del modo de carga parcial
- Varias enfriadoras pueden funcionar en paralelo a través de máquinas
- Opcional: Control de componentes externos, como bombas, válvulas e intercambiadores de calor
Interruptor de transferencia automática (ATS)
Uno de los requisitos clave de las aplicaciones críticas y sensibles es la refrigeración ininterrumpida, en caso de un corte de corriente, por ejemplo. Para garantizar una potencia frigorífica estable en estos casos, STULZ ofrece la opción de un interruptor de transferencia automática que se instala directamente en el armario de conexiones. Si falla la fuente de alimentación principal, el sistema lo detecta automáticamente y conmuta por defecto a la segunda fuente de alimentación en un mínimo de 180 ms.
Climate. Customized.
Desde unidades estándar hasta soluciones totalmente personalizadas
La capacidad de ofrecer una gama tan amplia a los clientes es la materialización de nuestra filosofía, "Climate. Customized.". Tamaño, diseño, potencia frigorífica o control: CyberCool WaterTec es un modelo de adaptabilidad y las enfriadoras pueden adaptarse con precisión a sus necesidades específicas. Además, se dispone de diversas opciones y versiones de equipo para lograr el resultado óptimo.
Más información sobre Climate. Customized.
Servicio y mantenimiento
Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.
Nuestros socios de ventas y servicios están distribuidos en más de 140 países y cuentan con amplios conocimientos y una gran experiencia en el sector. La proximidad resultante con nuestros clientes facilita tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos regulares de formación y el intercambio activo de información garantizan la máxima calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta forma, puede estar seguro de que sus productos están en las mejores manos y tienen el mantenimiento adecuado en todo el mundo.
Ubicaciones en todo el mundo
Centro de pruebas
Las unidades CyberCool WaterTec se someten a un completo chequeo informático en el Centro de pruebas de STULZ. Las amplias mediciones realizadas en múltiples condiciones muestran los datos de rendimiento reales de los sistemas y componentes, aportando transparencia a los datos de diseño teóricos.
Más información sobre el Centro de pruebas de STULZ