CyberCool Indoor

Máxima precisión para cargas térmicas variables
La unidad CyberCool Indoor de STULZ proporciona una potente y eficiente refrigeración por agua enfriada, ocupa un espacio mínimo y es perfectamente adecuada para la refrigeración de equipos médicos, TI e instalaciones. Su moderno diseño y la construcción compacta de la unidad permite la fácil instalación dentro de los edificios, y también se puede integrar en los sistemas existentes. La versión con compresor EC fue desarrollada para las necesidades exigidas por proyectos muy específicos.




Descripción del producto
Beneficios más importantes
- Función Free Cooling integrada para unos bajos costes operativos (sistema GE/GES)
- Adaptaciones personalizadas y soluciones especiales para cada aplicación
- Instalación en la proximidad inmediata del consumidor: perfecto para refrigerar equipos sanitarios y áreas de aplicaciones similares.
Características más importantes
- Disponible con y sin compresor EC
- Se dispone de tres sistemas diferentes
Datos técnicos más importantes
- Potencia frigorífica (kW): 20-100
- Función Free Cooling integrada para unos bajos costes operativos (sistema GE/GES)
- Adaptaciones personalizadas y soluciones especiales para cada aplicación
- Instalación en la proximidad inmediata del consumidor: perfecto para refrigerar equipos sanitarios y áreas de aplicaciones similares.
- Condensadores silenciosos o dry coolers que minimizan la emisión de ruido al exterior
- Fácil de integrar en las redes de agua de refrigeración existentes
- Enfriadora para la instalación en interiores
- Disponible con y sin compresor EC
- Se dispone de tres sistemas diferentes
Potencia frigorífica (kW) | 20–100 |
Tamaños | 2 |
Dimensiones | Altura (mm): 1.980 Ancho (mm): 950–1.400 Profundidad (mm): 890 |
Sistemas de refrigeración | refrigerado por aire (A/AS), refrigerado por agua (G/GS), sistema de Free Cooling híbrido (GE/GES) |
Refrigerantes | R410A (GWP: 2.088) |

¿Necesita más información?
¡Descargue nuestro catálogo!
Todos los detalles sobre la unidad CyberCool Indoor
Fácil configuración e integración
La CyberCool Indoor también se adapta a las puertas estándar y puede instalarse en cualquier lugar sin ningún problema. La segregación espacial de las dos fuentes de ruido y el uso de condensadores especialmente silenciosos o dry coolers minimiza las emisiones de ruido generales. Como todos los componentes importantes están integrados en la unidad CyberCool Indoor, su sensible tecnología está perfectamente segura dentro del edificio. Y aún más, la CyberCool Indoor está perfectamente protegida contra el vandalismo o el daño accidental.

Enfriadora disponible en tres sistemas de refrigeración
Siempre la elección correcta: CyberCool Indoor con tres sistemas de refrigeración
Para garantizar la generación de agua fría adaptada a las necesidades, CyberCool Indoor está disponible en dos versiones y tres sistemas diferentes. Los sistemas permiten la planificación escalable y crecer al mismo ritmo que sus futuras necesidades.
Eficiencia energética, volumen de inversión, costes operativos, tamaño de la sala, aislamiento acústico, redundancia y clima local: cada proyecto tiene sus propios requisitos en cuanto al sistema de generación de agua enfriada adecuado. Nuestros clientes pueden elegir entre diferentes configuraciones y así lograr un equilibrio ideal entre la inversión de capital, los costes de funcionamiento y la eficiencia energética. STULZ es el único fabricante del mundo que ofrece una gama tan amplia de opciones de configuración.
Refrigerado por aire (A/AS)
La solución estándar compacta
Un circuito de agua fría transfiere la carga térmica al evaporador donde el calor es extraído del agua y pasa al refrigerante. El refrigerante libera el calor al aire exterior a través de un condensador refrigerado por aire.
Beneficios del sistema
- Tecnología resistente, ensayada y comprobada
- Sistema reducido a solo los componentes importantes
- Refrigerante utilizado como medio de transporte con óptima transferencia de calor

Refrigerado por agua (G/GS)
Refrigerado por agua: Silencioso y fácil de integrar (G/GS)
Como A/AS en el principio de evaporador directo, con una diferencia: el calor es transferido a una mezcla agua/glicol a través de un condensador de placa integrado; esta mezcla libera su calor al aire exterior en un circuito cerrado a través de un dry cooler externo.
Beneficios del sistema
- Integrable en las redes de agua refrigerada existentes
- El dry cooler puede conectarse a varias unidades
- Las bombas permiten una gran distancia entre la CyberCool Indoor y el dry cooler

Refrigerado por agua con función Free Cooling integrada (GE/GES)
Máxima eficiencia
Como G/GS, pero con Free Cooling indirecto que sustituye el funcionamiento del compresor de alto consumo de energía en parte o en su totalidad cuando las temperaturas exteriores son bajas. En modo FC, el calor se transfiere directamente al circuito de agua fría mediante un intercambiador de calor Free Cooling integrado y se libera al aire exterior a través de un dry cooler externo.
Beneficios del sistema
- Líder en TCO: Mínimos costes operativos totales a lo largo del tiempo
- Todos los componentes Free Cooling (FC) integrados en la unidad
- El sistema más eficiente gracias a la conmutación inteligente de los modos de funcionamiento (DX - mixto - FC)

Máxima eficiencia con Free Cooling
Se selecciona automáticamente el modo más eficiente de la unidad CyberCool para refrigerar los equipos médicos dependiendo de la temperatura exterior, de manera fiable durante todo el año y sea cual sea el perfil de temperatura local.
Modo compresor (DX): Con una temperatura exterior alta, se consigue la plena capacidad de refrigeración usando el compresor. El uso de componentes perfectamente adaptados significa que la CyberCool Indoor ya funciona de forma extremadamente eficiente, incluso en este modo.
Modo mixto: En temperaturas moderadas, la CyberCool Indoor funciona en modo mixto de eficiencia energética, una mezcla de FreeCooling y refrigeración por compresor significativamente reducida.
Modo Free Cooling (FC): A temperaturas exteriores bajas, el modo Free Cooling consigue el mayor ahorro potencial. En este caso, solo se utiliza aire exterior para refrigerar, la refrigeración por compresor se desconecta totalmente.
(Ilustración a la derecha: perfil de temperatura de Hamburgo)

CyberCool Indoor EC – el líder en TCO
Refrigeración óptima para aplicaciones especiales
Control y supervisión
- Desarrollo y optimización del software específico del proyecto
- Compatible con todos los protocolos BMS habituales
- La comparación entre el tiempo de marcha y la conmutación de alarma aseguran la disponibilidad
- Funcionamiento paralelo de las máquinas independientes de distintos refrigeradores
- Sofisticado sistema de advertencia y alarma

Opciones
Segunda fuente de alimentación para la máxima fiabilidad posible
Uno de los requisitos clave de las aplicaciones críticas y sensibles es la refrigeración ininterrumpida, en caso de un corte de corriente, por ejemplo. Para garantizar una potencia frigorífica estable en estos casos, STULZ ofrece la opción de un interruptor de transferencia automática que se instala directamente en el armario de conexiones. Si falla la fuente de alimentación principal, el sistema lo detecta automáticamente y conmuta por defecto a la segunda fuente de alimentación en un mínimo de 180 ms.

Bomba doble
- Bomba de agua enfriada adicional para redundancia interna
- Disponible en versión estándar (2 bar) y de alta presión (3 bar)
- Bombas multietapa de cebado normal
- Todas las piezas que están en contacto con el agua son de acero inoxidable Fabricadas en Alemania.

Tuberías de agua
- Tuberías de agua pueden montarse en el lateral, la parte trasera o la parte superior (versión estándar: en la parte inferior)
- Se permiten varias conexiones de tuberías, por ejemplo, Victaulic o de brida (versión estándar: conexión de tornillo)
Bomba de velocidad controlada
- Funcionamiento de carga parcial eficiente
- Ajuste exacto del cabezal de descarga y del flujo volumétrico al sistema de agua enfriada
- Bomba multietapa de cebado normal con convertidor de frecuencia integrado
- Fabricado en Alemania

Historia de proyecto: Refrigeración perpetua
STULZ implementa una solución de climatización para el centro de datos de RAG en la antigua mina de carbón Pluto
Los exigentes requisitos de eficiencia y seguridad hicieron que la empresa RAG necesitara un nuevo centro de datos. Para su tecnología de climatización, RAG eligió una solución de STULZ. Las nuevas unidades permiten el modo mixto con una combinación infinitamente variable de Free Cooling y refrigeración DX, que ofrece una mayor eficiencia energética.

Climate. Customized.
Desde unidades estándar hasta soluciones totalmente personalizadas
La capacidad de ofrecer una gama tan amplia a los clientes es la materialización de nuestra filosofía, "Climate. Customized.". Tamaño, diseño, conducción de aire, sistema o control: el sistema CyberCool Indoor es un modelo de adaptabilidad y las unidades pueden adaptarse con precisión a sus necesidades específicas. Además, se dispone de diversas opciones y versiones de equipo para lograr el resultado óptimo del sistema HVAC.

Servicio y mantenimiento
Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.
Nuestros socios de ventas y servicios están distribuidos en más de 140 países y cuentan con amplios conocimientos y una gran experiencia en el sector. La proximidad resultante con nuestros clientes facilita tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos regulares de formación y el intercambio activo de información garantizan la máxima calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta forma, puede estar seguro de que sus productos están en las mejores manos y tienen el mantenimiento adecuado en todo el mundo.
Ubicaciones en todo el mundo

Centro de pruebas
Las unidades CyberCool Indoor se someten a un completo chequeo informático en el Centro de pruebas de STULZ. Las amplias mediciones realizadas en múltiples condiciones muestran los datos de rendimiento reales de los sistemas y componentes, aportando transparencia a los datos de diseño teóricos.