CyberCool Free Cooling Booster
Free Cooling para enfriadoras refrigeradas por agua
Los sistemas con enfriadoras refrigerados por agua no suelen ofrecer Free Cooling, incluso si las bajas temperaturas exteriores en el lugar de instalación lo permiten. Sin embargo, dado que el Free Cooling, así como un concepto de modo mixto preciso, ofrecen los mayores ahorros potenciales, STULZ ha desarrollado una unidad estándar que se beneficia de las bajas temperaturas exteriores y, por lo tanto, garantiza un funcionamiento eficiente durante todo el año.
Descripción del producto
Ventajas más importantes
- Importantes ahorros de energía gracias al Free Cooling, incluido en modo mixto
- Tiempos de puesta en marcha y costes de instalación reducidos gracias al principio plug-and-play
- Alta fiabilidad gracias al concepto de redundancia y componentes de alta calidad
Características más importantes
- Con o sin glicol en el circuito de consumo
- Diseño de fácil mantenimiento
- Bombas de velocidad variable que ahorran energía
Datos técnicos más importantes
- Capacidad de refrigeración total (kW): 270 - 1.800
- Importantes ahorros de energía gracias al Free Cooling, incluido el modo mixto
- Tiempos de puesta en marcha y costes de instalación reducidos gracias al principio plug-and-play
- Alta fiabilidad gracias al concepto de redundancia y al diseño termodinámico preciso
- Actualización del sistema sin una planificación compleja ni que requiera mucho tiempo
- Con o sin glicol en el circuito de consumo
- Diseño de fácil mantenimiento
- Bombas de velocidad variable que ahorran energía
- Posibilidad de instalación tanto en interiores como en exteriores
- Distribuidores y servicio técnico especializado y con experiencia en más de 140 países.
Capacidad de refrigeración total (kW) | 270 – 1,800 |
Caudal (m³/h) | 59.4 – 260.9 |
Tamaños | 5 |
Dimensiones (mm) | Alto: 2,126 – 2,467 |
Peso (kg) | 1,140 – 4,655 |
¿Necesita más información?
Descargue nuestro flyer!
Todos los detalles sobre CyberCool Free Cooling Booster
Actualice su sistema con enfriadora de agua
Las soluciones con enfriadora de agua existentes pueden actualizarse con CyberCool Free Cooling Booster sin una planificación compleja ni invertir mucho tiempo. La funcionalidad y confiabilidad únicas de la unidad incluyen un sistema hidráulico probado y aprobado, componentes combinados y el sistema de control desarrollado internamente por STULZ, que garantiza un funcionamiento sin fallos de todas las unidades.
Free Cooling con modo mixto
Instalación rápida y sencilla
CyberCool Free Cooling Booster es una solución de alto rendimiento diseñada para instalaciones plug-and-play, lo que la hace adecuada para cualquier ubicación.
La unidad estándar es un sistema preinstalado que contiene todos los componentes hidráulicos importantes, por lo que los instaladores no necesitan tomar ninguna medida de construcción para integrar Free Cooling. Debido al diseño de la unidad, los módulos Free Cooling se pueden instalar rápida y fácilmente, lo que reduce significativamente los tiempos de puesta en marcha y los costes de instalación.
Con o sin glicol
CyberCool Free Cooling Booster cuenta con un intercambiador de calor intermedio incorporado, que aísla al usuario del circuito del drycooler, lo que garantiza un funcionamiento seguro en caso de fugas.
Control y monitorización
Gracias a su propio armario de distribución que incluye el controlador SEC.blue, se garantiza un control óptimo y una comunicación perfecta con enfriadoras y dry coolers. SEC.blue supervisa tanto la temperatura exterior como la de funcionamiento y regula la capacidad de refrigeración del drycooler. Se garantiza un control óptimo de la temperatura de condensación y la máxima cantidad de horas de Free Cooling incluso a altas temperaturas exteriores. Esto da como resultado unos costes operativos mínimos y una baja huella de CO2.
Características de SEC.blue
- Interfaz de usuario intuitiva a través de la pantalla táctil de 7"
- Puerto Ethernet RJ32
- ModBus RS485
- Gestión de alarmas
- Visualización del historial de alarmas
Opciones
La variedad de opciones y equipos posibles le permite adaptar perfectamente las unidades STULZ a sus necesidades.
- 1 o 2 bombas centrífugas de velocidad variable - lado del usuario
- Versión panelada
- Recubierto de epoxi RAL7035 para instalación en exteriores
- Medidor de energía
- Drycooler remoto con ventiladores EC
- Caudalímetro
- Resistencia anticongelante
- Calentador de panel eléctrico
Climate. Customized.
Desde unidades estándar hasta soluciones totalmente personalizadas
La capacidad de ofrecer una gama tan amplia a los clientes es el fundamento de nuestra filosofía, " Climate. Customized.".
Tamaño, diseño, conducción de aire, sistema o control: CyberCool Free Cooling Booster es un modelo de adaptabilidad y el aire acondicionado de zona se puede adaptar con precisión a sus necesidades individuales. Además, se encuentran disponibles una variedad de opciones y versiones de equipos para lograr el resultado óptimo.
Obtenga más información acerca de Climate. Customized.
Servicio y mantenimiento
Como empresa con representación en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el sector extremadamente dinámico de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y el momento adecuados.
Nuestros distribuidores y partners de servicio especializados y experimentados se encuentran en más de 140 países. La proximidad resultante con nuestros clientes permite tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos de formación regulares y un intercambio activo de información garantizan una alta calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta manera, puede estar seguro de que sus equipos están en las mejores manos y reciben el mantenimiento adecuado, en todo el mundo.
Ubicaciones en todo el mundo