CyberAir 3PRO CW
El referente de flexibilidad y eficiencia energética
La unidad CyberAir 3PRO CW controla las condiciones del centro de datos con la máxima precisión y fiabilidad, y con un uso eficiente de la energía. Debido a que la tecnología STULZ lidera el sector, puede aprovechar al máximo el ahorro potencial a la vez que garantiza una fiabilidad máxima. No importa lo diferentes que sean los centros de datos, la unidad CyberAir 3PRO CW es un aire acondicionado de agua enfriada flexible y hecho a medida: está disponible en 11 tamaños con varios métodos de conducción de aire.




Descripción del producto
Ventajas más importantes
- Máxima potencia frigorífica con una huella mínima
- Conducción de aire altamente eficaz (ratio de eficiencia de caudal de aire)
- Máximo potencial de ahorro con Free Cooling directo o dinámico indirecto
Características más importantes
- Sistemas de aire acondicionado de agua enfriada disponibles con unidad de ventilador integrada y externa
- 2 sistemas de refrigeración (CW, CW2), 11 tamaños, varios métodos de conducción de aire, distintos intercambiadores de calor
Datos técnicos más importantes
- Potencia frigorífica (kW): 22–260
- Conducción de aire: flujo ascendente, flujo descendente, flujo descendente con salida frontal/trasera/inferior
- Máxima potencia frigorífica con una huella mínima
- Conducción de aire altamente eficaz (ratio de eficiencia de caudal de aire)
- Máximo potencial de ahorro con Free Cooling directo o dinámico indirecto
- Condiciones de funcionamiento optimizadas basadas en la recomendación de ASHRAE
- Flexibilidad para soluciones personalizadas para los clientes
- Máximos valores EER gracias a los intercambiadores de calor de gran tamaño y las superficies de filtrado
- Los ventiladores EC de última generación reducen el consumo de energía
- El diseño compacto facilita el transporte y la instalación del aire acondicionado de agua enfriada
- Pruebas de unidad individuales en el Centro de pruebas de STULZ
- Disponible con unidad de ventilador externa e integrada
- 2 sistemas de refrigeración (CW, CW2), 11 tamaños, varios métodos de conducción de aire, distintos intercambiadores de calor
- Gestión auxiliar CW, control de presión diferencial y gestión de control de filtros
- Control basado en el aire de suministro, el aire de retorno, el aire ambiental o la temperatura de entrada al servidor
Potencia frigorífica (kW) | 22-260 |
Conducción de aire | Flujo ascendente, flujo descendente, flujo descendente con salida frontal/trasera/inferior |
Caudal de aire (m³/h) | 7.500–46.200 |
Dimensiones | Altura (mm): 2.495–2.915 Ancho (mm): 950–3.350 Profundidad (mm): 890–1.040 |
Sistemas de refrigeración | Agua enfriada (CW/CW2) |

¿Necesita más información?
¡Descargue nuestro catálogo!
Todos los detalles sobre el CyberAir 3PRO CW
Eficiencia energética y rentabilidad - CyberAir 3PRO CW
Nuevo tamaño específico para centros de datos de gran tamaño y a hiperescala
Free Cooling
Se utilizan dos métodos diferentes de Free Cooling, dependiendo de cómo se utilice el aire exterior. Si el aire exterior se transporta directamente al interior del edificio, se trata de Free Cooling directo. Si el aire exterior no penetra en el interior sensible del edificio, se trata de Free Cooling indirecto. Ambos métodos ofrecen ventajas, pero plantean ciertos desafíos. Comprobamos individualmente qué versión se adapta mejor a sus necesidades, requisitos y uso previsto y qué solución le ofrece el mejor valor a lo largo de la vida útil del sistema.
Free Cooling directo
El sistema de aire acondicionado de precisión CyberAir 3PRO CW con aire Free Cooling directo acondiciona los centros de datos con un ahorro de hasta un 90 % más que los sistemas de refrigeración por compresor convencionales. Free Cooling directo aprovecha el potencial de las temperaturas exteriores para climatizar el centro de datos utilizando el aire frío exterior. A través del CyberAir 3PRO CW, el aire exterior que ha sido tratado por los sistemas de filtrado llega directamente a la sala de servidores.
Las unidades CyberAir 3PRO CW con conducción de aire de flujo descendente pueden equiparse con la caja de Free Cooling FreeCoolPlenum. El diseño FCP con las compuertas en la parte superior es una construcción flexible que no necesita espacio adicional para el aire acondicionado de agua enfriada. Con esta opción, el modo Free Cooling se combina automáticamente con la refrigeración por compresor del sistema de refrigeración en tres etapas variables para adaptarse a la temperatura exterior y a las necesidades de refrigeración, lo que garantiza un máximo ahorro.

Free Cooling dinámico indirecto
Ventiladores en el suelo técnico
Diseño de unidad optimizado para el máximo ahorro energético
El diseño de nuestras unidades significa que los climatizadores de precisión de STULZ disparan los valores EER máximos con los mínimos valores AER (ratio de eficiencia de caudal de aire), por lo que consigue una conducción de aire con la máxima eficiencia. El AER describe el ratio del consumo de energía del ventilador con respecto al caudal de aire. En particular, la conducción de aire ASR (ventiladores integrados en el suelo técnico) reduce enormemente el consumo de energía del ventilador al garantizar una turbulencia y cambios en la dirección del caudal de aire mínimos, con lo que se logra un ahorro de energía que apreciará inmediatamente.


Regulación precisa de la temperatura
Delta T
La diferencia de temperatura en el lado del aire entre la entrada y la salida de los armarios de servidores y los sistemas de aire acondicionado se conoce como ΔT. Para garantizar un funcionamiento óptimo y el mayor ahorro posible en los costes de funcionamiento, es vital que el ΔT de las unidades de aire acondicionado se adapte de forma precisa y eficiente al ΔT de sus armarios de servidores.
Nuestro control dinámico permite que ΔT se adapte a las necesidades cambiantes de la TI, lo que garantiza la máxima eficiencia energética durante el funcionamiento.
Lea el artículo del blog sobre "Delta T: la diferencia de temperatura en el aire"

Perfil de temperatura
Condiciones de aire de suministro óptimas para la fiabilidad y la máxima eficiencia
Para refrigerar su centro de datos de la forma más eficiente posible sin comprometer la fiabilidad, ASHRAE ha publicado una recomendación sobre la temperatura del aire en la entrada del servidor. Llevamos décadas desarrollando unidades de aire acondicionado por agua enfriada para aplicaciones cruciales (en las que incluso un pequeño fallo puede tener consecuencias graves). Además, siempre hemos perseguido la eficiencia energética, por lo que las temperaturas del aire de suministro de nuestras unidades se encuentran dentro del intervalo recomendado por ASHRAE.

Ventiladores EC
Ventiladores EC RadiCal de última generación
Mayor rendimiento. Máxima eficiencia energética. Más silencioso.
- Tecnología GreenTech EC
- Salida de aire significativamente más alta
- Más de un 10 % menos de consumo de energía
- Ruido reducido
- Caudal de aire optimizado
- Mejora el AER de las unidades CyberAir 3PRO CW
- Motores de última generación
- Impulsores de material compuesto de alta tecnología para una mayor densidad de potencia de los ventiladores
- Larga vida útil

Válvula de control independiente de la presión
Gestión Standby
Control y supervisión
- Controlador de desarrollo propio para regular y monitorizar el sistema de aire acondicionado
- Los controladores independientes en cada módulo de climatización garantizan la máxima redundancia (sin reacción en cadena si un módulo falla)
- La secuenciación opcional con funciones en espera permite utilizar los módulos de climatización individuales de un grupo en mayor o menor medida con la máxima flexibilidad
- Es posible el control central de hasta 20 módulos de climatización por sistema de bus de datos
Servicio y mantenimiento
Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.
Nuestros socios de ventas y servicios están distribuidos en más de 140 países y cuentan con amplios conocimientos y una gran experiencia en el sector. La proximidad resultante con nuestros clientes facilita tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos regulares de formación y el intercambio activo de información garantizan la máxima calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta forma, puede estar seguro de que sus productos están en las mejores manos y tienen el mantenimiento adecuado en todo el mundo.

Centro de pruebas
En nuestro Centro de pruebas de última generación de 700 metros cuadrados y con varias cámaras climáticas, podemos llevar a cabo una variedad de pruebas en los climatizadores de precisión y en enfriadoras. Durante el desarrollo de la unidad CyberAir 3PRO CW, pudimos probarla y optimizarla en todas las condiciones climáticas que se dan en el mundo.
Además, le ofrecemos la oportunidad de reservar una prueba testigo en nuestro Centro de pruebas. Esto le permite probar su sistema de aire acondicionado deseado de acuerdo con sus especificaciones exactas, generando transparencia y obteniendo información relativa al rendimiento de su unidad y a su consumo de energía.
Más información

Flexibilidad
Climate. Customized.
Desde unidades estándar hasta soluciones totalmente personalizadas
La capacidad de ofrecer una gama tan amplia a los clientes es la materialización de nuestra filosofía, "Climate. Customized.". Tamaño, diseño, conducción de aire, sistema o control: el sistema CyberAir3PROCW es un modelo de adaptabilidad y los aires acondicionados de sala pueden adaptarse con precisión a sus necesidades específicas. Además, se dispone de diversas opciones y versiones de equipo para lograr el resultado óptimo.
Más información sobre Climate. Customized.

Flujo ascendente, flujo descendente y suelo técnico
Diversos sistemas de conducción de aire
Intercambiadores de calor
Opciones de refrigeración para centros de datos
Las numerosas opciones y equipos posibles le permiten adaptar perfectamente las unidades de refrigeración de agua y aire CyberAir 3PRO CW a sus necesidades.
Sistemas de refrigeración
STULZ ofrece soluciones específicas de sistemas adaptadas con precisión a las necesidades de su proyecto.
Sistema CW
Sistema CW: sistema de refrigeración por líquido
Las unidades CW trabajan sin circuito refrigerante propio pero requieren la generación de agua fría por separado. El aire de la sala, impulsado por el ventilador, pasa por la unidad de refrigeración directa, que transfiere el calor a la mezcla de agua/glicol. A continuación, una enfriadora extrae el calor de esta mezcla de agua/glicol. El climatizador de aire y la enfriadora están conectados entre sí por medio de un circuito de agua/glicol cerrado.
Sistema CW2
Sistema CW2: sistema refrigerado por líquido con redundancia integrada
Los sistemas de alta fiabilidad suelen necesitar una segunda entrada de agua enfriada independiente. Por ello, el sistema CW2 integra dos sistemas CW redundantes en un solo climatizador, lo que ahorra un valioso espacio en el centro de datos.