Baterías

Baterías
STULZ Tecnivel fabrica baterías con tubos de todos los diámetros comúnmente utilizados (3/8”, 1/2” y 5/8”), así como un amplio abanico de variantes constructivas, en lo que respecta a materiales y diseños. En tamaños desde 200 mm a 6000 mm de longitud aleteada.
Las baterías o intercambiadores están diseñados para el intercambio de fluidos en el lado tubos y aire del lado de aletas, y son usadas para el enfriamiento o calentamiento de líquidos, condensación de vapor, expansión directa o bombeo de refrigerantes y la condensación de los mismos para cualquier tipo de aplicación en el amplio mundo de la refrigeración y la climatización.
No sólo se incorporan a los equipos que fabricamos en nuestra planta de producción, sino que también, bajo solicitud, se fabrican a medida, para incorporarse en cualquier tipo de unidad de climatización o aplicación que requieran.
Máxima fiabilidad y Calidad asegurada gracias a que todas las baterías pasan los más estrictos controles de calidad mediante test hidrostático de prueba de estanqueidad.




Descripción del producto
Ya sea para nuestras unidades o bien para centrales de tratamiento de aire, procesos industriales de otros fabricantes, aseguramos fiabilidad, calidad y reducción de plazos de entrega.
- Amplia gama de posibilidades constructivas:
- Tubos Cu y Aletas Al
- Tubos Cu y Aletas Cu
- Tubos Cu y Aletas Al Lacado
- Tubos Fe y Aletas Al
- Tubos Fe Inox. y Aletas Al
- Tubos Fe Inox. y Aletas Al Inox.
- Tubos con interior liso o ranurado
- Para todo tipo de agentes térmicos:
- Agua Fría
- Agua Caliente
- Agua sobrecalentada
- Vapor
- Expansión directa
- Evaporadoras
- Condensadoras
- Agua glicolada
- Tubos:
- 5/8"
- 1/2"
- 3/8"
- 7 mm
- Al / Aletas lacadas
- Aletas Al o Cu
- Dimensiones
- Anchos desde 200 a 2600 mm.
- Largos desde 300 a 6000 mm.
Intercambiadores de tubo con aletas. Baterías de agua fría, caliente, condensadores, DX y vapor. Todas las baterías son probadas a 10 bar (baterías aire-agua), y 30 bar (baterías aire-refrigerante), excepto las baterías aire-refrigerante R-4 1 0A que son probadas a 42 bar.Tubos estándar de Cu. Posibles en Fe e Inox Aletas AI, AI lacado, Cu Bastidores galvanizados, Inox o aluminio. Colectores en tubo de acero o cobre según modelo. | |
Batería | Tubos 5/8", 1/2", 3/8"", 7 mm y aletas AI/AI. Lacado o Cu |
Dimensiones | Anchos entre 200 y 2600 mm Longitudes entre 300 y 6000 mm |
Tamaños / Modelos | A la medida de cada proyecto / diseño |
Software | Selección y dimensionado en nuestra oficina técnica mediante software propio y de mercado. |
Fabricación | Plazos de entrega reducidos gracias a la producción propia. Añadimos fiabilidad a nuestros equipos por la exhaustiva selección de materia prima y a que todas las baterías pasan los más estrictos controles de calidad mediante test hidrostático de prueba de estanquedidad. |

¿Necesita más información?
¡Descargue nuestro catálogo!