Condensadores Centrífugos CCS

Condensadores Centrífugos
Los condensadores centrífugos de STULZ Tecnivel presentan una amplia versatilidad de instalación debido a su diseño compacto y modular que le permite: aspirar y descargar el aire en sentido vertical y horizontal.
Con ventiladores centrífugos de palas hacia delante con motor directo, mediante poleas y correas o ventiladores radiales, les permiten impulsar dicho flujo de aire a través de redes de conductos, venciendo presiones de 50 a 150 Pa en condiciones de catálogo.





Descripción del producto
Los condensadores centrífugos de STULZ Tecnivel presentan una amplia versatilidad de instalación debido a su diseño compacto y modular que le permite: aspirar y descargar el aire en sentido vertical y horizontal.
Con ventiladores centrífugos de palas hacia delante con motor directo, mediante poleas y correas o ventiladores radiales, les permiten impulsar dicho flujo de aire a través de redes de conductos, venciendo presiones de 50 a 150 Pa en condiciones de catálogo.
- Ventiladores:
- Centrífugos en tecnología AC, 400V-III-50Hz.
- Radiales en tecnología EC.
- Aspiración y descarga en 4 configuraciones disponibles.
- Intercambiadores con obús para carga de refrigerante y control de condensación, de tubo ranurado y aleta corrugada para optimizar la transferencia de calor.
- Opcional: Cuadro eléctrico y elementos de regulación.
- Ventiladores:
- Centrífugos en tecnología AC, 400V-III-50Hz.
- Radiales en tecnología EC.
- Aspiración y descarga en 4 configuraciones disponibles.
- Intercambiadores con obús para carga de refrigerante y control de condensación, de tubo ranurado y aleta corrugada para optimizar la transferencia de calor.
- Opcional: Cuadro eléctrico y elementos de regulación.
- Potencia (kW): 10 – 280
- Caudal de Aire (m3/h): 5800 – 90000
- Tamaños: 47
- Dimensiones (H × W):
- Mín. 850 × 1050 mm
- Máx. 1720 × 5400 mm

¿Necesita más información?
Descargue nuestro catálogo!
Software de selección
STULZ Product Selector
Diseñe su condensador de forma rápida y sencilla
Con unos simples datos con las condiciones de funcionamiento de la instalación como son la temperatura, refrigerante, voltaje y ubicación entre otros, el software realizará un cálculo termodinámico exhaustivo y le ofrecerá diferentes equipos seleccionables acorde a eficiencia, dimensiones, niveles sonoros o precio.
- Herramienta intuitiva
- Selección fiable y rápida
- Interfaz de uso sencillo
- Fichas técnicas con dimensionado y precios de las unidades
- Multiplataforma, en cualquier dispositivo y en cualquier momento
- Software Multilingüe