CabinetAir PRT

Refrigeración exterior de casetas para un funcionamiento energéticamente eficiente y optimización del nivel sonoro.
El CabinetAir PRT con Free Cooling Directo asegura la máxima eficiencia energética para enfriar su contenedor exterior. No solo reduce los costes operativos al mínimo, en conexión con 48 V CC, también garantiza la máxima fiabilidad: si falla la fuente de alimentación principal, la ventilación de backup con Free Cooling mantiene su electrónica funcionando sin interrupciones. Además, la unidad está diseñada para garantizar que el aire acondicionado mantenga todo el equipo del sistema funcionando silenciosamente.




Descripción del producto
Ventajas más importantes
- El aire acondicionado activo mantiene todo el sistema del contenedor de exterior funcionando silenciosamente
- Grandes ahorros de energía con Free Cooling Directo
- Plug & Play: instalación y acceso sencillos
- Las unidades pueden ser reparadas y reemplazadas por el propio personal del operador (no se requieren ingenieros de refrigeración)
Características más importantes
- El equipo del sistema puede funcionar al 100% de su capacidad en todas las condiciones de funcionamiento (sin fluctuaciones en el rendimiento de los componentes de TI)
- Rango de temperatura exterior de -20 a +60 ° C
Datos técnicos más importantes
Capacidad de enfriamiento total (kW) 1 – 2
- El aire acondicionado activo mantiene todo el sistema de contenedores de exterior funcionando silenciosamente
- Grandes ahorros de energía con Free Cooling Directo
- Varias opciones de instalación garantizan una alta flexibilidad
- Reinicio automático después de posibles fallos de energía
- Plug & Play: instalación y acceso sencillos
- Reemplazo rápido y fácil de unidades mientras el contenedor se mantiene en funcionamiento
- Las unidades pueden ser reparadas y reemplazadas por el propio personal del operador (no se requieren ingenieros de refrigeración)
- El equipo del sistema puede funcionar al 100% de su capacidad en todas las condiciones de funcionamiento (sin fluctuaciones en el rendimiento de los componentes de TI)
- Las condiciones de funcionamiento óptimas garantizan una larga vida útil para el equipo de su sistema
- El modo compresor (DX) garantiza la refrigeración constante en los días calurosos
- Rango de temperatura exterior de -20 a +60 ° C
- Sistema de control C100
- Contactos de señalización de fallos integrados para señales de alarma
Capacidad de enfriamiento total (kW) | 1 – 2 |
Dimensiones | Alto (mm): 1,200 Ancho (mm): 417 Fondo (mm): 300 |
Refrigerante | R134a (GWP: 1,430) |

¿Necesita más información?
¡Descargue nuestro catálogo!
Todos los detalles acerca de CabinetAir PRT
Climate. Customized.
Desde unidades estándar hasta soluciones totalmente personalizadas
La capacidad de ofrecer una gama tan amplia a los clientes es la base de nuestra filosofía, "Climate. Customized.".
Tamaño, diseño o control: CabinetAir PRT es un modelo de adaptabilidad y las unidades shelter se pueden adaptar con precisión a sus requisitos individuales con respecto a la refrigeración del contenedor exterior. Además, se encuentran disponibles una variedad de opciones y versiones de equipos para lograr el resultado óptimo.
Obtenga más información sobre el Climate. Customized.

Responsabilidad operativa óptima para su aplicación
Conectividad para máxima disponibilidad
Todas las unidades disponen de supervisión y el diagnóstico remoto a través de una interfaz web. Esto permite una intervención rápida y, por lo tanto, la resolución inmediata de problemas en todas las situaciones. Además, nuestras unidades de aire acondicionado para exterior admiten numerosos protocolos de comunicación para su integración en sistemas de gestión de servicios de edificios.

Funcionamiento de seguridad
Operación de respaldo para máxima fiabilidad
En telecomunicaciones, una alta confiabilidad es vital para evitar cualquier pérdida de disponibilidad de la red. Gracias a la fuente de alimentación adicional de 48 V CC, está disponible la operación de respaldo con Free Cooling. Si falla la fuente de alimentación principal, las unidades Shelter Cooling continúan proporcionando refrigeración de backup para mantener su sistema funcionando de manera fiable.
Voltajes de funcionamiento disponibles:
- 230 V CA monofásico 50/60 Hz
- Refrigeración de respaldo de 230 V + 48 V CC
- 48 V CC

Free Cooling Directo
Cuando se trata de reducir el consumo y los costes de energía, Free Cooling ofrece el mayor potencial de ahorro de energía. CabinetAir PRT utiliza aire exterior filtrado para proporcionar un aire acondicionado óptimo para el contenedor o cabina exterior. El sistema de aire acondicionado funciona en modo Free Cooling Directo durante la mayor parte del año, lo que genera un enorme potencial de ahorro. Si las temperaturas exteriores se elevan por encima del punto de ajuste de la temperatura del aire de suministro, un sistema DX integrado con un compresor proporciona automáticamente aire acondicionado.
Ahorro con Free Cooling Directo
La conducción eficiente del aire y el control inteligente de los modos de funcionamiento permiten lograr un ahorro de hasta un 90%.
Más información sobre Free Cooling Directo
Free Cooling
A bajas temperaturas exteriores, el aire exterior se utiliza directamente para enfriar. El aire exterior se transporta al interior cuando la compuerta de aire está abierta. La refrigeración con compresor que consume mucha energía no es necesaria cuando las temperaturas exteriores son bajas. De esta manera, el Free Cooling le brinda enormes ahorros potenciales.

Modo compresor (DX)
Si las temperaturas exteriores son tan altas que el aire exterior ya no ayudaría a enfriar el interior, todo el enfriamiento se genera mediante la ayuda mecánica del compresor. Incluso en este modo, los componentes perfectamente armonizados que utilizamos mantienen las unidades de aire acondicionado STULZ funcionando de manera fiable y eficiente.

Funcionamiento silencioso
El aire acondicionado óptimo mantiene todo el sistema funcionando silenciosamente
Especialmente en las cercanías de áreas residenciales y oficinas, las emisiones de ruido siempre deben mantenerse al mínimo. CabinetAir PRT está diseñado para garantizar que el aire acondicionado mantenga todo el equipo del sistema funcionando silenciosamente. Independientemente de la temperatura exterior, el sistema de aire acondicionado crea condiciones de funcionamiento ideales, reduciendo drásticamente el nivel de ruido del equipo del sistema en su conjunto.

Plug & Play
- Instalación y cambio sencillos
- Reemplazo rápido y fácil de unidades mientras el contenedor o caseta exterior aún están en funcionamiento
- Las unidades pueden ser reparadas y reemplazadas por el propio personal del operador (no se requieren ingenieros de refrigeración)
- Todos los productos de la serie Shelter Cooling se prueban en fábrica, se cargan con refrigerante y están listos para la conexión y el funcionamiento desde el principio.
- Reducción del tiempo y los costes de instalación
- Mayor rapidez en la puesta en marcha

Opciones de instalación individual
Las unidades están disponibles en tres versiones para una máxima flexibilidad. Ya sea que necesite más espacio para su equipo de TI o protección contra el vandalismo y el clima adverso, el CabinetAir PRT satisfará todos sus requisitos de instalación.

Funcionamiento fiable en cualquier condición climática
Ya sea que su sistema crítico para la empresa funcione a temperaturas de hasta 60 ° C, en aire ambiente contaminado por partículas o en temperaturas tan bajas como -20 ° C, siempre puede confiar en los sistemas de STULZ.

Control y monitorización
El sistema de control C100 es un controlador de E / S controlado por microprocesador instalado en la caja de control de la unidad de aire acondicionado. Se requiere un terminal de operador opcional para mostrar el estado de funcionamiento y los mensajes, y para cambiar los parámetros.

Opciones
Gracias a las numerosas opciones disponibles, puede adaptar perfectamente las unidades STULZ a sus requisitos particulares.
- Calentador eléctrico
- Terminal operador externo
- Conexión a sistemas BMS comunes a través de la interfaz Modbus RTU
- Tensiones de funcionamiento disponibles:
- 230 V CA monofásico 50/60 Hz
- 230 V + 48 V CC refrigeración de respaldo
- 48 V CC

Cerca de tí en todo el mundo
Como empresa con representación en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el mundo extremadamente dinámico de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar adecuado en el momento adecuado.
Con 21 filiales, 11 plantas de producción y distribuidores y partners de servicio en más de 140 países, nos aseguramos de estar cerca de nuestros clientes en cualquier lugar del mundo.

Servicio y mantenimiento
Nuestros distribuidores y servicios técnicos especializados y experimentados se encuentran en más de 140 países. La proximidad resultante con nuestros clientes permite tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos de formación regulares y un intercambio activo de información garantizan una alta calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta manera, puede estar seguro de que sus productos están en las mejores manos y reciben el mantenimiento adecuado, en todo el mundo.

Centro de pruebas
En nuestro centro de pruebas, puede hacer que las unidades CabinetAir PRT sean probadas en sus condiciones de funcionamiento y sitio individuales. Esto crea transparencia y confirma el rendimiento y el consumo de energía de la unidad.