Please select your country

STULZ worldwide

STULZ lanza una nueva versión estándar de CyberAir Mini CW

STULZ, el especialista en aire acondicionado para misiones críticas, ha añadido una versión estándar de la vanguardista unidad de aire acondicionado de precisión CyberAir Mini CW para salas de servidores a su gama de soluciones líderes del sector. En respuesta a la creciente demanda de sistemas de refrigeración de rápida disponibilidad para centros de datos pequeños y medianos, la versión estándar está disponible con un plazo de entrega de tan sólo 14 días, ofreciendo a los clientes ventajas decisivas en términos de plazo de entrega y costes, sin comprometer la calidad ni la gama de aplicaciones potenciales.

El CyberAir Mini CW estándar es un sistema de aire acondicionado de precisión compacto y eficiente que está disponible en cuatro tamaños con capacidades de 9 a 35 kW. Proporciona un control eficaz del clima en salas de servidores y armarios de telecomunicaciones, y puede integrarse fácilmente en los sistemas de gestión de edificios (BMS) existentes. La tecnología de refrigeración por agua fría (CW) garantiza una gestión de la temperatura eficiente desde el punto de vista energético y está diseñada para un funcionamiento continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El diseño compacto de CyberAir Mini permite una instalación flexible en espacios reducidos, mientras que el uso de componentes modulares ofrece escalabilidad para satisfacer las crecientes necesidades de refrigeración y la adaptación a requisitos individuales. Los clientes pueden solicitar accesorios adicionales como bases, persianas o humidificadores directamente a STULZ, que se entregan listos para ser montados in situ por un técnico.

Todas las características y ventajas mecánicas, termodinámicas y eléctricas probadas de la consolidada serie CyberAir Mini CW se han mantenido en la nueva variante estándar, lo que garantiza que mantiene unas condiciones climáticas ideales que prolongan la vida útil de los equipos y reducen el tiempo de inactividad. La extraordinaria eficiencia energética se consigue gracias a los ventiladores de conmutación electrónica (EC), capaces de funcionar a cargas parciales, con un bajo nivel de ruido y un mantenimiento sencillo. STULZ no ha olvidado la importancia de la facilidad de uso y su avanzado sistema de control E² con pantalla táctil permite un funcionamiento intuitivo y una rápida parametrización.

«La nueva versión estándar del pionero CyberAir Mini CW demuestra nuestro compromiso continuo de ofrecer a los clientes soluciones de aire acondicionado que combinen un diseño moderno y una tecnología avanzada con facilidad de uso, eficiencia energética, escalabilidad y fiabilidad», afirma Emily Kay, responsable de producto de STULZ. «Ahora podemos ofrecer una solución especialmente económica con plazos de entrega extremadamente cortos y los clientes, planificadores y contratistas de refrigeración interesados pueden ponerse en contacto con su gestor de cuentas de STULZ en cualquier momento para obtener más información y asesoramiento individual.»