Fabricación y desarrollo propio
En pleno proceso de expansión y desarrollo, STULZ inaugura una nueva planta de producción en España para hacer frente a la creciente demanda del mercado, adaptándose a los más novedosos procesos de fabricación, con maquinaria más avanzada y última tecnología acorde a la industria 4.0.
Los trabajos de acondicionamiento de las nuevas instalaciones del grupo comenzaban a principios de 2018, con un resultado espectacular tras meses de reforma inmersos en una obra de larga duración. Actualmente, una alta capacidad productiva en la nueva planta de producción de STULZ está garantizada, encontrándose completamente operativa.
La fábrica, con una superficie de 40.000m2, ubicada a pocos kilómetros de la Capital, en Esquivias (Toledo), ha comenzado a estar plenamente activa, con una mayor capacidad de producción de una extensa gama de productos entre los que se encuentran Unidades de Tratamiento de Aire, Condensadores, Drycoolers, Fancoils, Aerotermos, Cortinas de Aire, Baterías y Extractores.

Test Center
Contamos también con una cámara climática de grandes dimensiones, una de las más espectaculares y precisas a nivel europeo, dónde podrá llevar a cabo extensas pruebas técnicas en soluciones de aire acondicionado asistidas por un sofisticado software de parametrización y monitorización. Se llevan a cabo pruebas exhaustivas conforme a una gran variedad de condiciones que demuestran las capacidades de rendimiento y de consumos de energía y agua reales de los sistemas y componentes.
Descubre el Test Center de mayor capacidad de Europa

Estrictas pruebas de capacidades y rendimiento
- Superficie 1.100m².
- Caudal de diseño 140.000m³/h.
- Caudal máximo 300.000m³/h.
- Carga Sala de Datos hasta 1MW.
- Test de Funcionamiento simulando fallos de seguridad.
- Simulación ambiental de Tª: +10º hasta +50º DB, caudal de diseño.