Soluciones de climatización en las que puede confiar para todas las aplicaciones.
Con más de 50 años de experiencia, STULZ es uno de los pioneros en el campo de las soluciones de sistemas de refrigeración de precisión para centros de datos y telecomunicaciones, como en sistemas de climatización industrial. Nuestros productos se fabrican con los más altos estándares de calidad y de conformidad con criterios de prueba especialmente estrictos. Gracias a nuestra red mundial, podemos apoyar a nuestros clientes con sus proyectos en cualquier momento y lugar.
STULZ ofrece una gama de productos STULZ que incluye soluciones de enfriamiento perimetral para salas, soluciones para ambientes de alta densidad (enfriamiento por fila), enfriadoras de agua, módulos para contenedores y unidades de tratamiento de aire con enfriamiento adiabático. Todos los sistemas están disponibles con Free Cooling Indirecto. STULZ ofrece Free Cooling Directo para los sistemas de enfriamiento perimetral (CRAC), para unidades de tratamiento de aire (AHU) y para equipos de enfriamiento para Centros de Datos modulares.
El Grupo completa su porfolio con una extensa gama de equipos para aplicaciones industriales como unidades de tratamiento de aire, condensadores, drycolers, fancoils, aerotermos y cortinas de aire que se fabrican en la planta de produción de Toledo (España).





WE KEEP IT RUNNING.
Digitalización, globalización y compromiso ecológico: las megatendencias están surgiendo en todo el mundo y se desarrollan en todos los sectores sociales y económicos. Estos diversos procesos de transformación implican que un alto grado de flexibilidad y tecnologías visionarias son absolutamente esenciales. En consonancia con estos cambios, nuestros innovadores conceptos STULZ siempre se han adaptado a las necesidades específicas de nuestros clientes y siempre están orientados a los desarrollos actuales. Somos conscientes de nuestra responsabilidad de actuar de forma sostenible: mediante el uso de nuestras soluciones personalizadas, se pueden ahorrar recursos de forma constante, reduciendo así la huella de CO2. Obtenga más información sobre STULZ y nuestra misión: llevamos 75 años manteniendo las empresas en funcionamiento, para un futuro seguro.

Proyectos llave en mano
Desde el hardware hasta el software, desde el diseño hasta la producción y la instalación, podemos suministrar sistemas completos de climatización con la máxima eficiencia energética que responden a sus requisitos individuales de forma precisa, inteligente y fiable.
Obtenga una visión general de todos los servicios que ofrecemos.

Fabricación y desarrollo propio
La planta de producción esta ubicada a pocos kilómetros de la capital, en Esquivias (Toledo) cuenta con una superficie de 40.000m2 y dispone de una mayor capacidad de producción de una extensa gama de productos entre los que se encuentran Unidades de Tratamiento de Aire, Condensadores, Drycoolers, Fancoils, Aerotermos, Cortinas de Aire, Baterías y Extractores.
Conoce la producción de STULZ Tecnivel

Soluciones Integrales
Con una firme apuesta por la tecnología, la eficiencia y la innovación en sus equipos, STULZ es capaz de enfrentarse a cualquier reto que las diferentes instalaciones requieran, aportando soluciones integrales flexibles para cada proyecto por mucho que requiera una gran complejidad técnica.