-
Freiheit statt Bindung
Alles, was Sie für die Nutzung des Service Portals brauchen, ist ein Webbrowser. Keine Software, keine Lizenzen, keine Einrichtung. -
Digital statt analog
Regale voller Aktenordner sind mit dem Service Portal Geschichte. Wir digitalisieren auf Wunsch Ihre gesamte Dienstleistung. -
24/7 statt "9 to 5"
Sie haben jederzeit alle Servicevorgänge im Büro oder mobil im Blick. -
Gesichert statt gedruckt
Ihre kompletten Servicedokumente werden übersichtlich archiviert und gesichert. -
Datenbank statt Ordnerschrank
Mit dem Service Portal steht Ihnen eine komfortable Datenbank für alle Gewerke des technischen Gebäudemanagements zur Verfügung. -
Absetzen statt abarbeiten
Troubleshooting war noch nie so schnell und komfortabel. Setzen Sie einfach Ihre Anlagenstörung über das Service Portal ab – mehr müssen Sie nicht tun. -
Finden statt suchen
Arbeiten Sie mit einer praktischen Übersicht über alle Angebote und Rechnungen – und beauftragen Sie bei Bedarf direkt über das Service Portal.
Die Oberfläche des Service Portals ist intuitiv und ermöglicht eine schnelle und einfache Bedienung.

Das Service Portal bietet eine Übersicht über alle Gewerke und installierte Geräte mit kundenspezifischer Raumstruktur.

Mit dem Terminplaner ist es nicht nur möglich alle Termine der verschiedenen Gewerke einzusehen, sondern sie lassen sich auch aktiv managen. So kann z.B. der Terminplaner für das Dienstleisternetzwerk freigegeben werden und Wartungstermine direkt über die Software vereinbart und bestätigt werden.

Im Kältemittelmanager des Service Portals dient als digitales Logbuch für die Kältemittelverbräuche.