Präventive Wartung sichert Verfügbarkeit
Mit über 40 Jahren Erfahrung betreut der STULZ Service nicht nur STULZ Produkte erstklassig, sondern stellt einen hochverfügbaren Betrieb von Kälte- und Klimaanlagen auch anderer Hersteller sicher.
Klimatisierungssysteme für Informations- und Kommunikationstechnologie benötigen – wie jedes technische System präventive Wartung. Gerade in Rechenzentren können schon kleinere Störungen zu gravierenden Konsequenzen führen. Mit regelmäßigen Systemüberprüfungen und Wartungen durch den STULZ Service beugen Sie unvorhersehbaren Störungen der Systemtechnik vor. Damit sichern Sie die Aufrechterhaltung geschäftskritischer Prozesse und gewährleisten Verfügbarkeit, Energieeffizienz sowie Wirtschaftlichkeit.
Alle STULZ Servicetechniker führen ein Zertifikat nach §5 ChemKlimaschutzV der Kategorie I und sind somit befugt, alle relevanten Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Kälte- und Klimasystemen jeglicher Ausführung und Größe durchzuführen.

Ersatzteilverfügbarkeit rund um die Uhr
Ersatzteile liefern ein STULZ Zentrallager in Hamburg, zehn Stützpunktlager in den STULZ Niederlassungen sowie 140 Technikerfahrzeuge. Bundesweit sichern die Lagerbestände eine extrem kurze Lieferzeit von Ersatzteilen.

Werkzeugausstattung Servicetechniker
STULZ Servicetechniker sind mit einem Servicefahrzeug und einer umfangreichen Werkzeugausstattung ausgerüstet. Das Equipment beinhaltet neben Standardwerkzeugen und Messgeräten zahlreiche Spezialtools wie Kältewerkzeug und spezielle raumlufttechnische Messgeräte.
Die Messgeräte und Spezialwerkzeuge ermöglichen es dem Servicetechniker, im Rahmen seiner Wartungstätigkeit Messungen durchzuführen, zu dokumentieren und im Fall einer Störung unmittelbar in die Analyse der Beseitigung einzusteigen. Auf diesem Wege ist gewährleistet, dass korrektive Maßnahmen zeitnah durch den Techniker vor Ort initiiert werden können.

Key Benefits
Flächendeckende Infrastruktur
- Kurze Anfahrtswege, i. d. R. unter 150 km
- Schnell vor Ort, meist unter 4 Stunden
- Geringe Fahrtkosten
Ausgebildetes Fachpersonal
- Kurze Instandsetzungszeiten
- Umfangreiche Werkzeugausstattung der Servicetechniker
- Sehr kurze Stillstände, hohe Betriebssicherheit
Zentraler Ansprechpartner
- Sehr geringer Administrationsaufwand
- Servicedienstleistungen effizient auf den Punkt
Unterstützung bei Betreiberpflichten
- Einhaltung gesetzlicher Betreiberpflichten
- Dichtigkeitsprüfungen, Hygieneinspektion etc.
Weltweit führend
- Gute Verfügbarkeit von Ersatzteilen
- Attraktive Konditionen für Ersatzteile durch hohes Einkaufsvolumen