UltraSonic

Ultraschall-Luftbefeuchter: Sparsam und nach Maß
STULZ sorgt mit den Ultraschall-Luftbefeuchtern der UltraSonic-Modellreihe seit über 40 Jahren für eine maßgeschneiderte Befeuchtung, um optimale Prozesse und hohe Qualitätsstandards sicherzustellen.




Produktübersicht
Wichtigste Vorteile
- Höchste Energieeinsparungen: bis zu 93 % weniger Stromverbrauch als herkömmliche Dampfbefeuchter
- Bewährtes System – wird seit über 40 Jahren weltweit vertrieben
- Lange Lebensdauer (Edelstahl und hochwertiger Kunststoff)
Wichtigste Eigenschaften
- Zusätzlicher adiabatischer Kühleffekt
- Hygienischer Betrieb nach VDI6022 ist gegeben
Wichtigste Technische Daten
Befeuchterleistung (kg/h):
- ENS 1,2 – 18
- BNB 1 – 8
- SCA/FN 0,5 – 2
- Höchste Energieeinsparungen: bis zu 93 % weniger Stromverbrauch als herkömmliche Dampf-Befeuchter
- Bewährtes System – wird seit über 40 Jahren weltweit vertrieben
- Lange Lebensdauer (Edelstahl und hochwertiger Kunststoff)
- Kein kostenintensives Wechseln von Dampfzylindern
- Hervorragende Regeleigenschaften: Befeuchterleistung ohne Verzögerung
- Flexible Ansteuerung
- Schnelle Amortisation
- Zusätzlicher adiabatischer Kühleffekt
- Hygienischer Betrieb des Ultraschall-Luftbefeuchters nach VDI6022
- Energieverbrauch: ca. 60 W pro 1 kg/h Befeuchterleistung
- Sehr feiner Nebel (0,001 mm durchschnittlich), der sofort von der Luft aufgenommen wird
- Hygienische Befeuchtung durch ständige Frischwasser-Versorgung und speziellen Abschlämm-/Spülzyklus
ENS:
Befeuchterleistung | (kg/h): | 1,2 – 18 |
Baugrößen | 10 | |
Abmessungen | Höhe (mm): Breite (mm): Tiefe (mm): | 157 – 175 220 – 1.060 145 – 200 |
BNB:
Befeuchterleistung | (kg/h): | 1 – 8 |
Baugrößen | 3 | |
Abmessungen | Höhe (mm): Breite (mm): Tiefe (mm): | 255 254 – 1.024 200 |
SCA & FN:
Befeuchterleistung | (kg/h): | 0,5 – 2 |
Baugrößen | 6 | |
Abmessungen | Höhe (mm): Breite (mm): Tiefe (mm): | 113 – 195 177 – 272 97 – 220 |

Mehr zum Thema lesen?
Laden Sie unsere Broschüre herunter!
Alle Details zum UltraSonic
Funktionsweise des Ultraschall-Luftbefeuchters
Luftbefeuchter mit Ultraschall arbeiten nach dem Prinzip der „Ultraschallvernebelung“
Es wird eine 48-V-Wechselspannung auf einer Nebelerzeugerplatine gleichgerichtet und in ein hochfrequentes Signal umgewandelt. Dieses Signal wird an ein im Wasserbad installiertes Schwingelement gegeben, welches dieses Signal in eine hochfrequente mechanische Schwingung umwandelt. Bei den eingebauten Schwingelementen handelt es sich um sogenannte Dickenschwingelemente, die entsprechend dem anliegenden Signal von 1,65 MHz 1,65 Millionen Mal pro Sekunde ihre Dicke ändern.
Abb. 1: Der Befeuchter wird eingeschaltet. Der Schwinger geht in eine positive Amplitude.
Abb. 2: Der Schwinger geht in eine negative Amplitude. Durch die Trägheit des Wassers wird ein Vakuum erzeugt.
Abb. 3: Nach ca. 10 Amplituden hat der Ultraschall-Befeuchter 100 % Leistung erreicht.

ENS für Kanalanwendungen
Für den Einsatz in der Lüftungs- und Klimatechnik stehen Geräte der Modellreihe STULZ UltraSonic ENS zur Verfügung. Der Einbau kann z. B. in Lüftungskanälen, Kastengeräten und Klimageräten erfolgen. Die Modelle ENS 14A/18A sind im Edelstahlchassis verfügbar. Da die Geräte direkt z. B. in einem Luftkanal verbaut werden, ist auch kein interner Lüfter notwendig – allein der Luftstrom im Kanal sorgt dafür, dass der Nebel aus dem Befeuchter getragen wird. Durch bewährte Reglerkomponenten wird die gewünschte Raumfeuchte exakt eingehalten. Anwendung findet dieses System in allen Objekten, in denen eine Lüftungsanlage installiert ist und in denen die optimale Feuchte eine Notwendigkeit für Produktion, Lagerung oder Raumklima ist.

BNB für die Direktraumbefeuchtung
Die Geräte der Modellreihe STULZ UltraSonic BNB sind speziell für die Direktraumbefeuchtung geeignet. Im Gehäuse integriert befindet sich ein Ventilator, der den im Wasserbad erzeugten Nebel im Raum verteilt. Durch bewährte Reglerkomponenten wird die gewünschte Raumluftbefeuchtung exakt eingehalten. Anwendung findet dieses Gerät z. B. zur Befeuchtung von Produktionsräumen, EDV-Räumen, Lagerstätten, Druckereibetrieben, Museen, Restaurationswerkstätten, Theatern und in vielen anderen Bereichen, in denen die optimale Feuchte eine Notwendigkeit für Produktion, Lagerung oder Raumklima ist.

SCA und FN für Spezialanwendungen
Die STULZ UltraSonic-Befeuchtungssysteme SCA und FN wurden für Spezialanwendungen, in denen eine punktgenaue Befeuchtung erforderlich ist, entwickelt. Das SCA-System verfügt über ein Universalverteilersystem, mit dem unter anderem Frischetheken und Klimakammern mit Nebel versorgt werden können. Die kompakten FN-Modelle wurden unter anderem zum Einbau in Klimageräte, Laborschränke, Gärautomaten, Lüftungstruhen usw. konzipiert.

Service und Wartung
Mit 21 Tochtergesellschaften, 11 Produktionsstandorten sowie Vertriebs- und Servicepartnern in mehr als 140 Ländern stellen wir weltweit die Nähe zu unseren Kunden sicher.
In Deutschland gewährleisten 150 hoch qualifizierte Servicetechniker an 10 Standorten kompetente und rasche Problemlösungen – rund um die Uhr. Seit 40 Jahren vertrauen unsere Kunden auf die technische Kompetenz, die umfassenden Ressourcen und die flächendeckende Verfügbarkeit des STULZ Services.
Mehr Informationen zu unserem Service

Referenz: Albert Bauer Print!
Ideales Raumklima für reibungslose Druckprozesse
STULZ optimiert Produktionsbedingungen von Albert Bauer PRINT!
Lesen Sie die Projektstory Albert Bauer PRINT!