Explorer WSW
Maximale Flexibilität durch großen Betriebsbereich
Mit der modernen Ausführung des Gerätes inkl. elektronischen Expansionsventils, Mikroprozessorsteuerung und stufenloser Leistungsregelung stellt STULZ erneut seine Kompetenzen im Bereich Kaltwassersysteme unter Beweis. Wassergekühlter Kaltwassersatz mit breitem Leistungs- und Anwendungsspektrum. Zudem bietet der Chiller im System mit dem CyberCool Free Cooling Booster und einem Rückkühler bei ganzjährigen Betrieb eine einzigartige Freie Kühlung an. Verwendet werden Standard-Kältemittel R134a (GWP 1430) und umweltfreundliche, nicht brennbare Kältemittel R513A (GWP 573).
Produktübersicht
Wichtigste Vorteile
- Zuverlässigkeit: Qualitativ hochwertige Einbaukomponenten mit einfacher Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten
- Nachhaltigkeit: Der Direktverdampfer reduziert die Kältemittelmenge auf ein Minimum und schont somit die Umwelt.
Wichtigste Eigenschaften
- Ausführung als 1- und 2-Kreis-Kaltwassersätze
- 16 Baugrößen
Wichtigste Technische Daten
- Kälteleistung (kW) 230 – 1.530
- Zuverlässigkeit: Qualitativ hochwertige Einbaukomponenten mit einfacher Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten
- Standardisierte Komponenten: Durch die Verwendung von marktgängigen Komponenten kann eine schnelle Verfügbarkeit der Ersatzteile für den wassergekühlten Kaltwassersatz gewährleistet werden.
- Innovative Regelung: Mit Hilfe der STULZ-eigenen Regelung inkl. 7"-Touchdisplay lässt sich STULZ Explorer hervorragend in bestehende Systeme integrieren.
- End-of-Line-Test: Ein "end of Line"-Test und werksseitige Parametrierungen gewährleisten eine einfache Inbetriebnahme sowie eine Reduktion der Installationskosten.
- Nachhaltigkeit: Der Direktverdampfer reduziert die Kältemittelmenge auf ein Minimum und schont somit die Umwelt.
- Drehzahlkonstante Schrauben in Kombination mit Verdampfern mit Trockenexpansion
- Ausführung als 1- und 2-Kreis-Kaltwassersätze
- 16 Baugrößen
- in Standard und leiser Ausführung verfügbar
- Großzügig dimensionierter Schaltschrank
- Steckdose im Schaltschrank für einfachen Service
- Einfache Installation und Maschinenanschluss durch Victaulic-Verbindungen
- Elektronisches Expansionsventil als Standard geregelt durch den STULZ-eigenen Regler C2020
- Nutzung von Biegemaschinen bei der Verrohrung um single points of failures (SPOF) zu vermeiden
Kälteleistung (kW) | 230 – 1.530 |
Baugrößen | 16 |
Abmessungen | Länge (mm): 3.010 – 5.390 Tiefe (mm): 1.340 – 1.931 Höhe (mm): 1.880 – 2.165 |
Kältemittel | R134a (GWP: 1.430) R513 (GWP: 573) |
Mehr zum Thema lesen?
Laden Sie unsere Broschüre herunter!
Alle Details zum Explorer WSW
Anwendungen für STULZ Explorer WSW
Freie Kühlung mit CyberCool Free Cooling Booster
Freie Kühlung ist eine intelligente Lösung, um den energieintensiven Kompressorbetrieb zu verringern und dadurch die Betriebskosten stark zu reduzieren. CyberCool Free Cooling Booster bietet drei Betriebsmodi und ermittelt in Abhängigkeit von der Außentemperatur immer den jeweils günstigsten Modus – zuverlässig während des ganzen Jahres.
Das Freikühlmodul lässt sich problemlos integrieren und per Victaulic-Kupplung an die Rohrleitungen anschließen. Dank eigenem Schaltschrank inklusive SEC.blue Controller werden eine optimale Regelung sowie eine einwandfreie Kommunikation mit dem Explorer WSW sichergestellt.
Produktinformation CyberCool Free Cooling Booster
Regelung und Überwachung
- STULZ SEC.blue-Controller
- Touchscreen in zwei verschiedenen Größen
- Anpassung an kundenspezifische Anforderungen
- Sequencing für Laufzeitausgleich
- Verbundregelung mit bis zu 6 Geräten
- Verschiedene Sprachen auswählbar
- Intuitive Navigation
- On/Off-Switch und Reset
- 4...20 mA für Setpoint
- Modbus TCP/IP, RTU, Webserver
Climate. Customized.
Von Standardgeräten bis hin zu komplett maßgeschneiderten Kundenlösungen
Diese Bandbreite für Kunden anbieten zu können, verkörpert die Philosophie "Climate. Customized.". Ob es um Baugröße, Kälteleistung oder die Steuerung geht: Der Explorer WSW ist ein Vorbild an Anpassungsfähigkeit und kann exakt an Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt und optimiert werden. Außerdem ist eine Vielzahl an Optionen und Ausstattungsmöglichkeiten verfügbar, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Erfahren Sie mehr über Climate. Customized.
Service und Wartung
Mit 21 Tochtergesellschaften, 11 Produktionsstandorten sowie Vertriebs- und Servicepartnern in mehr als 140 Ländern stellen wir weltweit die Nähe zu unseren Kunden sicher.
Standorte weltweit
In Deutschland gewährleisten 150 hoch qualifizierte Servicetechniker an 10 Standorten kompetente und rasche Problemlösungen – rund um die Uhr. Seit 40 Jahren vertrauen unsere Kunden auf die technische Kompetenz, die umfassenden Ressourcen und die flächendeckende Verfügbarkeit des STULZ Services.
Mehr Informationen zu unserem Service
Test Center
In unserem Test Center können Sie die Explorer-WSW-Geräte nach Ihren individuellen Betriebs- und Standortbedingungen testen lassen. Das schafft Transparenz und bestätigt die Leistung und den Energieverbrauch des wassergekühlten Kaltwassersatzes.