CyberRow

Für mehr Effizienz bei der Kühlung von Rechenzentren
Beim Reihenklimagerät CyberRow wird innovative horizontale Luftführung durch moderne Technik ergänzt, die leistungsstark, flexibel und effizient arbeitet – und zwar direkt am Rack. Schwankende Auslastung der Serverracks, räumliche Einschränkungen, fehlender Doppelboden, bestehende High-Density-Servertechnik, das sind genau die Situationen aus der Praxis der Rack-Kühlung, für die CyberRow entwickelt wurde.




Produktübersicht
Wichtigste Vorteile
- Für die Rack-Kühlung in Rechenzentren mit und ohne Doppelboden geeignet
- Indirekte Dynamische Freie Kühlung für maximale Einsparpotenziale
- Gezielte Kühlung von High-Density-Racks
Wichtigste Eigenschaften
- Unabhängig vom Rackhersteller einsetzbar
- Individuelle Erhöhung der Zuluft in drei Zonen
Wichtigste Technische Daten
- Kälteleistung (kW): 11 – 58
- Luftführung: links und rechts, links, rechts, nach vorn
- Für Rechenzentren mit und ohne Doppelboden geeignet
- Indirekte Dynamische Freie Kühlung für maximale Einsparpotenziale
- Gezielte Kühlung von High-Density-Racks
- Kühlung von bis zu sechs Serverschränken pro Gerät
- Minimaler Energieverbrauch dank innovativer Technologie und hochwertiger Komponenten
- Präzise Temperaturregelung der Klimaanlage für den Serverraum durch zwei voneinander unabhängige Sollwerte
- Bis zu 5 voneinander unabhängige drehzahlgeregelte EC-Ventilatoren für die bedarfsgerechte Versorgung über drei horizontale Zonen
- Stufenlos drehzahlgeregelter EC-Kompressor für exakte Kälteleistung und integrierten Sanftanlauf
- Einfache Wartung durch Zugangsmöglichkeiten an Vorder- und Rückseite
- Rack-Kühlung unabhängig vom Hersteller einsetzbar
- Individuelle Erhöhung der Zuluft in drei Zonen
- Verfügbar in drei Breiten und zwei Tiefen
- In 5 unterschiedlichen Kältesystemen erhältlich
- Virtuelle Einhausung durch optimierte Luftströme
- Einfache Integration in Warm- und Kaltgangeinhausungen
- RS485-Anschlussfähigkeit an gängige GLT-Systeme
- Zickzack-G4-Filter mit Metallrahmen
- Pulverbeschichtetes Gehäuse mit Türen an der Vorder- und Rückseite
- Serienmäßig vorgefertigte Öffnungen für Wasseranschlüsse oben und unten
- Es sind keine direkten Verkabelungen und Kälteleitungen zwischen Rack und Klimagerät nötig, das ermöglicht mehr Flexibilität bei der Aufstellung im Rechenzentrum
- E-Kasten schwenkbar (für Service und Wartung)
Kälteleistung total (kW) | 11 – 58 |
Luftführung | links und rechts, nach links, nach rechts, nach vorn |
Luftmenge (m³/h) | 3.200 – 11.200 |
Baugrößen | 6 |
Abmessungen | Höhe (mm): 1.950 Breite (mm): 300 – 600 Tiefe (mm): 1.200 – 1.375 |
Kältesysteme | luftgekühlt (A/AS), wassergekühlt (GS), hybrides Freikühlsystem (GES), Kaltwassersystem (CW/CW2) |
Kältemittel | R410A (GWP: 2.088) R134a (GWP: 1.430) |

Mehr zum Thema lesen?
Laden Sie unsere Broschüre herunter!
Alle Details zum CyberRow
Climate. Customized.
Von Standardgeräten bis hin zu komplett maßgeschneiderten Kundenlösungen
Diese Bandbreite für Kunden anbieten zu können, verkörpert die Philosophie "Climate. Customized.". Ob es um Baugröße, Kälteleistung, Luftführung oder die Steuerung geht: Das CyberRow ist ein Vorbild an Anpassungsfähigkeit und die Geräte können exakt für die Kühlung Ihrer Racks an Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt und optimiert werden. Außerdem ist eine Vielzahl an Optionen und Ausstattungsmöglichkeiten verfügbar, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Erfahren Sie mehr über Climate. Customized.

Virtual Containment
CFD-Simulation
Um eine optimale Leistung und Effizienz in einem Rechenzentrum zu erzielen, ist eine umfassende Übersicht über alle relevanten Faktoren unerlässlich. STULZ trägt zu diesem Ziel bei, indem es den CFD-Service (Computational Fluid Dynamics) für Rechenzentren anbietet und sein einzigartiges strömungstechnisches Know-how auf Produktebene nutzt, um die CFD-Simulation auf Anwendungsebene präziser zu machen.

Drei verschiedene Breiten: Flexibilität bei der Rack-Kühlung
Minimale Stellfläche für mehr Whitespace im Rechenzentrum
Größtmögliche Effizienz, präzise Kühlleistung und wenig Stellfläche – CyberRow sichert mit drei Breiten und zwei Tiefen einen sparsamen und zuverlässigen Betrieb bei jeder Anwendung. Die einzelnen Geräte werden direkt zwischen den Racks platziert und bieten dank dem kompakten Design noch mehr Stellfläche für Ihr IT-Equipment. Die Geräte sind unabhängig vom Rackhersteller einsetzbar und bieten dank der verschiedenen Gerätetiefen bei jeder Racktiefe einen einfachen Wartungszugang von vorne und hinten.
Kältesysteme
Energieeffizienz, Investitionsvolumen, Betriebskosten, Raumgröße, Lärmschutz, Redundanz und Klimazone – jedes Projekt hat seine eigenen Anforderungen, wenn es um die präzise Klimatisierung von Serverräumen geht. Deshalb bietet STULZ die Möglichkeit, die Geräte exakt an Ihre individuellen Projektanforderungen anzupassen. Ein wesentlicher Faktor hierbei ist das passende Kältesystem. Um eine optimale Balance zwischen Investitionen, Betriebskosten und Energieeffizienz sicherzustellen, ist das Produkt CyberRow in fünf unterschiedlichen Kältesystemen erhältlich.

Luftgekühltes System nach Direktverdampferprinzip (A/AS)
Air-cooled system based on the direct evaporator principle (A/AS)
Der Raumluft wird beim Durchströmen des Verdampfers Wärme entzogen, die dann an das Kältemittel abgegeben wird. Klimagerät und Kondensator sind durch einen geschlossenen Kältemittelkreislauf miteinander verbunden. Über den luftgekühlten Kondensator gibt das Kältemittel die Wärme an die Außenluft ab.

Water-cooled system (GS)
Wassergekühltes System nach Direktverdampferprinzip (GS)
Das wassergekühlte System funktioniert wie das luftgekühlte System, mit einem Unterschied: Die Wärme vom Kältemittelkreislauf wird über einen im Klimagerät integrierten Plattenkondensator an einen Kühlwasserkreislauf übertragen. So wird nur eine minimale Menge an Kältemittel benötigt. Vom Kühlwasserkreislauf wird die vorhandene Wärme über einen externen Rückkühler an die Außenluft abgegeben.

Hybrides Freikühlsystem mit dynamischer Regelung (GES)
Hybrides Freikühlsystem mit dynamischer Regelung (GES)
Das System funktioniert wie das GS-System, verfügt darüber hinaus jedoch über einen integrierten Freikühlwärmetauscher. Bei niedrigen und gemäßigten Außentemperaturen kann somit auf die energieintensive Kompressorkühlung ganz oder teilweise verzichtet werden. Die Wärme wird über den integrierten Freikühlwärmetauscher direkt an den Kühlwasserkreislauf übertragen und über einen externen Rückkühler an die Außenluft abgegeben.

Kaltwasser-Systeme (CW/CW2)
Kaltwasser-Systeme (CW/CW2)
Das Klimagerät mit CW-System kommt ohne eigenen Kältekreislauf aus, benötigt dafür aber einen separaten Kaltwassersatz. Das Klimagerät und der Kaltwassersatz sind durch einen geschlossenen Wasser-Glykolkreislauf miteinander verbunden. Für Hochsicherheitssysteme bietet das CW2-System die Möglichkeit der redundanten Kaltwasserversorgung, indem ein Klimagerät mit zwei Kaltwasserkreisläufen verbunden wird.
Effizientes Server Rack Cooling: Synchronisierte Gesamtsysteme
Profitieren Sie von unseren optimal aufeinander abgestimmten Klimalösungen mit Kaltwassersätzen zur Innen- und Außenaufstellung. Wir beraten Sie gerne und erarbeiten mit Ihnen gemeinsam die beste Lösung für Ihren Anwendungsfall.

EC-Technologie
EC-Kompressor
Um unsere Systeme noch effizienter zu machen, sind die Systeme AS, GS und GES mit stufenlos drehzahlgeregelten EC-Kompressoren ausgestattet. Die Kompressoren verfügen über einen integrierten Sanftanlauf und eine Phasenüberwachung.

EC-Ventilatoren
Bis zu 5 voneinander unabhängige drehzahlgeregelte EC-Ventilatoren für die bedarfsgerechte Versorgung über drei horizontale Zonen

Regelung und Überwachung
- Hausintern entwickelter STULZ Controller zur Regelung und Überwachung des Klimasystems
- Sechs Temperaturfühler zur präzisen Regelung von Delta T und Zuluft
- Regulierung der Betriebsmodi des hybriden Freikühlsystems
- Wenn ein Ventilator ausfällt, wird die Drehzahl der verbleibenden Ventilatoren erhöht
- Überwachung und Report sämtlicher Fehler bei der Kühlung der Racks
- Serieller RS-485-Standardport für den Anschluss über ModBus- und STULZ Protokolle an GLT
- Optionaler Feuchtigkeitssensor
- Optionale Heizung
- Optionaler Befeuchter

Projekt: Ideales Raumklima für optimale Druckprozesse
STULZ optimiert kritische Produktionsbedingungen bei Paragon Customer Communications
Paragon Customer Communications (Paragon CC) arbeitet mit den schnellsten Druckmaschinen der Welt, die zu einer Druckleistung von bis zu zwei Millionen Seiten am Tag in der Lage sind, und ist sich dabei der Tatsache bewusst, dass Raumtemperatur und Feuchtigkeit ausschlaggebende Faktoren sind, damit das Unternehmen seine Dienstleistung – garantierter, zügiger Druck kritischer Schriftstücke mit regulatorischem Inhalt – zuverlässig erbringen kann.
Paragon CC benötigte eine für seine anspruchsvollen Anlagen maßgeschneiderte Klimalösung – für die Produktionshalle ebenso wie für ein Rechenzentrum. Wichtigste Kriterien waren die Zuverlässigkeit der Technik, keine Ausfallzeiten und eine gute Energieeffizienz. STULZ war in der Lage, eine auf dieses Anforderungsprofil zugeschnittene Lösung anzubieten, zu der Geräte und Technologie gehören, die es zur Herstellung idealer, kosteneffizienter Umfeldbedingungen braucht

Test Center
In unserem modernen Test Center sind wir in der Lage, auf über 700 Quadratmetern Fläche in verschiedenen Klimakammern unterschiedliche Tests an Präzisionsklimasystemen und Kaltwassersätzen durchzuführen. So konnten wir das CyberRow im Zuge der Entwicklung unter sämtlichen weltweiten klimatischen Bedingungen testen und für die Kühlung Ihrer Serverracks optimieren.
Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit, in unserem Test Center einen Witness-Test zu buchen. So können Sie das gewünschte Klimasystem exakt nach Ihren Vorgaben testen lassen – das schafft Transparenz und Sie erhalten Aussagen über Leistung und Energieverbrauch der Klimasysteme.
Erfahren Sie mehr über unser Test Center