CyberCool WaterTec

Optimiertes Design für einfaches Einbringen, Austauschen und Nachrüsten
Mit dem CyberCool WaterTec wurde ein wassergekühlter Kaltwassersatz entwickelt, bei dem alle Faktoren zusammenspielen: kompaktes und wartungsfreundliches Design, teillastoptimierte Turbocor-Technologie und eine umweltfreundliche Minimierung der Kältemittelmenge bei gleichzeitiger Verwendung eines Kältemittels mit extrem niedrigem Treibhauspotenzial.




Produktübersicht
Wichtigste Vorteile
- Möglichkeit zur Freien Kühlung durch zusätzliches CyberCool Free Cooling Booster Modul
- Stark reduzierte Kältemittelmenge und umweltfreundliches Kältemittel R1234ze
- Einfache Integration und Wartung der wassergekühlten Kaltwassersätze
Wichtigste Eigenschaften
- Erhältlich in 5 Baugrößen
- Teillastoptimierte Turbocor-Technologie
Wichtigste Technische Daten
- Kälteleistung total (kW) 350 – 1.510
- Möglichkeit zur Freien Kühlung durch zusätzliches CyberCool Free Cooling Booster Modul
- Stark reduzierte Kältemittelmenge und umweltfreundliches Kältemittel R1234ze
- Einfache Integration und Wartung
- Äußerst geräusch- und vibrationsarmer Betrieb
- 5 Modelle in 4 Baugrößen
- Teillastoptimierte Turbocor-Technologie
- Spray-Rohrbündelverdampfer
- Elektronisches Expansionsventil
Kälteleistung (kW) | 350 – 1.510 |
Baugrößen | 5 |
Maße | Länge (mm): 2.089 – 3.832 Tiefe (mm): 1.185 – 1.630 Höhe (mm): 1.955 – 2.390 |
Kältemittel | R1234ze (GWP: 7) |

Mehr zum Thema lesen?
Laden Sie unsere Broschüre herunter!
Alle Details zum CyberCool WaterTec
Interview mit dem Produktmanager
Optimale Kälteerzeugung für betriebssichere Anwendungen
Ob Hochleistungsrechner, Rechenzentren, Industrieanlagen oder ganze Gebäude – CyberCool WaterTec ist für sämtliche betriebssicheren Anwendungen bestens geeignet. Die kompakte Bauweise ermöglicht einen unkomplizierten Einbau, auch in unmittelbarer Nähe zum Verbraucher. Und die für STULZ typischen Individuallösungen und Zusatzoptionen lassen keinen Kundenwunsch offen und reduzieren jedes noch so kleine Sicherheitsrisiko.

Vorteile in der Kühlung von Rechenzentren
- Leistungsfähige und zuverlässige Kühlung von Rechenzentren jeder Größe
- Ganzjährige Energieeffizienz durch Teillastoptimierung und Freikühlmodul (Option)
- Maximale Betriebssicherheit durch automatische Netzumschaltung (Option) und Quick-Start-Funktion
- Kompaktes Design und einfache Zerlegbarkeit ermöglichen eine unkomplizierte Integration und Wartung
Vorteile in der Prozess- und Industriekühlung
- Leistungsfähige und zuverlässige Kühlung in kleineren und großen Industrieanlagen
- Einfache Integration sowohl bei bestehenden Kaltwassersystemen als auch bei Neuanlagen
- Ideal für betriebskritische Anwendungen mit hohen Effizienzanforderungen
- Großer Arbeitsbereich mit Kaltwasseraustrittstemperaturen von 1 °C bis 19 °C
Vorteile in der Gebäudekühlung
- Leistungsfähige und zuverlässige Kühlung in ganzen Gebäuden (bis hin zu Großgebäuden wie z. B. Krankenhäusern)
- Schall- und vibrationsarmer Betrieb (geringe Emissionen nach innen und außen)
- Sehr gute Umweltbilanz durch hohe Effizienz und umweltfreundliches Kältemittel
- Besonders schnelle Anpassung an schwankende Lasten
Freie Kühlung mit CyberCool Free Cooling Booster
Freie Kühlung ist eine intelligente Lösung, um den energieintensiven Kompressorbetrieb zu verringern und dadurch die Betriebskosten stark zu reduzieren. CyberCool Free Cooling Booster bietet drei Betriebsmodi und ermittelt in Abhängigkeit von der Außentemperatur immer den jeweils günstigsten Modus – zuverlässig während des ganzen Jahres.
Das Freikühlmodul lässt sich problemlos integrieren und per Victaulic-Kupplung an die Rohrleitungen anschließen. Dank eigenem Schaltschrank inklusive SEC.blue Controller werden eine optimale Regelung sowie eine einwandfreie Kommunikation mit dem CyberCool WaterTec sichergestellt.
Produktinformation CyberCool Free Cooling Booster

Integration und Wartung
Sprühverdampfer mit umweltfreundlichem Kältemittel
Effizienzsteigerung durch Teillastbetrieb
Der CyberCool WaterTec ist je nach Baugröße mit 1–4 Turbocor-Kompressoren für einen teillastoptimierten Betrieb ausgestattet. Die Kompressoren laufen mit Magnetlagern, wodurch vollständig auf Öl verzichtet wird. Die effiziente Technik arbeitet komplett reibungsverlustfrei und reduziert die Betriebskosten.

Steuerung und Überwachung
- Modernste Hardware, topaktuelle Software
- Hohe Konnektivität mit standardmäßigem Modbus RTU (RS485), Modbus TCP/IP und Webserver-Schnittstellen
- Flexibilität durch projektspezifische Anpassung der Software
- Intelligente Regelung des Teillastbetriebs
- Maschinenübergreifender Parallelbetrieb mehrerer Kaltwassersätze
- Option: Ansteuerung externer Komponenten, z. B. von Pumpen, Ventilen und Rückkühleinrichtungen

Automatische Netzumschaltung
Eine der wichtigsten Anforderungen an betriebssichere und sensible Anwendungen ist eine unterbrechungsfreie Kühlung, z. B. bei Stromausfall. Um in solch einem Fall eine stabile Kühlleistung zu gewährleisten, bietet STULZ die Option einer automatischen Netzumschaltung (ATS), die direkt im Schaltschrank verbaut wird. Fällt die Hauptstromversorgung aus, wird dies automatisch erkannt und innerhalb von minimal 180 ms auf eine zweite Stromquelle zurückgegriffen.

Climate. Customized.
Von Standardgeräten bis hin zu komplett maßgeschneiderten Kundenlösungen
Diese Bandbreite für Kunden anbieten zu können, verkörpert die Philosophie "Climate. Customized.". Ob es um Baugröße, Kälteleistung, Luftführung oder die Steuerung geht: Der CyberCool WaterTec ist ein Vorbild an Anpassungsfähigkeit und kann exakt an Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt und optimiert werden. Außerdem ist eine Vielzahl an Optionen und Ausstattungsmöglichkeiten verfügbar, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Erfahren Sie mehr über Climate. Customized.

Service und Wartung
Mit 21 Tochtergesellschaften, 11 Produktionsstandorten sowie Vertriebs- und Servicepartnern in mehr als 140 Ländern stellen wir weltweit die Nähe zu unseren Kunden sicher.
Standorte weltweit
In Deutschland gewährleisten 150 hoch qualifizierte Servicetechniker an 10 Standorten kompetente und rasche Problemlösungen – rund um die Uhr. Seit 40 Jahren vertrauen unsere Kunden auf die technische Kompetenz, die umfassenden Ressourcen und die flächendeckende Verfügbarkeit des STULZ Services.
Mehr Informationen zu unserem Service

Test Center
Im STULZ Test Center werden CyberCool-WaterTec-Geräte einem computergesteuerten Rundum-Check unterzogen. Umfassende Messungen unter unterschiedlichsten Bedingungen zeigen die tatsächlichen Leistungsdaten der Systeme und Komponenten der wassergekühlten Kaltwassersätze und bringen so Transparenz in die theoretischen Auslegungsdaten.