CyberCool Indoor
Maximale Präzision bei schwankenden Wärmelasten
Der STULZ CyberCool Indoor bietet eine leistungsstarke und hocheffiziente Kaltwasserkühlung auf kleinstem Raum und ist perfekt geeignet für die Kühlung von medizinischen Geräten, IT und Gebäuden. Durch das moderne Design und die kompakte Bauweise lässt sich der Kaltwassersatz zur Innenaufstellung problemlos im Gebäudeinneren installieren und in bestehende Systeme integrieren. Die Variante mit drehzahlgereltem EC-Kompressor ist für besonders hohe Projektanforderungen entwickelt worden.
Produktübersicht
Wichtigste Vorteile
- Integrierte Freikühlfunktion für geringe Gesamtbetriebskosten (GE/GES-System)
- Maßgeschneiderte Anpassungen und Sonderlösungen für jede Anwendung
- Aufstellung in unmittelbarer Nähe des Verbrauchers
Wichtigste Eigenschaften
- In zwei Varianten verfügbar: mit und ohne EC-Kompressor
- In drei unterschiedlichen Kältesystemen erhältlich
Wichtigste Technische Daten
- Kälteleistung (kW) 20 – 100 kW
- Integrierte Freikühlfunktion für geringe Gesamtbetriebskosten (GE/GES-System)
- Maßgeschneiderte Anpassungen und Sonderlösungen für jede Anwendung
- Aufstellung in unmittelbarer Nähe des Verbrauchers
- Minimierte Geräuschemission durch leise Kondensatoren oder Rückkühler
- Einfache Einbindung in bestehende Kühlwassernetze
- Kaltwassersatz zur Innenaufstellung
- In zwei Varianten verfügbar: mit und ohne EC-Kompressor
- In drei unterschiedlichen Kältesystemen erhältlich
Kühlleistung (kW) | 20 – 100 |
Größen | 2 |
Abmessungen | Höhe (mm): 1.980 Breite (mm): 950 – 1.400 Tiefe (mm): 890 |
Kühlsysteme | Luftgekühlt (A/AS), Wassergekühlt (G/GS), Wassergekühlt mit integrierter Freikühlfunktion (GE/GES) |
Kältemittel | R410A (GWP: 2.088) |
Mehr zum Thema lesen?
Laden Sie unsere Broschüre herunter!
All details about CyberCool Indoor
Unkomplizierte Aufstellung und Integration
Der kompakte CyberCool Indoor passt durch Standardtüren und kann überall mühelos aufgestellt werden. Durch die räumliche Trennung der zwei Geräuschquellen und die Verwendung besonders leiser Kondensatoren oder Rückkühler wird die gesamte Schallemission des Kaltwassersatzes zur Innenaufstellung minimiert. Da alle wichtigen Bauteile in den CyberCool Indoor integriert sind, ist die sensible Technik im Gebäudeinneren völlig ungefährdet. Zudem ist CyberCool Indoor selbst bestens gegen Vandalismus oder versehentliche Beschädigung geschützt.
Kaltwassersatz zur Innenaufstellung: Erhältlich in drei Kältesystemen
Immer die richtige Wahl: Die Kältesysteme von STULZ
Energieeffizienz, Investitionsvolumen, Betriebskosten, Raumgröße, Lärmschutz, Redundanz und Klimazone – jedes Projekt hat in Bezug auf die bedarfsgerechte Indoor-Kaltwassererzeugung seine eigenen Anforderungen.
Unsere Kunden können aus unterschiedlichen Konfigurationen wählen und damit eine optimale Balance zwischen Investitionen, Betriebskosten und Energieeffizienz herstellen. STULZ ist weltweit der einzige Hersteller, der eine derart große Bandbreite an Konfigurationsmöglichkeiten bietet.
Luftgekühlt (A/AS)
Die kompakte Standardlösung
Ein Kaltwasserkreislauf fördert die Wärmelast zum Verdampfer, wo dem Wasser die Wärme entzogen und an das Kältemittel abgegeben wird. Über einen luftgekühlten Kondensator gibt das Kältemittel die Wärme an die Außenluft ab.
Vorteile des Systems
- Bewährte, robuste Technologie
- Geringe Anzahl an Komponenten
- Beste Wärmeübertragung durch Kältemittel als Transportmedium
Wassergekühlt (G/GS)
Leise und gut integrierbar
Wie A/AS nach dem Direkt-Verdampfer-Prinzip, mit einem Unterschied: Die Wärme wird über einen integrierten Plattenkondensator an ein Wasser-Glykolgemisch übertragen, das seine Wärme in einem geschlossenen Kreislauf über einen externen Rückkühler an die Außenluft abgibt.
Vorteile des Systems
- Integrierbar in bestehende Kühlwassernetze
- Rückkühler kompatibel, kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden
- Pumpen ermöglichen großen Abstand zwischen CyberCool Indoor und Rückkühler
Wassergekühlt mit integrierter Freikühlfunktion (GE/GES)
Maximale Effizienz
Wie G/GS, jedoch mit Indirekter Freier Kühlung, die bei niedrigen Außentemperaturen den energieintensiven Kompressorbetrieb ganz oder teilweise ersetzt. Im FK-Modus wird die Wärme durch einen integrierten Freikühlwärmetauscher direkt an den Kühlwasserkreislauf übertragen und über einen externen Rückkühler an die Außenluft abgegeben.
Vorteile des Systems
- TCO-Leader: geringste Gesamtbetriebskosten über die Laufzeit
- Alle Komponenten zur Freien Kühlung (FK) im Gerät integriert
- Das effizienteste System durch intelligentes Umschalten der Betriebsmodi (DX - Mix - FK)
Ein Maximum an Effizienz durch Freie Kühlung
Je nach Außentemperatur wird für den Kaltwassersatz zur Innenaufstellung automatisch der effizienteste Modus gewählt – zuverlässig während des ganzen Jahres und bei jedem örtlichen Temperaturprofil.
Kompressorbetrieb (DX): Bei hohen Außentemperaturen wird die gesamte Kälteleistung mithilfe des Kompressors erzeugt. Durch den Einsatz optimal aufeinander abgestimmter Komponenten arbeitet CyberCool Indoor auch in diesem Modus effizient.
Mix-Betrieb: Bei gemäßigten Temperaturen läuft CyberCool Indoor im energieeffizienten Mix-Betrieb, also einer Mischung aus Freier Kühlung und Kompressorkühlung.
Freikühlbetrieb (FK): Bei niedrigen Außentemperaturen bietet die Freie Kühlung die größten Einsparpotenziale. Dabei wird vollständig auf die Kompressorkühlung verzichtet und der Energiebedarf auf ein Minimum reduziert.
(Abbildung rechts: Temperaturprofil Hamburg)
CyberCool Indoor EC – der TCO-Leader
Liquid Cooling
Die stetig steigende Nutzung von Hochleistungs-Computern stellt die Kühlungsinfrastruktur vor neue Herausforderungen. Dem effizienten und zuverlässigen Management von extrem hohen Wärmelasten kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Folglich steigt die Nachfrage nach innovativen Kühllösungen, wobei sich Liquid Cooling (LC) als besonders vielversprechende Option abzeichnet. STULZ steht Ihnen als globaler Partner zur Seite und bietet innovative Lösungen an, um diese Herausforderungen anzugehen und eine zukunftssichere Kühlinfrastruktur sicherzustellen.
Optimale Kälteerzeugung für betriebssichere Anwendung
Steuerung und Überwachung
- Projektspezifische Software-Entwicklung und -Optimierung
- Unterstützung aller gängigen GLT-Protokolle
- Sicherheit durch Laufzeitausgleich und Alarmumschaltung
- Maschinenübergreifender Parallelbetrieb mehrerer Kaltwassersätze
- Differenziertes Warn- und Alarmsystem
Optionen
Zweite Stromquelle für größtmögliche Ausfallsicherheit
Eine der wichtigsten Anforderungen an betriebskritische und sensible Anwendungen ist die unterbrechungsfreie Kühlung, z. B. bei einem Stromausfall. Um in solch einem Fall eine stabile Kühlleistung zu gewährleisten, bietet STULZ für den Kaltwassersatz zur Innenaufstellung die Option einer automatischen Netzumschaltung, die direkt im Schaltschrank verbaut wird. Fällt die Hauptstromversorgung aus, wird dies automatisch erkannt und innerhalb von minimal 180 ms auf eine zweite Stromquelle zurückgegriffen.
Doppelpumpe
- Zusätzliche Kaltwasserpumpe für interne Redundanz
- Standard- (2 bar) und Hochdruckausführung (3 bar) erhältlich
- Normalsaugende mehrstufige Pumpe
- Alle wasserführenden Teile in Edelstahl Made in Germany
Wasserverrohrung
- Wasserverrohrung seitlich, hinten oder oben möglich (Standard: unten)
- Verschiedene Rohranschlüsse wie z.B. Victaulic oder Flansch möglich (Standard: Verschraubung)
Drehzahlgeregelte Kaltwasserpumpe
- Effizienter Teillastbetrieb
- Exakte Anpassung von Förderhöhe und Volumenstrom auf das Kaltwassersystem
- Normalsaugende mehrstufige Pumpe mit integriertem Frequenzumformer
- Made in Germany
Projekt Story: Kühlung für die Ewigkeit
STULZ realisiert Klimatisierungslösung für RAG Rechenzentrum auf dem ehemaligen Bergwerk Pluto
Höhere Effizienz- und Sicherheitsanforderungen machten bei der RAG Aktiengesellschaft ein neues Rechenzentrum erforderlich. Bei der Klimatisierung setzte die RAG auf eine Lösung von STULZ. Die neuen Geräte erlauben einen gleitenden Mischbetrieb von Freier Kühlung und DX-Kühlung und punkten mit mehr Energieeffizienz.
Lesen Sie unsere Projektstory RAG Pluto
Climate. Customized.
Von Standardgeräten bis hin zu komplett maßgeschneiderten Kundenlösungen
Diese Bandbreite für Kunden anbieten zu können, verkörpert die Philosophie "Climate. Customized.". Ob es um Baugröße, Kälteleistung oder die Steuerung geht: Der CyberCool Indoor ist ein Vorbild an Anpassungsfähigkeit und kann exakt an Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt und optimiert werden. Außerdem ist eine Vielzahl an Optionen und Ausstattungsmöglichkeiten verfügbar, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Erfahren Sie mehr über Climate. Customized.
Service und Wartung
Mit 21 Tochtergesellschaften, 11 Produktionsstandorten sowie Vertriebs- und Servicepartnern in mehr als 140 Ländern stellen wir weltweit die Nähe zu unseren Kunden sicher.
In Deutschland gewährleisten 150 hoch qualifizierte Servicetechniker an 10 Standorten kompetente und rasche Problemlösungen – rund um die Uhr. Seit 40 Jahren vertrauen unsere Kunden auf die technische Kompetenz, die umfassenden Ressourcen und die flächendeckende Verfügbarkeit des STULZ Services.
Mehr Informationen zu unserem Service
Test Center
Im STULZ Test Center werden CyberCool-Indoor-Kaltwassersätze zur Innenaufstellung einem computergesteuerten Rundum-Check unterzogen. Umfassende Messungen unter unterschiedlichsten Bedingungen zeigen die tatsächlichen Leistungsdaten der Systeme und Komponenten und bringen so Transparenz in die theoretischen Auslegungsdaten.