Effiziente Liquid Cooling Lösung für IT-Lasten von bis zu 100 kW je Rack
Unsere Lösung, ausgestattet mit integrierter Direct Chip Liquid Cooling (DCLC)-Technologie, ist ein standardisiertes, modular aufgebautes Rechenzentrum, das für Anwendungen mit hohen Wärmelasten konzipiert wurde. Dieses Gerät kombiniert Luft- und Flüssigkeitskühlung und stellt einen effizienten Betrieb der IT-Lasten von bis zu 100 kW pro Rack sicher.
Vorinstalliert, vollständig getestet und bereit für den Einsatz, bietet dieses modulare Rechenzentrum den Kunden maximale
Zuverlässigkeit.




Liquid-Cooling-System - Überblick
Climate. Customized.
Wir betrachten es als unsere Kernaufgabe, Ihnen eine flexible und maßgeschneiderte Lösung anzubieten, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen. Durch ein hochgradig anpassbares System aus standardisierten Komponenten ermöglichen wir eine breite Palette an Konfigurationen, die passend für verschiedene Betriebsanforderungen maßgeschneidert werden können.

Energieeffizienz & Ausfallsicherheit
Maximale Energieeffizienz
- Extrem niedriger pPUE (~1,02 bei Volllastfall) für hohe Energieeffizienz
- Freie Kühlung je nach Spezifikationen der TCS-Wassertemperatur das ganze Jahr über möglich
- Energieeffiziente Inverterkomponenten einschließlich EC-Ventilatoren und Inverterpumpen, sodass kein Bypass für Flüssigkeiten mehr nötig ist
- Leicht überdimensionierte Rohre verringern den Gebrauch von Pumpenantriebsleistung und erhöhen die Gesamt-Energieeffizienz
Hohe Ausfallsicherheit
- Überprüft durch Leistungsberichte (Schallentwicklung, EMV und pPUE), um Transparenz und Ausfallsicherheit zu gewährleisten
- Optional redundante Konfiguration kritischer Komponenten (Spannungsversorgung, Pumpen, EC-Ventilatoren)
- Redundante Sensorsysteme für Schlüsselfunktionen
- Hohe Qualität der Flüssigkeit dank Edelstahl-Rohrleitungen und eingebautem Filter auf der TCSSeite, der sicherstellt, dass der Verschmutzungsgrad nicht über 50 μm liegt
- Optionaler 25-μm-Filter auf TCS-Seite
- Integrierte Antikondensationsfunktion
- Raumneutrale Kühlung: Racks setzen keine Wärme im IT-Raum frei
- Leckageerkennung

Schnelle und einfache Implementierung
Das ganzheitliche Liquid-Cooling-System ist für eine schnelle Inbetriebnahme konzipiert und kann innerhalb eines Tages implementiert werden. Es umfasst vorinstallierte Rohrleitungen für den Kreislauf für die Flüssigkeitskühlung der Server (Technical Cooling System, TCS) und den Gebäudewasserkreislauf (Facility Water System, FWS), sodass nur ein schneller Anschluss an das Facility Water System (FWS) erforderlich ist.
Komponenten
- Regelung mit integriertem Monitoring-System
- CyberCool CMU Coolant Distribution Unit (CDU)
- Technical Cooling System (TCS)
- Vorinstallierte Rohrleitungen für Technical Cooling System (TCS) und Facility Water System (FWS)
- DCLC-Racks mit Verteilern für 80 % Flüssigkühlung
- Leistungsverteilung (PDU)
- CyberRack Active Rear Doors (luftgekühlt) für die verbleibenden 20 % der Kühlungsanforderungen
Komponenten: Dieses Komplettsystem wurde mit allen erforderlichen Komponenten ausgestattet, um eine ganzheitliche und zuverlässige Lösung für die Anforderungen Ihrer spezifischen Anwendung bereitzustellen.

Präzise Regelung für größere Ausfallsicherheit
Dank seiner flexiblen und präzisen Regelung stellt das ganzheitliche Liquid-Cooling-System maximale Zuverlässigkeit während des kontinuierlichen Betriebs sicher. Um darüber hinaus höchste Standards an Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu erfüllen, übernimmt STULZ die Entwicklung der Regelung selbst und stellt somit sicher, dass Software, Hardware und Liquid-Cooling-Geräte perfekt aufeinander abgestimmt werden.
Weitere Vorteile
- Präzise Temperaturkontrolle der Flüssigkeit mit einer Genauigkeit von ±0,5 °C
- Unterstützt die Betriebsarten Cold und Hot Standby
- Überwacht, berechnet und zeigt Wasserdurchfluss und Kälteleistung für CyberRack Active Rear Doors an
- Stellt Überwachung, Berechnung und Anzeige von Daten zu Spannungsversorgung und pPUE bereit
- Kompatibel mit RS485-, RJ45-Anschlüssen und mehreren Protokollen einschließlich Modbus RTU, Modbus TCP/IP, BACnet IP, SNMP, HTTP und mehr
- Verfügt über fortschrittliche Überwachung und Alarme für pH-Wert, Wasserleitfähigkeit und Erkennung von Wasseraustritt

Skalierbarkeit
Die Modulbauweise dieser Lösung ermöglicht die nahtlose Integration mehrerer Einheiten, wobei gleichzeitig die Option besteht, eine redundante CDU für erhöhte Ausfallsicherheit und Leistung zu integrieren. Mit dieser flexiblen Konfiguration können Sie das System auf einfache Weise an Ihre spezifischen Anforderungen hinsichtlich Kapazität und Ausfallsicherheit anpassen und gleichzeitig Skalierbarkeit und Energieeffizienz sicherstellen.
Die technischen Parameter können basierend auf den tatsächlichen Betriebsbedingungen des Kunden ausgewählt und überprüft werden. Wenn Sie technische Daten benötigen, wenden Sie sich bitte an STULZ.

Service und Wartung
Unsere geschulten und erfahrenen Vertriebs- und Servicepartner sind in über 140 Ländern vertreten. Die daraus resultierende Nähe zu unseren Kunden ermöglicht schnelle Reaktionszeiten.
- Zugang an Vorder- und Rückseite für einfache Wartung aller Komponenten
- Verringerte Anzahl betriebstechnischer Komponenten mit integrierter Luft- und Flüssigkeitskühlung aus einer Hand
- Unterstützt Online-Wartung für alle eingebauten Filter
- Schnellspannverbindungen für schnellen Aufbau der Verrohrung
- Absperrventile vor und hinter Pumpen und Filtern
- Automatische Füllstandkontrolle für TCS-Kreislauf


Mehr zum Thema lesen?
Laden Sie unsere Broschüre herunter!
-
Herunterladen
Erfahren Sie mehr über Liquid Cooling

Weltweit in Ihrer Nähe
Mit 9 Produktionsstandorte und 23 Tochtergesellschaften in Afrika, Amerika, Asien, Europa und Ozeanien umfassen, steht Ihnen das Unternehmen jederzeit zur Seite. Darüber hinaus verfügt STULZ über Exklusivverträge mit zahlreichen Vertriebs- und Servicepartnern auf allen Kontinenten und ist damit in über 140 Ländern rund um den Globus vertreten. Mit diesem globalen Netzwerk aus Partnern und unabhängigen Herstellern für Direct-to-Chip-Kühlung und Immersion Cooling ist STULZ der richtige Partner für alle Anforderungen rund um Liquid Cooling.