Please select your country

STULZ worldwide

Gesis

  • Gesis

  • CyberAir, MiniSpace

  • Deutschland, Köln

  • 100.000 kWh Energieeinsparung im Jahr

  • Besondere Anforderungen im Denkmalgeschützten Gebäude

  • 60kW Rechenzentrum, 5kW USP System

Der Kunde

GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften ist die größte deutsche Infrastruktureinrichtung für die Sozialwissenschaften. Mit seinen über 200 Mitarbeitern/-innen an drei Standorten (Mannheim, Köln, Berlin) bietet GESIS grundlegende, überregional und international bedeutsame forschungsbasierte Dienstleistungen und Beratungen, die alle Ebenen des wissenschaftlichen Prozesses abdecken.

Die GESIS-Angebote gliedern sich entlang eines Forschungsdatenzyklus, der bei der Recherche von Forschungsdaten und Informationen beginnt, über die Planung von Studien und der Erhebung empirischer Forschungsdaten führt, sich bei deren Analyse fortsetzt und schließlich bis zur Aufbereitung, Registrierung, Archivierung und Bereitstellung der Forschungsdaten reicht.

In allen Phasen führt GESIS neben Forschung auch Wissenstransfer durch und unterstützt die Nutzer bei der Durchführung eigener oder kooperativer Forschungsprojekte.

Die Herrausforderung
Unsere Lösung
Das Ergebnis
Our Product
Our Product

Das Präzisionsklimatisierungssystem für das ca. 75m² große Rechenzentrum der GESIS wurde Mitte 2011 in enger Zusammenarbeit mit STULZ geplant und installiert. Da das Rechenzentrum in einem denkmalgeschützten Gebäude untergebracht ist, gab es bei der Planung des Präzisionsklimasystems besondere Anforderungen

 

 

So durften nur minimale Eingriffe in die Gebäudestruktur erfolgen, trotz geringer Stellfläche sollte jedoch eine möglichst hohe Energieeffizienz erreicht werden.

Um den speziellen Anforderungen des denkmalgeschützten Gebäudes Rechnung zu tragen, wurden vier kompakte STULZ CyberAir 2 GE Umluftkühlgeräte (N+1 Redundanz) mit einer effektiven Entwärmungsleistung von insgesamt 60 kW installiert. Zur Kühlung der räumlich abgetrennten USV-Anlage kamen zudem zwei STULZ MiniSpace Klimaschränke (N+1) mit einer Leistung von 5 kW zum Einsatz.

Das STULZ GE-System verfügt über die indirekte Freikühlfunktion "Indirekte Dynamische Freie Kühlung". Diese Freikühlfunktion reduziert den Stromverbrauch der stromintensiven Kompressorkühlung durch Nutzung kühler Umgebungsluft.

Eine Besonderheit dieses Systems ist, dass der Übergang von maschineller Kühlung auf Freikühlung im Mischbetrieb erfolgen kann. Die Freikühlfunktion startet dadurch schon ab einer Außentemperatur von 26 °C, statt wie bei herkömmlichen Kaltwassersystemen bei etwa 16 °C. Ab einer Außentemperatur von 10 °C wird sogar vollständig auf den Einsatz der maschinellen Kühlung verzichtet.

Ergänzend zum System "Indirekte Dynamische Freie Kühlung" kamen im Rahmen des Projektes auch drehzahlgeregelte EC-Ventilatoren zum Einsatz. Gesteuert werden die Lüfter über die Doppelbodendruckregelung, diese regelt die Drehzahl der Lüfter in Abhängigkeit der Kaltgangauslastung, so dass der Luftdruck im Kaltgang immer konstant bleibt.

Am Standort Köln reduziert die Freikühlanlage die Kompressoren um etwa 4.700 Stunden im Jahr (gemäß VDI 4710 für den Standort Essen) Gegenüber einer herkömmlichen DX-Direktverdampfungsanlage können so ca. 100.000 kWh Strom pro Jahr eingespart werden.

 

 

Dies entspricht einer Minderung des CO2-Ausstosses um ca. 60 Tonnen CO2. Durch die Kombination aus Teillastbetrieb und indirekter Freier Kühlung mit gleitendem Mischbetrieb konnte ein theoretischer PUE-Wert von 1,21 erreicht werden und ein durchschnittlicher Jahres EER von 8,1.

 

CyberAir 3

CyberAir 3PRO DX ist eine konsequente Weiterentwicklung der überaus erfolgreichen CyberAir-3-Serie. In der Raumklimaanlage stecken mehr als drei Jahrzehnte Projekterfahrung weltweit. Um eine maximale Kälteleistung auf minimaler Stellfläche zu erzielen und dabei höchste Einsparpotenziale für Sie zu erreichen, bieten die Umluft-Klimaanlagen eine höhere Anpassungsfähigkeit als jedes andere Präzisionsklimagerät auf dem Markt.

 

Zum Produkt

MiniSpace

Wer kleine Technik- und Serverräume präzise, zuverlässig und wirtschaftlich klimatisieren will, dem steht mit MiniSpace EC eine energieeffiziente und langlebige Geräteserie zur Verfügung. Die Geräte für die Kühlung geringer Wärmelasten brauchen nur wenig Stellfläche und können aufgrund ihrer kompakten Abmessungen problemlos in bestehende Serverräume eingebracht werden.

 

Zum Produkt

Individuelle Lösungen mit STULZ

Sie suchen nach einer individuell konfigurierten Lösung für die effiziente Kühlung Ihres Projektes?

 

Unsere qualifizierten Experten unterstützen Sie gerne mit einer umfassenden Analyse und kompetenter Beratung.

Zum Kontaktformular