WallAir

Präzisionsklimageräte für die Außenmontage – für mehr Platz im Container
WallAir-Geräte sind kompakte und wetterfeste Präzisionsklimageräte für den autarken Einsatz in modularen Gebäuden, Containern und Mobilfunk-Sendestationen.




Produktübersicht
Wichtigste Vorteile
- Reduzierung des Energieverbrauchs um mehr als 84 % durch Direkte Freie Kühlung
- Geringe Kältemittelmenge (weniger als zehn Tonnen CO2-Äquivalent)
- Konnektivität: Überwachung und Fernzugriff auf Klimaanlagen-Außengerät über ein Web-Interface möglich
Wichtigste Eigenschaften
- Mit EC-Kompressor erhältlich
- Außenluftbedingungen: -20 °C Winter/+50 °C Sommer
Wichtigste Technische Daten
- Kälteleistung (kW): 4 – 16
- Luftführung: Displacement
- Reduzierung des Energieverbrauchs der Klimaanlage um mehr als 84 % durch Direkte Freie Kühlung
- Geringe Kältemittelmenge für das Außengerät (weniger als zehn Tonnen CO2-Äquivalent)
- Verzicht auf jährliche Dichtheitsprüfung nach F-Gase-Verordnung*
- Die Geräte sind nach dem Plug-and-play-Prinzip sofort anschluss- und betriebsbereit
- Konnektivität: Überwachung und Fernzugriff über ein Web-Interface möglich
- Notbetrieb (Freie Kühlung und Notlüftung) bei Ausfall der Hauptstromversorgung
- Automatische Wiedereinschaltung der Klimaanlage nach Spannungsausfall
- Lange Wartungsintervalle
- Robust und für den Dauerbetrieb 365/24/7 ausgelegt
*durch geringe Kältemittelmenge und einen hermetisch geschlossenen Kältemittelkreislauf (Standard bei EC-Kompressor, optional bei On/Off-Kompressor)
- In 2 Baugrößen verfügbar
- Außengerät ist werksgeprüft, mit Kältemittel befüllt und ab dem ersten Tag betriebsbereit
- Klimagerät mit EC-Kompressor erhältlich
- Außenluftbedingungen: -20 °C Winter/+50 °C Sommer
- Filterwächter und Luftstromalarm
- Innen- und Außentemperaturfühler
- Zickzackfilter Filterklasse ISO 16890: ePM10 50 %
- Kondensationsdruckregelung
- Kondensator mit Microchannel-Technologie
Kälteleistung total (kW) | 4 – 16 |
Baugrößen | 2 |
Luftführung | Displacement |
Kältemittel | R410A (GWP: 2.088) R407C (GWP: 1.774) R513A (GWP: 631) |

Mehr zum Thema lesen?
Laden Sie unsere Broschüre herunter!
Alle Informationen zu WallAir
Climate. Customized.
Von Standardgeräten bis hin zu komplett maßgeschneiderten Kundenlösungen
Diese Bandbreite für Kunden anbieten zu können, verkörpert die Philosophie "Climate. Customized.". Ob es um Baugröße, Kälteleistung oder die Steuerung geht: Das WallAir ist ein Vorbild an Anpassungsfähigkeit und die Shelter-Geräte können exakt an Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt und optimiert werden. Außerdem ist eine Vielzahl an Optionen und Ausstattungsmöglichkeiten verfügbar, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Erfahren Sie mehr über Climate. Customized.

Optimale Betriebssicherheit für Ihre Anwendung
Direkte Freie Kühlung
In vielen Basisstationen und kleinen Rechenzentren werden heute noch Komfortklimageräte ohne einen Freikühlbetrieb zur Klimatisierung eingesetzt, was einen hohen Energieverbrauch zur Folge hat. Geräte der Reihe STULZ Shelter-Kühlung nutzen das Potenzial Freier Kühlung und senken die Energiekosten drastisch.
Einsparung mit Direkter Freier Kühlung
Durch die effiziente Luftführung und die intelligente Regelung der Betriebsmodi lassen sich Einsparungen von über 84 % erzielen.
Freie Kühlung
Bei niedrigen Außentemperaturen erfolgt die Kühlung direkt mit Außenluft. Bei geöffneter Luftklappe wird die Außenluft in den Innenraum geleitet. Die energieintensive Kompressorkühlung ist bei niedrigen Außentemperaturen nicht erforderlich. Dank Freier Kühlung ergeben sich so enorme Einsparpotenziale.

Mix-Betrieb
Ist aufgrund der Außentemperaturen Freie Kühlung nicht ausreichend möglich, kann die Außenluft zumindest anteilig genutzt werden. Es kommt zu einem Zusammenspiel aus Kompressorkühlung und Freier Kühlung.

Kompressorbetrieb (DX)
Sind die Außentemperaturen so hoch, dass die Außenluft nicht mehr zur Kühlung beitragen kann, wird die gesamte Kühlung mithilfe des Kompressors erzeugt. Durch den Einsatz optimal aufeinander abgestimmter Komponenten arbeiten Klimageräte von STULZ auch in diesem Modus zuverlässig und effizient.

Zuverlässiger Betrieb bei jedem Wetterprofil
Ob Ihre kritische Anwendung in heißer Umgebung mit Temperaturen von bis zu 55 °C arbeitet, die Umgebungsluft durch Partikel verunreinigt ist, die Temperaturen auf -40 °C sinken oder Ihre Anwendung permanent in feuchter Umgebung arbeiten muss – auf die Systeme von STULZ können Sie sich in jedem Fall verlassen.

Plug-and-play-Prinzip
- Alle Produkte der Shelter-Kühlung-Reihe sind werksgeprüft, mit Kältemittel befüllt und am ersten Tag anschluss- und betriebsbereit
- Reduzierung von Installationszeit und Kosten
- Beschleunigung der Inbetriebnahme

Displacement-Luftführung
Displacement-Geräte ermöglichen, dass kalte Zuluft bei niedriger Geschwindigkeit in Bodennähe einströmt. Aufgrund des "Kaltluftsees", der sich auf dem Fußboden bildet, wird die Vermischung von kalter und warmer Luft vermieden. Dieses Prinzip erhöht die Betriebsstunden mit Freier Kühlung und ermöglicht maximale Einsparpotenziale.

EC-Kompressor
Vorteile durch drehzahlgeregelten EC-Kompressor
- Maximale Energieeffizienz der Klimageräte im Teillastbetrieb
- Konstante Zulufttemperatur
- Kältemittel R410a
- Integrierter Kompressorsanftanlauf
- Lange Lebensdauer durch kontinuierlichen Betrieb ohne Kompressortaktung

Regelung und Überwachung
Der SEC.blue besteht aus einem Regler und einer optional erhältlichen Bedieneinheit. Der Regler steuert alle Funktionen des WallAir-Geräts. Die Bedieneinheit, bestehend aus einem Tastenfeld und einem LCD-Display, visualisiert die wichtigsten Betriebszustände und Alarmmeldungen des Klimaanlagen-Außengeräts.

Optionen
Durch die vielfältigen Optionen und Ausstattungsmöglichkeiten können Sie Geräte von STULZ optimal Ihren Anforderungen anpassen.
- Hochtemperaturbetrieb bis 55 °C mit R134a
- Winterkit bis -40 °C
- Kompressorsanftlauf für niedrige Anlaufströme
- Elektrische Verkabelung, steckerfertig für Plug-and-play
- Notbetrieb mit 48 V DC oder 230 V / 50 Hz / 1 Ph
- Externe Bedieneinheit
- Elektroheizung
- Feuchtefühler

Weltweit in Ihrer Nähe
Als Unternehmen mit Standorten in aller Welt bieten wir alles, was Sie in der äußerst dynamischen Welt der Informationstechnologie benötigen – und zudem professionelle Beratung zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Unsere geschulten und erfahrenen Vertriebs- und Servicepartner sind in über 140 Ländern vertreten. Die daraus resultierende Nähe zu unseren Kunden ermöglicht schnelle Reaktionszeiten. Darüber hinaus sorgen regelmäßige Schulungen und ein reger Informationsaustausch für eine hohe Qualität und ein umfassendes Wissen über alle unsere Produkte. So können Sie sicher sein, dass Ihre Produkte in den besten Händen sind und richtig gewartet werden – überall auf der Welt.

Service und Wartung
Mit 28 Tochtergesellschaften, darunter 8 Produktionsstätten, sowie Vertriebs- und Servicepartnern in mehr als 140 Ländern stellen wir weltweit die Nähe zu unseren Kunden sicher.
In Deutschland gewährleisten 150 hoch qualifizierte Servicetechniker an 10 Standorten kompetente und rasche Problemlösungen – rund um die Uhr. Seit 40 Jahren vertrauen unsere Kunden auf die technische Kompetenz, die umfassenden Ressourcen und die flächendeckende Verfügbarkeit des STULZ Services.
Mehr Informationen zu unserem Service

Test Center
In unserem Test Center können Sie die WallAir-Geräte nach Ihren individuellen Betriebs- und Standortbedingungen testen lassen. Das schafft Transparenz und bestätigt die Leistung und den Energieverbrauch des Gerätes.