TelAir

Präzisionsklimagerät zur Innenmontage
TelAir-Geräte sind für die Montage in Telekommunikationscontainern sowie Server- und Technikräumen konzipiert. Da die Präzisionsklimageräte in Innenräumen aufgestellt werden, wird der Schallpegel auf ein Minimum reduziert und die Geräte sind vor Umwelteinflüssen und Vandalismus geschützt.




Produktübersicht
Wichtigste Vorteile
- Bis zu 83 % Einsparung bei den Energiekosten durch Mix- und Freikühlbetrieb
- Geringe Kältemittelmenge (weniger als zehn Tonnen CO2-Äquivalent)
- Konnektivität: Für alle Einheiten ist eine Überwachung und Fernzugriff über ein Web-Interface möglich
- Notbetrieb (Freie Kühlung und Notlüftung) bei Ausfall der Hauptstromversorgungen innerhalb der Server- und Technikräume
Wichtigste Eigenschaften
- Kondensationsdruckregelung
- Außenluftbedingungen: -20/+50 °C Winter/Sommer
Wichtigste Technische Daten
- Kälteleistung (kW): 4 – 16
- Luftführung: Downflow, Upflow Displacement
- Bis zu 83 % Einsparung bei den Energiekosten durch Mix- und Freikühlbetrieb
- Geringe Kältemittelmenge (weniger als zehn Tonnen CO2-Äquivalent)
- Verzicht auf jährliche Dichtheitsprüfung nach F-Gase-Verordnung*
- Einsatz in Wohngebieten aufgrund geringer Geräuschemission
- Nach Plug-and-play-Prinzip sofort anschluss- und betriebsbereit
- Schutz vor Umwelteinflüssen und Vandalismus durch Innenaufstellung
- Konnektivität: Für alle Einheiten ist eine Überwachung und Fernzugriff über ein Web-Interface möglich
- Notbetrieb (Freie Kühlung und Notlüftung) bei Ausfall der Hauptstromversorgungen
- Lange Wartungsintervalle
- Robust und für den Dauerbetrieb 365/24/7 ausgelegt
*durch geringe Kältemittelmenge und einen hermetisch geschlossenen Kältemittelkreislauf (Standard bei EC-Kompressor)
- Geräte in Upflow-, Downflow- und Displacement-Ausführung erhältlich
- In 2 Baugrößen verfügbar
- Werksgeprüft, mit Kältemittel befüllt und ab dem ersten Tag betriebsbereit
- Mit EC-Kompressor erhältlich
- Außenluftbedingungen: -20/+50 °C Winter/Sommer
- Automatische Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall
- Filterwächter und Luftstromalarm
- Innen- und Außentemperaturfühler
- Zickzackfilter Filterklasse ISO 16890: ePM10 50 %
- Kondensationsdruckregelung
- Kondensator mit Microchannel-Technologie
Kälteleistung total (kW) | 4 – 16 |
Baugrößen | 2 |
Luftführung | Upflow, Downflow, Displacement |
Kältemittel | R410A (GWP: 2.088) R407C (GWP: 1.774) R513A (GWP: 631) |

Mehr zum Thema lesen?
Laden Sie unsere Broschüre herunter!
Alle Informationen zu TelAir
Climate. Customized.
Von Standardgeräten bis hin zu komplett maßgeschneiderten Kundenlösungen
Diese Bandbreite für Kunden anbieten zu können, verkörpert die Philosophie "Climate. Customized.". Ob es um Baugröße, Kälteleistung, Luftführung oder die Steuerung geht: Das TelAir ist ein Vorbild an Anpassungsfähigkeit und die Shelter-Geräte können exakt an Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt und optimiert werden. Außerdem ist eine Vielzahl an Optionen und Ausstattungsmöglichkeiten verfügbar, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Erfahren Sie mehr über Climate. Customized.

Optimale Betriebssicherheit für Ihre Anwendung in Technikräumen
Direkte Freie Kühlung
Im Freikühlbetrieb sind die TelAir-Klimageräte in Containern, Server- und Technikräumen besonders effizient. Durch die hohe Luftmenge im Freikühl- und Mix-Betrieb weist das Gerät die höchsten EER-Werte auf.
Freie Kühlung
Bei niedrigen Außentemperaturen erfolgt die Kühlung direkt mit Außenluft. Bei geöffneter Luftklappe wird die Außenluft in den Innenraum geleitet. Die energieintensive Kompressorkühlung ist bei niedrigen Außentemperaturen nicht erforderlich. Dank Freier Kühlung ergeben sich so enorme Einsparpotenziale.

Mix-Betrieb
Ist aufgrund der Außentemperaturen Freie Kühlung nicht ausreichend möglich, kann die Außenluft zumindest anteilig genutzt werden. Es kommt zu einem Zusammenspiel aus Kompressorkühlung und Freier Kühlung.

Kompressorbetrieb (DX)
Sind die Außentemperaturen so hoch, dass die Außenluft nicht mehr zur Kühlung beitragen kann, wird die gesamte Kühlung mithilfe des Kompressors erzeugt. Durch den Einsatz optimal aufeinander abgestimmter Komponenten arbeiten Klimageräte von STULZ auch in diesem Modus zuverlässig und effizient.

Einsparung mit Direkter Freier Kühlung
Durch die effiziente Luftführung und die intelligente Regelung der Betriebsmodi lassen sich Einsparungen von über 83 % erzielen.

Zuverlässiger Betrieb bei jedem Wetterprofil
Ob Ihre kritische Anwendung in besonders heißen Technikräumen mit Temperaturen von bis zu 55 °C arbeitet, die Umgebungsluft durch Partikel verunreinigt ist, die Temperaturen auf -40 °C sinken oder Ihre Anwendung permanent in feuchter Umgebung arbeiten muss – auf die Systeme von STULZ können Sie sich in jedem Fall verlassen.

Plug-and-play-Prinzip
- Alle Produkte der Shelter-Kühlung-Reihe sind werksgeprüft, mit Kältemittel befüllt und am ersten Tag anschluss- und betriebsbereit
- Reduzierung von Installationszeit und -kosten
- Beschleunigung der Inbetriebnahme

Flexibilität
Variable Luftführungen für maximale Flexibilität
Die einzelnen Ausführungen der TelAir-Baureihe sind als Up- und Downflow-Version sowie als Displacement-Version erhältlich. Bei der Displacement-Variante gibt es die Möglichkeit, die Luftrichtung dank verstellbarer Lamellen individuell nach Bedarf horizontal oder vertikal auszurichten, um den optimalen Betrieb Ihrer Server zu gewährleisten.
EC-Kompressor
Vorteile des drehzahlgeregelten EC-Kompressors
- Maximale Effizienz besonders im Teillast-Betrieb
- Konstante Zulufttemperatur
- Kältemittel R410a
- Integrierter Kompressorsanftanlauf
- Lange Lebensdauer durch kontinuierlichen Betrieb ohne Ein- und Ausschalten des Kompressors

Regelung und Überwachung
Der SEC.blue besteht aus einem Regler und einer optional erhältlichen Bedieneinheit. Der Regler steuert alle Funktionen des TelAir-Geräts. Die Bedieneinheit, bestehend aus einem Tastenfeld und einem LCD-Display, visualisiert die wichtigsten Betriebszustände und Alarmmeldungen.

Optionen
Durch die vielfältigen Optionen können Sie Geräte von STULZ optimal Ihren Anforderungen anpassen.
- Hochtemperaturbetrieb bis 55 °C mit R134a
- Winterkit bis -40 °C
- Kompressorsanftanlauf für niedrige Anlaufströme
- Elektrische Verkabelung, steckerfertig für Plug-and-play
- Notbetrieb mit 48 V DC oder 230V / 50 Hz / 1 Ph
- Externe Bedieneinheit
- Elektroheizung
- Feuchtesensor
- Ethernet-Schnittstelle

Weltweit in Ihrer Nähe
Als Unternehmen mit Standorten in aller Welt bieten wir alles, was Sie in der äußerst dynamischen Welt der Informationstechnologie benötigen – und zudem professionelle Beratung zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Unsere geschulten und erfahrenen Vertriebs- und Servicepartner sind in über 140 Ländern vertreten. Die daraus resultierende Nähe zu unseren Kunden ermöglicht schnelle Reaktionszeiten. Darüber hinaus sorgen regelmäßige Schulungen und ein reger Informationsaustausch für eine hohe Qualität und ein umfassendes Wissen über alle unsere Produkte. So können Sie sicher sein, dass Ihre Produkte in den besten Händen sind und richtig gewartet werden – überall auf der Welt.

Service und Wartung
Mit 28 Tochtergesellschaften, darunter 8 Produktionsstätten, sowie Vertriebs- und Servicepartnern in mehr als 140 Ländern stellen wir weltweit die Nähe zu unseren Kunden sicher.
In Deutschland gewährleisten 150 hoch qualifizierte Servicetechniker an 10 Standorten kompetente und rasche Problemlösungen – rund um die Uhr. Seit 40 Jahren vertrauen unsere Kunden auf die technische Kompetenz, die umfassenden Ressourcen und die flächendeckende Verfügbarkeit des STULZ Services.
Mehr Informationen zu unserem Service

Test Center
In unserem Test Center können Sie die TelAir-Geräte nach Ihren individuellen Betriebs- und Standortbedingungen testen lassen. Das schafft Transparenz und bestätigt die Leistung und den Energieverbrauch des Gerätes.