ShelterAir FC

Freikühlgeräte zum Nachrüsten
Um die Betriebskosten der Basisstationen erheblich zu reduzieren, können diese mit der STULZ Freikühleinheit ShelterAir FC nachgerüstet werden.




Produktübersicht

Mehr zum Thema lesen?
Laden Sie unsere Broschüre herunter!
Alle Informationen zu ShelterAir FC
Climate. Customized.
Von Standardgeräten bis hin zu komplett maßgeschneiderten Kundenlösungen
Diese Bandbreite für Kunden anbieten zu können, verkörpert die Philosophie "Climate. Customized.". Ob es um Baugröße, Kälteleistung oder die Steuerung geht: Das ShelterAir FC ist ein Vorbild an Anpassungsfähigkeit und die Shelter-Geräte können exakt an Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt und optimiert werden. Außerdem ist eine Vielzahl an Optionen und Ausstattungsmöglichkeiten verfügbar, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Erfahren Sie mehr über Climate. Customized.

Optimale Betriebssicherheit für Ihre Anwendung
Freie Kühlung
In vielen Basisstationen und kleinen Rechenzentren werden heute noch Komfortklimageräte ohne einen Freikühlbetrieb zur Klimatisierung eingesetzt, was einen hohen Energieverbrauch zur Folge hat. Um die Betriebskosten der Basisstationen erheblich zu reduzieren, können diese mit der STULZ Freikühleinheit ShelterAir FC nachgerüstet werden. Wenn die Außentemperatur es erlaubt, wird der Freikühlbetrieb aktiviert und die Komfortklimageräte werden abgeschaltet.
Einsparung mit Direkter Freier Kühlung
Durch die effiziente Luftführung und die intelligente Regelung der Betriebsmodi lassen sich Einsparungen von über 96 % erzielen.
Erfahren Sie mehr über Direkte Freie Kühlung
Flexibilität bei der Montage
Plug-and-play-Prinzip
- Alle Produkte der Shelter-Kühlung-Reihe sind werksgeprüft, mit Kältemittel befüllt und am ersten Tag anschluss- und betriebsbereit
- Reduzierung von Installationszeit und Kosten
- Beschleunigung der Inbetriebnahme

Regelung und Überwachung der Containerkühlung
Über die Mikroprozessorregelung C102 werden die ShelterAir-FC-Geräte überwacht und gesteuert. Komfortklimageräte können in das bestehende Klimasystem integriert und ebenfalls über die C102-Regelung angesteuert werden.
- Durch die integrierten Relais kann der C102 bis zu zwei angeschlossene Komfort-Klimageräte steuern und überwachen.
- Direkte Messung des Energieverbrauchs der ShelterAir-FC-Geräte und Messung der Betriebsstunden der Komfortklimageräte.
- Notfallbelüftung bei Ausfall der Hauptstromversorgung oder Störung der Komfortklimageräte.
- 48-VDC-Spannungsversorgung ermöglicht den Einsatz als Notbelüftung.
- Monitoring: ModBus on board, weitere Protokolle via WIB 1000

WIB 1000
WIB 1000 ist benutzerfreundlich und bietet einen komfortablen Datenaustausch, Monitoring und weltweite Einsatzmöglichkeiten.
- Aktuelle Abfrage der Daten vom Regler
- Ethernet-Schnittstelle
- Leichte Anbindung an bestehende Gebäudeleittechnik
- HTTP und SNMP gleichzeitig
- Einfache und schnelle Konfiguration über Laptop
- Unterstützung aller gängigen GLT-Systeme
- Kommunikation über IP-Protokolle SNMP, HTTP
Optionen
Optionen für ShelterAir FC
Durch die vielfältigen Optionen können Sie Geräte von STULZ optimal Ihren Anforderungen an Klimanachrüstung für Ihre Container anpassen.
- Aluminium- oder Edelstahlgehäuse
- Feuchtesensor
- Überdruckklappe mit Wetterschutz
- Komfortable LCD-Bedieneinheit für Betrieb, Installation und Service
- Externe Bedieneinheit mit 3 x 7 Segmentanzeige
- Laub- und Papierschutzgitter zur Montage am Lufteinlass
- Gegenrahmen für die sichere Montage an dünnen Wänden (nur FCL)
- Zuluftgitter mit einstellbaren Lamellen (nur FCL)
- Plenum/Gitter für den Frischluftzufuhrausschnitt mit Metallvorfilter (nur FCL-IN)
- WIB-1000-Interface

Weltweit in Ihrer Nähe
Als Unternehmen mit Standorten in aller Welt bieten wir alles, was Sie in der äußerst dynamischen Welt der Informationstechnologie benötigen – und zudem professionelle Beratung zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Unsere geschulten und erfahrenen Vertriebs- und Servicepartner sind in über 140 Ländern vertreten. Die daraus resultierende Nähe zu unseren Kunden ermöglicht schnelle Reaktionszeiten. Darüber hinaus sorgen regelmäßige Schulungen und ein reger Informationsaustausch für eine hohe Qualität und ein umfassendes Wissen über alle unsere Produkte. So können Sie sicher sein, dass Ihre Produkte in den besten Händen sind und richtig gewartet werden – überall auf der Welt.

Service und Wartung
Mit 28 Tochtergesellschaften, darunter 8 Produktionsstätten, sowie Vertriebs- und Servicepartnern in mehr als 140 Ländern stellen wir weltweit die Nähe zu unseren Kunden sicher.
In Deutschland gewährleisten 150 hoch qualifizierte Servicetechniker an 10 Standorten kompetente und rasche Problemlösungen – rund um die Uhr. Seit 40 Jahren vertrauen unsere Kunden auf die technische Kompetenz, die umfassenden Ressourcen und die flächendeckende Verfügbarkeit des STULZ Services.

Test Center
In unserem Test Center können Sie die ShelterAir-FC-Geräte nach Ihren individuellen Betriebs- und Standortbedingungen testen lassen. Das schafft Transparenz und bestätigt die Leistung und den Energieverbrauch des Gerätes.