Please select your country

STULZ worldwide

Micro DC

Die modulare Lösung für skalierbare IT-Wärmelasten

Das STULZ Micro DC ist ein Serverraum in einem Rack und umfasst die gesamte notwendige Infrastruktur wie Stromversorgung, Kühlung, Sicherheit, Brandschutz, Überwachung und Management. Das Gerät wird vollständig geprüft, bevor es das Werk von STULZ verlässt und ist nach „Plug-and-Play“-Prinzip sofort anschluss- und betriebsbereit. Es muss also kein kleiner Serverraum oder Schaltschrank eingerichtet werden, der eventuell teuer ist und Ihre betriebskritischen Prozesse unterbricht.

> > > >

Produktübersicht

Auf einen Blick Vorteile Eigenschaften Technische Daten

Wichtigste Vorteile

  • Werkseitig integriertes und geprüftes globales Standarddesign
  • Maximale Effizienz durch hochwertige Komponenten und ganzheitliches Designkonzept
  • Einfache Installation nach "Plug-and-Play"-Prinzip

Wichtigste Eigenschaften

  • Konfigurierbare Standardoptionen: digitales Display, USV, PDU, Sicherheit, Umgebungsüberwachung, Remote-Management, Kühloptionen wie CW, DX, Glykol-Variante, Flüssigkeits-Chipkühlung
  • 42U 19”-Standard-Rack mit 600 mm und 800 mm Breite

Wichtigste Technische Daten

  • Systemleistung P-Baureihe (kW): 4 – 11
  • Systemleistung C-Baureihe (kW): 4 – 20
  • Werkseitig integriertes und geprüftes globales Standarddesign
  • Maximale Effizienz durch hochwertige Komponenten und ganzheitliches Designkonzept
  • Einfache Installation nach "Plug-and-Play"-Prinzip
  • Skalierbar und erweiterbar je nach IT-Last
  • Fernüberwachung und -Management
  • Weltweites Verkaufs- und Servicenetz
  • Konfigurierbare Standardoptionen: digitales Display, USV, PDU, Sicherheit, Umgebungsüberwachung, Remote-Management, Kühloptionen wie CW, DX, Glykol-Variante, Flüssigkeits-Chipkühlung
  • 42U 19”-Standard-Rack mit 600 mm und 800 mm Breite
  • Rackkonstruktion: Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion mit optionaler Schutzklasse IP54 und IP55.
P-Baureihe  
Systemleistung (kW) 4 – 11
Maße

Height (mm): 2.100

Width (mm): 1.000/1.200

Depth (mm): 1.200

C-Baureihe  
Systemleistung (kW) 4 – 20
Maße

Height (mm): 2,100

Width (mm): 900 - 1,100

Depth (mm): 1,200

Mehr zum Thema lesen?

Laden Sie unsere Broschüre herunter!

Bitte auswählen Englisch German Herunterladen

Alle Details zum Micro DC

Ihr Rechenzentrum in einem Rack

Die Digitalisierung braucht – in fast jedem Geschäftszweig – vor allem eins: viel Rechen- und Speicherkapazität. Die Anwendungsfelder und Anforderungen sind in ihrer Zahl nahezu unbegrenzt. Daher müssen die Lösungen flexibel und skalierbar sein und individuelle Optionen bieten.


Wir sind Experten für die Planung und den Bau modularer Rechenzentren und sind dank über 50-jähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Klimatechnik für betriebskritische Anwendungen in der Lage, Ihnen ein breites Spektrum an Mikro-Rechenzentren mit verschiedener Kältetechnik, darunter Flüssigkeits-Chipkühlung, anzubieten.

Micro DC Rechenzentrum in einem Rack

Anwendungsspektrum

STULZ Micro DC - Die Lösung für Ihre Anwendung

Micro DC Anwendungsspektrum

STULZ Micro DC – Produktreihe

Die STULZ Micro DC hat zwei Standardproduktreihen. Die P-Serie mit dem Prodigy-Kühlgerät und die C-Serie mit dem CyberRow-Gerät.

Micro DC Produktreihe

Optionen für erhöhte Ausfallsicherheit und individuelle Anforderungen

Das STULZ Micro DC lässt sich mit allen Kernaspekten eines Rechenzentrums konfigurieren: kritische Stromversorgung, Brandschutz, physische Sicherheit, Präzisionskühlung usw. Jede Konfiguration des STULZ Micro DC umfasst ein 19“-Standard-Rack inklusive Kühlung und lässt sich leicht mit Zubehör wie einer USV, PDU, lokalem 7“-LED-Display zur Überwachung und Steuerung usw. ausrüsten.

Rackkonstruktion: Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion mit Schutzart IP55

 

  1. Kühlung: Unmittelbare Kühlung der IT-Ausrüstung mit effizienter Aufnahme der Abwärme
  2. USV und Akkus: Sicherstellung einer störungsfreien Stromzufuhr für kritische IT-Infrastrukturen
  3. Leistungsverteilung: Intelligente PDUs mit Umgebungs-, Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
  4. Überwachung und Sicherheit: 7“-Touchscreen-Display für einfachen Zugang zu Informationen über Stromversorgung, Wärmemanagement und Sicherheit (Fernüberwachung)
  5. Brandmelde- und Schutzsysteme: Brandschutz und -bekämpfung
  6. Zugangskontrolle und -sicherheit: Sicherheitszugang mit integriertem Kartenleser
Micro DC Komponenten

Liquid Cooling

Die stetig steigende Nutzung von Hochleistungs-Computern stellt die Kühlungsinfrastruktur vor neue Herausforderungen. Dem effizienten und zuverlässigen Management von extrem hohen Wärmelasten kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Folglich steigt die Nachfrage nach innovativen Kühllösungen, wobei sich Liquid Cooling (LC) als besonders vielversprechende Option abzeichnet. STULZ steht Ihnen als globaler Partner zur Seite und bietet innovative Lösungen an, um diese Herausforderungen anzugehen und eine zukunftssichere Kühlinfrastruktur sicherzustellen.

Erfahren Sie mehr über Liquid Cooling

Liquid Cooling with Micro DC

Skalierbare Rackkonfiguration

Das STULZ Micro DC kann von einem auf mehrere Racks erweitert werden und hält so mit Ihrem Wachstum Schritt. Das senkt Ihre anfänglichen Investitionskosten.

Micro DC Skalierbare Rackkonfiguration

Service und Wartung

Mit 23 Tochtergesellschaften (11 Produktions- und 12 Vertriebsstandorten) sowie Vertriebs- und Servicepartnern in mehr als 150 Ländern stellen wir weltweit die Nähe zu unseren Kunden sicher.

Standorte weltweit

In Deutschland gewährleisten 150 hoch qualifizierte Servicetechniker an 10 Standorten kompetente und rasche Problemlösungen – rund um die Uhr. Seit 40 Jahren vertrauen unsere Kunden auf die technische Kompetenz, die umfassenden Ressourcen und die flächendeckende Verfügbarkeit des STULZ Services.

Mehr Informationen zu unserem Service

 

STULZ Service Deutschland Micro DC
STULZ Service Micro DC
STULZ Service Micro DC
Ihr Unternehmen
Ägypten Ålandinseln Äquatorialguinea Äthiopien Afghanistan Albanien Algerien Amerikanische Jungferninseln Amerikanisch-Ozeanien Amerikanisch-Samoa Andorra Angola Anguilla Antarktis Antigua und Barbuda Argentinien Armenien Aruba Aserbaidschan Australien Bahamas Bahrain Bangladesch Barbados Belarus Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivien Bonaire, Sint Eustatius und Saba Bosnien und Herzegowina Botsuana Bouvetinsel Brasilien Britische Jungferninseln Britisches Territorium im Indischen Ozean Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile China Cookinseln Costa Rica Curaçao Dänemark Demokratische Republik Kongo Demokratische Volksrepublik Korea Deutschland Dominica Dominikanische Republik Dschibuti Ecuador Elfenbeinküste El Salvador Eritrea Estland Färöer Falklandinseln Fidschi Finnland Frankreich Französische Süd- und Antarktisgebiete Französisch-Guayana Französisch-Polynesien Gabun Gambia Georgien Ghana Gibraltar Grenada Griechenland Grönland Großbritannien Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Heard und McDonaldinseln Honduras Hong Kong S.A.R., China Indien Indonesien Insel Man Irak Iran Irland Island Israel Italien Jamaika Japan Jemen Jersey Jordanien Kaimaninseln Kambodscha Kamerun Kanada Kap Verde Kasachstan Katar Kenia Kirgisistan Kiribati Kokosinseln (Keeling) Kolumbien Komoren Kongo Kosovo Kroatien Kuba Kuwait Laos Lesotho Lettland Libanon Liberia Libyen Liechtenstein Litauen Luxemburg Macau S.A.R., China Madagaskar Malawi Malaysia Malediven Mali Malta Marokko Marschallinseln Martinique Mauretanien Mauritius Mayotte Mexiko Mikronesien Monaco Mongolei Montenegro Montserrat Mosambik Myanmar Namibia Nauru Nepal Neukaledonien Neuseeland Nicaragua Niederlande Niger Nigeria Niue Nördliche Marianen Nordmazedonien Norfolkinsel Norwegen Österreich Oman Osttimor Pakistan Palästina Palau Panama Papua-Neuguinea Paraguay Peru Philippinen Pitcairn Polen Portugal Puerto Rico Republik Korea Republik Moldau Ruanda Rumänien Russische Föderation Réunion Saint-Barthélemy Saint-Martin Salomonen Sambia Samoa San Marino Saudi-Arabien Schweden Schweiz Senegal Serbien Seychellen Sierra Leone Simbabwe Singapur Sint Maarten Slowakei Slowenien Somalia Spanien Sri Lanka St. Helena St. Kitts und Nevis St. Lucia St. Pierre und Miquelon St. Vinzent und die Grenadinen Sudan Südafrika Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln Südsudan Suriname Svalbard und Jan Mayen Swasiland Syrien São Tomé und Príncipe Tadschikistan Taiwan Tansania Thailand Togo Tokelau Tonga Trinidad und Tobago Tschad Tschechische Republik Türkei Tunesien Turkmenistan Turks- und Caicosinseln Tuvalu Uganda Ukraine Ungarn Uruguay Usbekistan Vanuatu Vatikanstadt Venezuela Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Staaten von Amerika Vietnam Wallis und Futuna Weihnachtsinsel Westsahara Zentralafrikanische Republik Zypern
Ägypten Ålandinseln Äquatorialguinea Äthiopien Afghanistan Albanien Algerien Amerikanische Jungferninseln Amerikanisch-Ozeanien Amerikanisch-Samoa Andorra Angola Anguilla Antarktis Antigua und Barbuda Argentinien Armenien Aruba Aserbaidschan Australien Bahamas Bahrain Bangladesch Barbados Belarus Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivien Bonaire, Sint Eustatius und Saba Bosnien und Herzegowina Botsuana Bouvetinsel Brasilien Britische Jungferninseln Britisches Territorium im Indischen Ozean Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile China Cookinseln Costa Rica Curaçao Dänemark Demokratische Republik Kongo Demokratische Volksrepublik Korea Deutschland Dominica Dominikanische Republik Dschibuti Ecuador Elfenbeinküste El Salvador Eritrea Estland Färöer Falklandinseln Fidschi Finnland Frankreich Französische Süd- und Antarktisgebiete Französisch-Guayana Französisch-Polynesien Gabun Gambia Georgien Ghana Gibraltar Grenada Griechenland Grönland Großbritannien Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Heard und McDonaldinseln Honduras Hong Kong S.A.R., China Indien Indonesien Insel Man Irak Iran Irland Island Israel Italien Jamaika Japan Jemen Jersey Jordanien Kaimaninseln Kambodscha Kamerun Kanada Kap Verde Kasachstan Katar Kenia Kirgisistan Kiribati Kokosinseln (Keeling) Kolumbien Komoren Kongo Kosovo Kroatien Kuba Kuwait Laos Lesotho Lettland Libanon Liberia Libyen Liechtenstein Litauen Luxemburg Macau S.A.R., China Madagaskar Malawi Malaysia Malediven Mali Malta Marokko Marschallinseln Martinique Mauretanien Mauritius Mayotte Mexiko Mikronesien Monaco Mongolei Montenegro Montserrat Mosambik Myanmar Namibia Nauru Nepal Neukaledonien Neuseeland Nicaragua Niederlande Niger Nigeria Niue Nördliche Marianen Nordmazedonien Norfolkinsel Norwegen Österreich Oman Osttimor Pakistan Palästina Palau Panama Papua-Neuguinea Paraguay Peru Philippinen Pitcairn Polen Portugal Puerto Rico Republik Korea Republik Moldau Ruanda Rumänien Russische Föderation Réunion Saint-Barthélemy Saint-Martin Salomonen Sambia Samoa San Marino Saudi-Arabien Schweden Schweiz Senegal Serbien Seychellen Sierra Leone Simbabwe Singapur Sint Maarten Slowakei Slowenien Somalia Spanien Sri Lanka St. Helena St. Kitts und Nevis St. Lucia St. Pierre und Miquelon St. Vinzent und die Grenadinen Sudan Südafrika Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln Südsudan Suriname Svalbard und Jan Mayen Swasiland Syrien São Tomé und Príncipe Tadschikistan Taiwan Tansania Thailand Togo Tokelau Tonga Trinidad und Tobago Tschad Tschechische Republik Türkei Tunesien Turkmenistan Turks- und Caicosinseln Tuvalu Uganda Ukraine Ungarn Uruguay Usbekistan Vanuatu Vatikanstadt Venezuela Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Staaten von Amerika Vietnam Wallis und Futuna Weihnachtsinsel Westsahara Zentralafrikanische Republik Zypern
Rechenzentrum IT/Telekommunikation Planer Gesundheitswesen Lager/Fertigung Bauwesen Sonstige
Ihre persönliche Daten
Frau Herr Divers
Ich möchte mit dem Vertrieb Kontakt aufnehmen. Ich benötige technischen Support/Service. Ich möchte Ersatzteile bestellen/benötige ein Angebot. Ich interessiere mich für einen Stellenangebot Ich benötige eine allgemeine Information / Sonstiges
Ja, in den nächsten 6 Monaten. Ja, im nächsten Jahr. Nein.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an einen autorisierten STULZ-Partner weitergeleitet werden, der für mein Land zuständig ist, um meine Anfrage zu beantworten.
Ich habe die Richtlinien zum Datenschutz gelesen und akzeptiert. *

*Pflichtfeld

Zurück zur Auswahl